SIL 2/PL d Inductieve veiligheidssensoren
Voordelen
Betrouwbare detectie zonder dode band
In tegenstelling tot andere veiligheidsbenaderingsschakelaars hebben de inductieve veiligheidssensoren van Pepperl+Fuchs geen dode band. Dit betekent dat gegevensoverdracht kan plaatsvinden zonder minimale afstand. Gebruikers kunnen standaard actuator heads gebruiken zonder het doel of het machinedeel aan te passen.
Hoge procesveiligheid volgens SIL 2/PL d
De nieuwe veiligheidssensoren zijn voorzien van SIL 2 functionele veiligheid en PL d-goedkeuringen volgens de Machinerichtlijn. Met redundante implementatie kan zelfs SIL 3/PL e worden bereikt. Hoge karakteristieke veiligheidswaarden maken eenvoudige integratie in de veiligheidskring mogelijk en verlengen de bedrijfsintervallen aanzienlijk.
Vereenvoudigde integratie en verwerking
Een gestandaardiseerde OSSD-interface (Output Signal Switching Device) maakt een directe aansluiting op de veiligheidsbesturing of I/O-module mogelijk. Uitgebreide veiligheidsdocumentatie ondersteunt de integratie. De sensoren kunnen worden aangesloten via een kabel of een gestandaardiseerde M12-stekker.
Ontworpen voor gebruik buitenshuis
Het assortiment omvat vier modellen met verschillende ontwerpen (cilindrisch, rechthoekig) en schakelafstanden, waardoor een breed scala aan toepassingsmogelijkheden ontstaat. De bijzonder robuuste cilindrische versies hebben een uitgebreid temperatuurbereik van -40 °C tot +85 °C en een E1-goedkeuring, waardoor ze de ideale oplossing zijn voor toepassingen op gebied van mobiele apparatuur.
Inductieve veiligheidssensoren in AGV's en schaarliften
Functionele veiligheid voor uw toepassingen
Als marktleider op het gebied van elektrische functionele veiligheidscomponenten ondersteunt Pepperl+Fuchs u bij het voldoen aan de vereiste normen.
Of u nu op zoek bent naar een SIL 3-gecertificeerde interface module of een PL e-gecertificeerde sensor, ons uitgebreide assortiment van meer dan 700 SIL/PL-gecertificeerde apparaten biedt u een overvloed aan opties uit één hand. Op deze manier zorgen wij ervoor dat u altijd de beste oplossing voor uw individuele toepassing krijgt.

Neem contact met ons op
Wat zijn de voordelen van de nieuwe inductieve veiligheidssensoren voor mijn toepassing? En welke versies zijn hiervoor het meest geschikt? Wij beantwoorden deze en andere vragen graag. Stuur ons een bericht en maak een afspraak voor een persoonlijk adviesgesprek met een van onze experts.
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.