Optische trajectgeleiding (PGV)

Overzicht van het PGV-positioneringssysteem van Pepperl+Fuchs

Gekleurde tape voor het volgen van rijstroken, Data Matrix-codes voor positionering en controlecodes voor navigatie: Position Guided Vision (PGV) is het eerste en enige Data Matrix-positioneringssysteem dat deze technologieën in één apparaat combineert. Het is de ideale oplossing voor onbemande transportsystemen. De PGV-leeskop bestaat uit een camerasysteem met een ingebouwde verlichtingseenheid en navigeert betrouwbaar via gekleurde tape/verf voor het volgen van routes, zelfs op sterk reflecterende oppervlakken of in scherpe bochten.

Met een groot leesvenster en 2-D-beeldregistratie detecteert het PGV-positioneringssysteem ook beschadigde of vuile tape. In combinatie met Data Matrix-codes biedt dit mogelijkheden voor optische begeleiding van automatisch geleide voertuigen (AGV's). Hieronder vallen specifieke bochtmanoeuvres langs de route met behulp van Data Matrix-besturingscodes, exacte positionering van AGV's met Data Matrix-controlecodetape of navigatie via tagmodus, waarbij DataMatrix labels in een vast raster op de grond worden geplakt.

Portfolio

De PGV- en safePGV-positioneringssystemen bestaan altijd uit een leeskop en verschillende positioneringsdoelen. De positioneringsdoelen bevinden zich op een vast onderdeel, bijvoorbeeld op de vloer, terwijl de 2-D-leeskop op een voertuig is gemonteerd dat eroverheen rijdt. Afhankelijk van de individuele toepassing kunt u kiezen uit verschillende varianten van leeskoppen en positioneringsdoelen. Diverse accessoires completeren het PGV-assortiment.

Ongeëvenaarde veiligheid: Veilige versie safePGV

De safePGV maakt veilige absolute positionering tot SIL 3/PL e mogelijk met een enkele sensor. Deze veiligheidsversie is gebaseerd op een combinatie van een 2-D-leeskop en meerkleurige Data Matrix-codestroken. De geïntegreerde firmware controleert de plausibiliteit van de X-positiewaarden met behulp van rode en blauwe LED's en geeft deze vervolgens door aan de veiligheids-PLC. De gegevens kunnen vervolgens in de PLC worden verwerkt zonder aanvullende plausibiliteitscontroles dankzij de betrouwbare, zelfcontrolerende sensortechnologie. Het systeem helpt bij het handhaven van een minimale afstand tussen AGV's en waarborgt de veiligheid van het personeel.

Voordelen van de PGV-positioneringssysteem

  • Detecteert op betrouwbare wijze gekleurde route-markeringstape/verf en Data Matrix-codes, zelfs op sterk reflecterende oppervlakken.

  • Uitstekende immuniteit voor vreemd licht, > 100.000 lux, waardoor geen extra contrastband nodig is.

  • Een breed scanvenster in combinatie met de 2-D-datamatrixtechnologie zorgt voor een naadloze navigatie over beschadigde of vuile tape.

  • Compacte behuizing past in de kleinste AGV's

  • Eenvoudige montage en installatie met plug-and-play-connectiviteit

  • Compatibel met de meeste industriële protocollen

Taal
  • Engels
  • Duits
Taal
Brochures en overzichten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
Brochures en overzichtenProduct Information - PGV Camera-Based Track GuidanceBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
2 MB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden
Brochures en overzichtenProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial SensorsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
47 MB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
Toepassingsrapporten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Reliable Navigation with the PGV Read Head and Data Matrix TagsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
209 KB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - PGV System for Object Identification and Position DetectionBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
238 KB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Precise Docking and Reliable Identification of AGVsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
199 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Reliable Position Determination for Automated Guided VehiclesBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
337 KB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.