Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Guidage de voie par caméra (PGV)

Présentation du système de positionnement PGV de Pepperl+Fuchs

Ruban adhésif de couleur pour le suivi de voie, codes Datamatrix pour le positionnement et codes de contrôle pour la navigation : Position Guided Vision (PGV) est le premier et le seul système de positionnement Datamatrix qui combine ces technologies en un seul appareil. C'est la solution idéale pour les systèmes de transport autonomes. La tête de lecture PGV se compose d'un système de caméra avec unité d'éclairage intégrée et navigue de manière fiable via de la peinture/du ruban adhésif coloré de suivi d'itinéraire, même sur des surfaces hautement réfléchissantes ou sur des courbes prononcées.

Avec une grande fenêtre de lecture et un enregistrement d'image 2D, le système de positionnement PGV détecte également un ruban sale ou endommagé. L'association avec les codes Data Matrix crée des possibilités de guidage optique des véhicules à guidage automatique (AGV). Il s'agit notamment des manœuvres de braquage spécifiques sur la route avec l'aide des codes de commande Data Matrix, du positionnement exact des AGV avec la bande de code Data Matrix ou de la navigation via le mode étiquette dans lequel les étiquettes Data Matrix sont collées au sol sur une grille fixe.

Gamme

Les systèmes de positionnement PGV et safePGV se composent toujours d'une tête de lecture et de diverses cibles de positionnement. Les cibles de positionnement sont situées sur une pièce fixe, par exemple au sol, tandis que la tête de lecture 2D est montée sur un véhicule qui se déplace au-dessus d'elles. Selon l'application spécifique, vous pouvez choisir parmi différentes variantes de têtes de lecture et de cibles de positionnement. Divers accessoires complètent la gamme PGV.

Sécurité inégalée : version sécurisée safePGV

Le système safePGV permet un positionnement absolu sécurisé jusqu'à SIL 3/PL e avec un seul détecteur. Cette version sécurisée repose sur une combinaison d'une tête de lecture 2D et d'une bande de code Datamatrix multicolore. Le micrologiciel intégré vérifie la plausibilité des valeurs de position X à l'aide de LED rouges et bleues, puis les relaie au PLC de sécurité. Les données peuvent ensuite être traitées dans le PLC sans contrôles de plausibilité supplémentaires grâce à une technologie de détecteur fiable à surveillance automatique. Le système permet de maintenir une distance minimale entre les AGV et assure la sécurité du personnel.

Avantages du Système de positionnement PGV

  • Détecte de manière fiable les bandes adhésives ou peintes colorées de suivi d'itinéraire et les codes Data Matrix, même sur des surfaces hautement réfléchissantes

  • Excellente insensibilité à la lumière parasite, > 100 000 lux ; plus besoin de bande de contraste supplémentaire

  • La fenêtre de balayage large combinée à la technologie Data Matrix 2D assure une navigation fluide sur les rubans endommagés ou encrassés

  • Boîtier compact compatible avec les plus petits AGV

  • Montage et installation faciles avec connectivité « plug-and-play »

  • Compatible avec la plupart des protocoles industriels

Langue
  • anglais
  • allemand
Langue
Brochures et présentations
Type de fichier
Taille du fichier
Langue
Télécharger
Brochures et présentationsProduct Information - PGV Camera-Based Track GuidanceType de fichier
PDF
Taille du fichier
2 Mo
Langue
anglais
  • allemand
  • anglais
Télécharger
Brochures et présentationsProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial SensorsType de fichier
PDF
Taille du fichier
47 Mo
Langue
anglais
  • anglais
  • allemand
Télécharger
Rapports d'application
Type de fichier
Taille du fichier
Langue
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - Reliable Navigation with the PGV Read Head and Data Matrix TagsType de fichier
PDF
Taille du fichier
209 KB
Langue
anglais
  • allemand
  • anglais
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - PGV System for Object Identification and Position DetectionType de fichier
PDF
Taille du fichier
238 KB
Langue
anglais
  • allemand
  • anglais
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - Precise Docking and Reliable Identification of AGVsType de fichier
PDF
Taille du fichier
199 KB
Langue
anglais
  • anglais
  • allemand
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - Reliable Position Determination for Automated Guided VehiclesType de fichier
PDF
Taille du fichier
337 KB
Langue
anglais
  • allemand
  • anglais
Télécharger