Optische trajectgeleiding (PGV)

Gekleurde tape voor het volgen van rijstroken, Data Matrix-codes voor positionering en controlecodes voor navigatie: Position Guided Vision (PGV) is het eerste en enige Data Matrix-positioneringssysteem dat deze technologieën in één apparaat combineert. Het is de ideale oplossing voor onbemande transportsystemen. De PGV-leeskop bestaat uit een camerasysteem met een ingebouwde verlichtingseenheid en navigeert betrouwbaar via gekleurde tape/verf voor het volgen van routes, zelfs op sterk reflecterende oppervlakken of in scherpe bochten.
Met een groot leesvenster en 2-D-beeldregistratie detecteert het PGV-positioneringssysteem ook beschadigde of vuile tape. In combinatie met Data Matrix-codes biedt dit mogelijkheden voor optische begeleiding van automatisch geleide voertuigen (AGV's). Hieronder vallen specifieke bochtmanoeuvres langs de route met behulp van Data Matrix-besturingscodes, exacte positionering van AGV's met Data Matrix-controlecodetape of navigatie via tagmodus, waarbij DataMatrix labels in een vast raster op de grond worden geplakt.

Ongeëvenaarde veiligheid: Veilige versie safePGV
De safePGV maakt veilige absolute positionering tot SIL 3/PL e mogelijk met een enkele sensor. Deze veiligheidsversie is gebaseerd op een combinatie van een 2-D-leeskop en meerkleurige Data Matrix-codestroken. De geïntegreerde firmware controleert de plausibiliteit van de X-positiewaarden met behulp van rode en blauwe LED's en geeft deze vervolgens door aan de veiligheids-PLC. De gegevens kunnen vervolgens in de PLC worden verwerkt zonder aanvullende plausibiliteitscontroles dankzij de betrouwbare, zelfcontrolerende sensortechnologie. Het systeem helpt bij het handhaven van een minimale afstand tussen AGV's en waarborgt de veiligheid van het personeel.
Voordelen van de PGV-positioneringssysteem
Detecteert op betrouwbare wijze gekleurde route-markeringstape/verf en Data Matrix-codes, zelfs op sterk reflecterende oppervlakken.
Uitstekende immuniteit voor vreemd licht, > 100.000 lux, waardoor geen extra contrastband nodig is.
Een breed scanvenster in combinatie met de 2-D-datamatrixtechnologie zorgt voor een naadloze navigatie over beschadigde of vuile tape.
Compacte behuizing past in de kleinste AGV's
Eenvoudige montage en installatie met plug-and-play-connectiviteit
Compatibel met de meeste industriële protocollen
- Engels
- Duits
Brochures en overzichten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Brochures en overzichtenProduct Information - PGV Camera-Based Track Guidance | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 2 MB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 47 MB | Taal Engels
| Downloaden |
Toepassingsrapporten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| ToepassingsrapportenApplication Report - Reliable Navigation with the PGV Read Head and Data Matrix Tags | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 209 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - PGV System for Object Identification and Position Detection | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 238 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Precise Docking and Reliable Identification of AGVs | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 199 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Reliable Position Determination for Automated Guided Vehicles | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 337 KB | Taal Engels
| Downloaden |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.