SmartRunner-technologie
Voorbij het zicht Unieke combinatie van laserlichtsectiemethode en 2-D-beeldtechnologie in één enkel apparaat.

SmartRunner-technologie

Laser profielsensoren met SmartRunner-technologie

Ze creëren ruimte voor volledig nieuwe toepassingsmogelijkheden: de sensoren van de SmartRunner-familie combineren de krachtige laserlichtprofielmethode met 2-D-visiontechnologie in één enkel apparaat en zijn daarmee geschikt voor alle taken op het gebied van profieldetectie en -inspectie. De laser profielsensoren zijn elk geoptimaliseerd voor een specifiek toepassingsgebied: de 'Matcher' staat voor betrouwbare profielvergelijkingen, de 'Detector' voor nauwkeurige zonebewaking en de 'Explorer' voor hoogteprofieluitvoer.

Maak kennis met de sensoren van de SmartRunner-productfamilie en vind de juiste laser profielsensoren voor uw specifieke toepassing.

Toepassingsgebieden en toepassingen

Een sensor voor elke toepassing: met de laserlichtsnijtechnologie zijn de sensoren van de SmartRunner-serie geschikt voor talrijke taken op het gebied van industriële beeldverwerking:

  • 2-D-profieldetectie in X- en
    Z-as Hoogteprofieldetectie op een laserlijn

  • Aanwezigheid
    controlerenControleer of er objecten aanwezig zijn

  • Volledigheidscontrole
    Controleer of het juiste aantal objecten aanwezig is.

  • Vormdetectie
    Vormvergelijking met referentieprofiel of contour

  • Positionering: Controle
    van de positie van objecten en uitvoer van positiegegevens.

  • Ruimtebewaking

  • Meting:
    het opmeten van objecten en het genereren van meetgegevens.

Voordelen

Pictogram Gloeilamp

Nieuwe veelzijdige toepassingen

SmartRunner-technologie is een unieke combinatie van lichtprofieltechnologie en een 2-D vision-sensor met geïntegreerde leds. Deze innovatieve combinatie biedt volledig nieuwe toepassingsmogelijkheden voor veeleisende detectietaken en stelt u in staat om processen efficiënt en toekomstbestendig te ontwerpen.

Pictogramdetectieveld

Robuuste detectie

Dankzij de laserlichttechnologie hebben de sensoren uit de SmartRunner-serie geen externe verlichting nodig, in tegenstelling tot conventionele vision-sensoren. De SmartRunners zijn onafhankelijk van contrast, kleur, oppervlak, verlichting en omgevingslicht, zodat deze factoren geen invloed hebben op het meetresultaat.

Pictogram DataMatrix

Flexibiliteit in productieaanpassingen

Dankzij een geïntegreerde visioncamera kunnen sensoren eenvoudig worden geparametriseerd met behulp van Data Matrix-besturingscodes. Zodra een code is gegenereerd, kunnen gebruikers moeiteloos een onbeperkt aantal sensoren teach-in. Vooral wanneer de productie vaak wordt aangepast, kunnen gebruikers snel en flexibel handelen.

Installatie van pictogrammen

Gemakkelijke en snelle montage

SmartRunner-sensoren zijn uitgerust met een ombuig spiegel die de basislengte verlengt. Dit vermindert de benodigde ruimte en maakt een uiterst compacte behuizing mogelijk. In combinatie met de draaibare aansluiting inclusief extra display-LED's is de montage bijzonder eenvoudig, zelfs in krappe ruimtes.

De innovatieve SmartRunner-technologie

SmartRunner-technologie

Laserlichttechnologie: nauwkeurig en betrouwbaar

De laserlichttechnologie staat voor maximale precisie en betrouwbaarheid, ongeacht de kleur en oppervlakte-eigenschappen van de te detecteren objecten. Deze technologie is gebaseerd op een laserlijn die op het object wordt gericht. De camera detecteert de golflengte van de laserlijn en gebruikt deze informatie om het hoogteprofiel van het object in kaart te brengen. Door de naar beneden verschoven positie van de camera kan vervolgens het exacte hoogteprofiel worden berekend met behulp van het triangulatieprincipe en worden weergegeven in wereldcoördinaten. Deze methode is ideaal voor het detecteren, bewaken en meten van zelfs de kleinste objecten.

SmartRunner-technologie van dichtbij bekeken

Betrouwbare profieldetectie, zelfs op reflecterende oppervlakken

De voordelen van laserlichttechnologie ten opzichte van conventionele vision-sensoren zijn vooral duidelijk in uitdagende omgevingsomstandigheden. Zelfs bij objecten met een laag contrast, zoals metaal op metaal of eenkleurige kunststoffen, is geen externe verlichting vereist. Oppervlakken, kleuren en omgevingslicht hebben geen invloed op het meetresultaat.

SmartRunner-technologie

Geïntegreerde 2-D vision-sensor

De geïntegreerde visioncamera maakt het mogelijk om beelden op te nemen met een laser profielsensor, bijvoorbeeld voor documentatie van procesomstandigheden of kwaliteitskenmerken. Door foutbeelden op te nemen, hoeft de gebruiker minder vaak van het bedieningspaneel naar de fabriek te lopen en kunnen moeilijk toegankelijke machineonderdelen eenvoudig worden geïnspecteerd. De krachtige leds zorgen altijd voor uitstekende, goed verlichte beelden.

SmartRunner-technologie van dichtbij

Compact ontwerp met maximale prestaties

De compacte behuizing van 55 × 38 × 85 mm (L × B × H) maakt een eenvoudige mechanische integratie mogelijk, zelfs in krappe installatiecondities. Door gebruik te maken van een ombuig spiegel wordt een virtuele verlenging van de basislengte gerealiseerd, waardoor het laserprofiel bijzonder compact is. De draaibare aansluiting vereenvoudigt de installatie, terwijl de uitstekende prestaties van de sensor permanent overtuigend zijn.

In combinatie, een innovatie

De SmartRunner-technologie is een unieke combinatie van laserlichtsectietechnologie en een 2-D vision-sensor met geïntegreerde leds. Het resultaat is plug-and-play-sensoren voor speciale toepassingen of flexibele ruwe gegevenssensoren die volledig nieuwe toepassingen bieden voor veeleisende detectietaken en efficiënte, toekomstbestendige processen mogelijk maken. Maak kennis met de technologie.

SmartRunner Explorer

SmartRunner Explorer De specialist voor hoogteprofieluitvoer

De SmartRunner Explorer biedt een unieke combinatie van hoogteprofiel en 2-D-beeldweergave in één compacte sensor. Met behulp van laserlichttechnologie detecteert de sensor op betrouwbare wijze het hoogteprofiel van een object, ongeacht het oppervlak en de lichtomstandigheden. Vervolgens levert hij de ruwe gegevens van het hoogteprofiel, zodat de gebruiker deze individueel kan verwerken. Als unieke functie geeft de SmartRunner Explorer bovendien 2-D-oppervlaktebeelden weer, wat de diagnose en documentatie van lijngegevens vereenvoudigt.

De laser profielsensor kan eenvoudig worden geïntegreerd in pc-programma's via Ethernet TCP/IP en de meegeleverde DLL voor C# of alternatief via C- en Python-wrappers. De GenICam- en ROS-interfaces bieden ook universele toegang tot gegevens en parameters, evenals tot een verscheidenheid aan programmeermodules uit softwarebibliotheken. Dit bespaart gebruikers tijd en kosten bij het implementeren van individuele toepassingen.


Typische toepassingen:

  • Meting en volumedetectie
  • Kwaliteitscontrole
  • Individuele aanvragen met behulp van ruwe gegevens
SmartRunner Matcher

SmartRunner Matcher De specialist in profielmatching

De SmartRunner Matcher garandeert te allen tijde betrouwbare profielvergelijkingen, ongeacht de toestand van het oppervlak, de belichting of het omgevingslicht, zelfs bij objecten met een bijzonder laag contrast. Hiervoor controleert de sensor het gedetecteerde profiel, de juiste positie en de optimale afstand van een object en vergelijkt hij het gedetecteerde profiel met het eerder aangeleerde referentieprofiel via een trigger. De geïntegreerde evaluatie-eenheid is geprogrammeerd om afwijkingen van het referentieprofiel te melden, zodat de sensor een "goed" of "slecht" signaal afgeeft, afhankelijk van of de profielen identiek of verschillend zijn.

De sensor kan snel en eenvoudig in gebruik worden genomen: via de Vision Configurator, door middel van een DataMatrix-besturingscode of door begeleide bediening en parametrisering met de softwarewizard, die stapsgewijze configuratie zonder handleiding mogelijk maakt. Bovendien kan de gebruiker de object- en verplaatsingstoleranties vrij definiëren en de positiegegevens afzonderlijk uitvoeren. De SmartRunner Matcher biedt daarom de optimale oplossing voor robuuste en kostenefficiënte aanwezigheid, volledigheid en positiedetectie van componenten.

Typische toepassingen:

  • Detectie van kleine onderdelen zoals klinknagels, schroeven en klemmen
  • Controle op volledigheid van pennen, pillen, enzovoort.
  • Positietesten en uitvoer voor dozen, pallets en andere objecten
SmartRunner-detector

SmartRunner-detector De specialist voor uiterst nauwkeurige monitoring

De SmartRunner-detector biedt de optimale oplossing voor zeer nauwkeurige bewakingstaken. Of het nu gaat om sterk reflecterende, transparante of absorberende oppervlakken – dankzij de extra achtergrondevaluatie detecteert de sensor zelfs objecten die op het eerste gezicht niet herkenbaar zijn. De sensor reageert onmiddellijk op storende objecten in het detectiebereik door de onderbroken achtergrondlijn, waardoor de gebruiker verzekerd is van absolute procesbetrouwbaarheid.

De SmartRunner Detector kan eenvoudig worden geparametriseerd via DataMatrix-besturingscodes, via de parametrisering-software of via plug-and-play. De laserlijn hoeft alleen maar te worden uitgelijnd op een vaste achtergrond, zoals een muur, en te worden ingeleerd via teach-in. Als alternatief kan het teach-in ook worden uitgevoerd via toetsaanslagen of via de software voor parametrisering in een lege ruimte. Bovendien biedt de SmartRunner Detector de mogelijkheid om objectgroottes vrij te definiëren in een specifiek bewakingsgebied, het zogenaamde region of interest (ROI), om valse alarmen als gevolg van externe invloeden te voorkomen.


Typische toepassingen:

  • Zonebewaking voor de bescherming van gevoelige machineonderdelen
  • Inspectie van overlappende componenten voor kwaliteitscontrole
  • Toegangscontrole

Neem contact met ons op

Heeft u vragen over de SmartRunner-productfamilie of wenst u meer informatie te ontvangen? Wij helpen u graag verder. Vul het contactformulier in en stuur ons een bericht.

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.