Zonebewaking

SmartRunner-detector voor zonebewaking

De SmartRunner-detector controleert nauwkeurig gevoelige machineonderdelen. Met behulp van de laserlichttechnologie worden zelfs de kleinste of meest transparante storende objecten betrouwbaar gedetecteerd en gerapporteerd.

De laser profielsensoren zijn gebaseerd op de unieke SmartRunner-technologie. Deze combineert voor het eerst de beproefde laserlichttechnologie met een 2-D vision-sensor met LED's en biedt maximale prestaties in een compacte sensorbehuizing.

SmartRunner-detector: de specialist voor uiterst nauwkeurige bewaking

Fabrieksoptimalisatie voor zeer nauwkeurige monitoring maakt de parametrisering van de detector zeer eenvoudig. De gebruiker projecteert een laserlijn op een vaste achtergrond en programmeert deze in. Aanvullende parameters, zoals het detectiebereik, kunnen naar behoefte worden ingesteld met behulp van Data Matrix-besturingscodes, zonder dat daarvoor een pc nodig is. De laser profielsensor kan ook snel en eenvoudig worden uitgelijnd met natuurlijke objecten, zoals een muur. Dit elimineert de extra inspanning van uitlijning en dubbele bekabeling.

De detector detecteert op betrouwbare wijze elke afwijking binnen het gedefinieerde detectiebereik, zelfs objecten die moeilijk te detecteren zijn vanwege een reflecterend oppervlak. In deze gevallen zorgt de parallelle evaluatie van object en achtergrondlaserlijn voor een betrouwbare objectdetectie. Als om toepassingsgerelateerde redenen alleen bepaalde gebieden moeten worden bewaakt, biedt de SmartRunner-detector de mogelijkheid om zogenaamde regio's van belang (ROI) vrij te definiëren. Objecten die het detectiegebied buiten de ROI binnenkomen, worden gedetecteerd, maar activeren geen schakelsignaal. Door de minimale of maximale afmetingen van de te detecteren objecten te definiëren, kan de gebruiker ook valse alarmen als gevolg van externe invloeden voorkomen.


In één oogopslag

  • Eenvoudige parametrisering via Data Matrix-besturingscodes of parametreringsoftware
  • Een teach-in kan worden uitgevoerd via sensorknoppen of een interface.
  • Objectgroottes en interessegebieden (ROI) kunnen worden aangepast.
Functieprincipe van SmartRunner Detector laser profielsensoren

Hoe het werkt

Dit is hoe achtergrondbewaking en objectdetectie functioneren met de Detector:

"Goed" signaal scenario 1: Er is geen object dat de laserlijn hindert. De machine blijft functioneren zoals gepland.

Scenario 1 voor een 'slecht' signaal: De detector detecteert een object dat de laserlijn verstoort. Een schakelsignaal zorgt ervoor dat de machine stopt.

Scenario 2 met een 'slecht' signaal: een moeilijk te detecteren object met een reflecterend oppervlak interfereert met de laserlijn. Aangezien de detector zowel de laserlijn op het object als op de achtergrond evalueert, duidt de onderbroken achtergrondlijn op een storend object in het detectiebereik. De sensor reageert hier onmiddellijk op en detecteert daardoor ook objecten die moeilijk te detecteren zijn. De parallelle evaluatie van de laserlijn garandeert de gebruiker absoluut betrouwbare processen.

Voorbij het zicht SmartRunner-laser profielsensoren

Ontdek de SmartRunner-laser profielsensoren, uitgerust met een unieke combinatie van lichtprofieltechnologie en een 2-D vision-sensor met geïntegreerde leds.

SmartRunner-laser profielsensoren
Taal
  • Duits
  • Engels
Taal
Brochures en overzichten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
Brochures en overzichtenProduct Information - Laser Profil Sensors with SmartRunner TechnologyBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
3 MB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden
Brochures en overzichtenProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial SensorsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
47 MB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
Toepassingsrapporten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Ensuring Reliability in Ready-Meal ProductionBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
208 KB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Uninterrupted Material Feed in Production PlantsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
213 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Compact Laser Profile Sensor with Adjustable Detection FunctionBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
169 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Compact Laser Profile Sensor Detects Even the Smallest Objects and Reflective ObjectsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
151 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Precise Measurement in Picking SystemsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
208 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Precise Detection of Parts for Car Body ConstructionBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
192 KB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Reliable Detection of Fasteners in Automotive ManufacturingBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
298 KB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Reliable Profile Camparison on SkidsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
365 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Automatic Detection of Vibration DampersBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
352 KB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Automatic Component Inspection in Car Body ManufacturingBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
269 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.