Technologie SmartRunner
Détecteurs de profil laser avec technologie SmartRunner
Ils ouvrent la voie à des possibilités d'application entièrement nouvelles : les capteurs de la gamme SmartRunner combinent la puissante méthode de section de lumière laser et la technologie de vision 2D en un seul appareil et maîtrisent ainsi toutes les tâches dans le domaine de la détection et de l'inspection de profils. Les détecteurs de profil laser sont chacun optimisés pour un domaine d'application spécifique : le « Matcher » est synonyme de comparaisons de profils fiables, le « Detector » de contrôle de zone précis et l'« Explorer » de sortie de profil en hauteur.
Découvrez les capteurs de la famille produit SmartRunner et trouvez les détecteurs de profil laser adaptés à votre application spécifique.
Domaines d'utilisation et applications
Un capteur pour chaque application : grâce à la technologie de section de lumière laser, les capteurs de la série SmartRunner maîtrisent de nombreuses tâches dans le domaine de la vision industrielle :
Détection de profil 2D sur les axes X et Z. Détection
de profil en hauteur sur une ligne laser.Vérification de
présenceVérifier la présence d'objetsVérification
de l'exhaustivitéVérifier le nombre correct d'objetsDétection
de forme : comparaison de forme avec un profil ou un contour de référencePositionnement Vérification
de la position des objets et sortie des données de positionSurveillance
spatialeSurveillance des zonesMesure et
dimensionnement d'objets et sortie des données de mesure

Explorateur SmartRunner Le spécialiste de la sortie des profils de hauteur
Le SmartRunner Explorer offre une combinaison unique de profil de hauteur et de sortie d'image 2D dans un capteur compact. Grâce à la technologie de section de lumière laser, le capteur détecte de manière fiable le profil de hauteur d'un objet, quelles que soient la surface et les conditions d'éclairage. Il fournit ensuite les données brutes du profil de hauteur afin que l'utilisateur puisse les traiter individuellement. Le SmartRunner Explorer présente une caractéristique unique : il fournit également des images de surface 2D, ce qui simplifie le diagnostic et la documentation des données de ligne.
Le détecteur de profil laser peut être facilement intégré dans des programmes PC via Ethernet TCP/IP et la DLL fournie pour C# ou, alternativement, via des wrappers C et Python. Les interfaces GenICam et ROS permettent également un accès universel aux données et aux paramètres, ainsi qu'à une variété de modules de programmation provenant de bibliothèques logicielles. Cela permet aux utilisateurs de gagner du temps et de réduire les coûts lors de la mise en œuvre d'applications individuelles.
Applications typiques :
- Mesure et détection de volume
- Contrôle de qualité
- Applications individuelles utilisant des données brutes

SmartRunner Matcher Le spécialiste de la correspondance de profils
Le SmartRunner Matcher garantit à tout moment des comparaisons de profils fiables, indépendamment de l'état de la surface, de l'éclairage ou de la lumière ambiante, même avec des objets à faible contraste. Pour ce faire, le capteur vérifie le profil détecté, la position correcte et la distance optimale d'un objet, puis compare le profil détecté au profil de référence préalablement enregistré via un déclencheur. L'unité d'évaluation intégrée est programmée pour signaler les écarts par rapport au profil de référence, de sorte que le capteur émet un signal « bon » ou « mauvais » selon que les profils sont identiques ou différents.
Le capteur peut être mis en service rapidement et facilement : via le Vision Configurator, par code de commande DataMatrix ou par une opération guidée et un paramétrage à l'aide de l'assistantlogiciel, qui permet une configuration étape par étape sans manuel. De plus, l'utilisateur peut définir librement les tolérances de l'objet et du déplacement et sortir les données de position séparément. Le SmartRunner Matcher offre ainsi la solution optimale pour une détection robuste et rentable de la présence, de l'intégralité et de la position des composants.
Applications typiques :
- Détection de petites pièces telles que rivets, vis et colliers de serrage
- Vérification de l'exhaustivité des stylos, des comprimés, etc.
- Test de position et sortie pour boîtes, palettes et autres objets

Détecteur SmartRunner Le spécialiste de la surveillance de haute précision
Le détecteur SmartRunner offre la solution optimale pour les tâches de surveillance de haute précision. Qu'il s'agisse de surfaces hautement réfléchissantes, transparentes ou absorbantes, grâce à l'évaluation supplémentaire de l'arrière-plan, le capteur détecte de manière fiable même les objets qui ne sont pas reconnaissables à première vue. Le capteur réagit immédiatement aux objets perturbateurs dans la zone de détection en raison de l'interruption de la ligne d'arrière-plan, garantissant ainsi à l'utilisateur une fiabilité absolue du processus.
Le détecteur SmartRunner peut être facilement paramétré via les codes de commande DataMatrix, via le logiciel de paramétrage ou via plug-and-play. Il suffit d'aligner la ligne laser sur un arrière-plan fixe, tel qu'un mur, et de l'apprendre. L'apprentissage peut également être effectué à l'aide d'une touche ou du logiciel de paramétrage dans une pièce vide. De plus, le détecteur SmartRunner offre la possibilité de définir librement la taille des objets dans une zone de surveillance spécifique, appelée « région d'intérêt » (ROI), afin d'éviter les fausses alarmes causées par des influences externes.
Applications typiques :
- Contrôle de zone pour la protection des composants sensibles des machines
- Contrôle de la qualité des composants qui se chevauchent
- Surveillance des accès
Veuillez nous contacter
Avez-vous des questions concernant la famille de produits SmartRunner ou souhaitez-vous recevoir davantage d'informations ? Nous sommes à votre disposition pour vous aider. Veuillez remplir le formulaire de contact et nous envoyer un message.
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !