SmartRunner-technologie
Laser profielsensoren met SmartRunner-technologie
Ze creëren ruimte voor volledig nieuwe toepassingsmogelijkheden: de sensoren van de SmartRunner-familie combineren de krachtige laserlichtprofielmethode met 2-D-visiontechnologie in één enkel apparaat en zijn daarmee geschikt voor alle taken op het gebied van profieldetectie en -inspectie. De laser profielsensoren zijn elk geoptimaliseerd voor een specifiek toepassingsgebied: de 'Matcher' staat voor betrouwbare profielvergelijkingen, de 'Detector' voor nauwkeurige zonebewaking en de 'Explorer' voor hoogteprofieluitvoer.
Maak kennis met de sensoren van de SmartRunner-productfamilie en vind de juiste laser profielsensoren voor uw specifieke toepassing.
Toepassingsgebieden en toepassingen
Een sensor voor elke toepassing: met de laserlichtsnijtechnologie zijn de sensoren van de SmartRunner-serie geschikt voor talrijke taken op het gebied van industriële beeldverwerking:
2-D-profieldetectie in X- en
Z-as Hoogteprofieldetectie op een laserlijnAanwezigheid
controlerenControleer of er objecten aanwezig zijnVolledigheidscontrole
Controleer of het juiste aantal objecten aanwezig is.Vormdetectie
Vormvergelijking met referentieprofiel of contourPositionering: Controle
van de positie van objecten en uitvoer van positiegegevens.Ruimtebewaking
Meting:
het opmeten van objecten en het genereren van meetgegevens.

SmartRunner Explorer De specialist voor hoogteprofieluitvoer
De SmartRunner Explorer biedt een unieke combinatie van hoogteprofiel en 2-D-beeldweergave in één compacte sensor. Met behulp van laserlichttechnologie detecteert de sensor op betrouwbare wijze het hoogteprofiel van een object, ongeacht het oppervlak en de lichtomstandigheden. Vervolgens levert hij de ruwe gegevens van het hoogteprofiel, zodat de gebruiker deze individueel kan verwerken. Als unieke functie geeft de SmartRunner Explorer bovendien 2-D-oppervlaktebeelden weer, wat de diagnose en documentatie van lijngegevens vereenvoudigt.
De laser profielsensor kan eenvoudig worden geïntegreerd in pc-programma's via Ethernet TCP/IP en de meegeleverde DLL voor C# of alternatief via C- en Python-wrappers. De GenICam- en ROS-interfaces bieden ook universele toegang tot gegevens en parameters, evenals tot een verscheidenheid aan programmeermodules uit softwarebibliotheken. Dit bespaart gebruikers tijd en kosten bij het implementeren van individuele toepassingen.
Typische toepassingen:
- Meting en volumedetectie
- Kwaliteitscontrole
- Individuele aanvragen met behulp van ruwe gegevens

SmartRunner Matcher De specialist in profielmatching
De SmartRunner Matcher garandeert te allen tijde betrouwbare profielvergelijkingen, ongeacht de toestand van het oppervlak, de belichting of het omgevingslicht, zelfs bij objecten met een bijzonder laag contrast. Hiervoor controleert de sensor het gedetecteerde profiel, de juiste positie en de optimale afstand van een object en vergelijkt hij het gedetecteerde profiel met het eerder aangeleerde referentieprofiel via een trigger. De geïntegreerde evaluatie-eenheid is geprogrammeerd om afwijkingen van het referentieprofiel te melden, zodat de sensor een "goed" of "slecht" signaal afgeeft, afhankelijk van of de profielen identiek of verschillend zijn.
De sensor kan snel en eenvoudig in gebruik worden genomen: via de Vision Configurator, door middel van een DataMatrix-besturingscode of door begeleide bediening en parametrisering met de softwarewizard, die stapsgewijze configuratie zonder handleiding mogelijk maakt. Bovendien kan de gebruiker de object- en verplaatsingstoleranties vrij definiëren en de positiegegevens afzonderlijk uitvoeren. De SmartRunner Matcher biedt daarom de optimale oplossing voor robuuste en kostenefficiënte aanwezigheid, volledigheid en positiedetectie van componenten.
Typische toepassingen:
- Detectie van kleine onderdelen zoals klinknagels, schroeven en klemmen
- Controle op volledigheid van pennen, pillen, enzovoort.
- Positietesten en uitvoer voor dozen, pallets en andere objecten

SmartRunner-detector De specialist voor uiterst nauwkeurige monitoring
De SmartRunner-detector biedt de optimale oplossing voor zeer nauwkeurige bewakingstaken. Of het nu gaat om sterk reflecterende, transparante of absorberende oppervlakken – dankzij de extra achtergrondevaluatie detecteert de sensor zelfs objecten die op het eerste gezicht niet herkenbaar zijn. De sensor reageert onmiddellijk op storende objecten in het detectiebereik door de onderbroken achtergrondlijn, waardoor de gebruiker verzekerd is van absolute procesbetrouwbaarheid.
De SmartRunner Detector kan eenvoudig worden geparametriseerd via DataMatrix-besturingscodes, via de parametrisering-software of via plug-and-play. De laserlijn hoeft alleen maar te worden uitgelijnd op een vaste achtergrond, zoals een muur, en te worden ingeleerd via teach-in. Als alternatief kan het teach-in ook worden uitgevoerd via toetsaanslagen of via de software voor parametrisering in een lege ruimte. Bovendien biedt de SmartRunner Detector de mogelijkheid om objectgroottes vrij te definiëren in een specifiek bewakingsgebied, het zogenaamde region of interest (ROI), om valse alarmen als gevolg van externe invloeden te voorkomen.
Typische toepassingen:
- Zonebewaking voor de bescherming van gevoelige machineonderdelen
- Inspectie van overlappende componenten voor kwaliteitscontrole
- Toegangscontrole
Neem contact met ons op
Heeft u vragen over de SmartRunner-productfamilie of wenst u meer informatie te ontvangen? Wij helpen u graag verder. Vul het contactformulier in en stuur ons een bericht.
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.