Profielherkenning

Profielherkenning met SmartRunner Explorer

De SmartRunner Explorer registreert nauwkeurige hoogteprofielen en stelt deze beschikbaar als ruwe data voor verdere externe verwerking. De extra output van 2-D-oppervlaktebeelden, die kunnen worden gebruikt voor diagnostische of doeleinden van documentatie, maakt de sensor uniek.

De laser profielsensoren zijn gebaseerd op de unieke SmartRunner-technologie. Deze combineert voor het eerst de beproefde laserlichttechnologie met een 2-D vision-sensor met LED's en biedt maximale prestaties in een compacte sensorbehuizing.

SmartRunner Explorer: De specialist voor het genereren van hoogteprofielen

De SmartRunner Explorer is gebaseerd op de laserlichtsectietechnologie en biedt een innovatieve combinatie van hoogteprofiel en 2-D-beelduitvoer in één sensor. Naast een CMOS-sensor met een hoge resolutie van 1,2 megapixels is hij uitgerust met leds voor homogene gebiedsverlichting. Hierdoor kan hij niet alleen hoogteprofielen in wereldcoördinaten uitvoeren, maar ook 2-D-beelden, en kunnen veel detectie- en meetopdrachten flexibel worden uitgevoerd.

logos genicam generieke interface voor camera's en ROS industrial

De geïntegreerde Ethernet TCP/IP-interface en de beschikbare DLL vereenvoudigen de integratie van de sensor in de betreffende programmeeromgeving. Bovendien bieden de GenICam- en ROS-interfaces universele toegang tot gegevens, parameters en een verscheidenheid aan programmeerblokken uit softwarebibliotheken. Dankzij laserkwaliteit 1 is de SmartRunner Explorer oogveilig, zodat er tijdens het gebruik geen beschermende maatregelen nodig zijn. Een draaibare aansluiting en het compacte ontwerp van de behuizing garanderen een eenvoudige mechanische integratie, zelfs in krappe installatiecondities.

In één oogopslag

  • Unieke combinatie van hoogteprofiel en 2-D-beeldweergave in één sensor
  • Ruwe gegevensuitvoer voor flexibele implementatie van applicaties
  • Eenvoudige integratie via Ethernet TCP/IP en meegeleverde DLL

Voorbij het zicht SmartRunner-laser profielsensoren

Ontdek de SmartRunner-laser profielsensoren, uitgerust met een unieke combinatie van lichtprofieltechnologie en een 2-D vision-sensor met geïntegreerde leds.

SmartRunner-laser profielsensoren
Taal
  • Duits
  • Engels
Taal
Brochures en overzichten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
Brochures en overzichtenProduct Information - Laser Profil Sensors with SmartRunner TechnologyBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
3 MB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden
Brochures en overzichtenProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial SensorsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
47 MB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
Toepassingsrapporten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Ensuring Reliability in Ready-Meal ProductionBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
208 KB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Uninterrupted Material Feed in Production PlantsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
213 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Compact Laser Profile Sensor with Adjustable Detection FunctionBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
169 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Compact Laser Profile Sensor Detects Even the Smallest Objects and Reflective ObjectsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
151 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Precise Measurement in Picking SystemsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
208 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Precise Detection of Parts for Car Body ConstructionBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
192 KB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Reliable Detection of Fasteners in Automotive ManufacturingBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
298 KB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Reliable Profile Camparison on SkidsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
365 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Automatic Detection of Vibration DampersBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
352 KB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Automatic Component Inspection in Car Body ManufacturingBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
269 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.