Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Module de commande moteur G20 sur rail de montage
À la pointe de la technologie des convoyeurs.

Des avantages inégalés en matière de boîtier : conçus pour une intégration parfaite et une installation aisée.

Modules de commande de moteur de la série G20

Modules de commande de moteur G20 avec différents protocoles de communication

La solution idéale pour chaque application

Le module de commande G20 pour les MDR présente une conception compacte et optimisée pour l'application, qui permet une installation directe sur le rail de montage de la ligne de convoyeurs à rouleaux. Tous les câbles de raccordement pour les capteurs et les rouleaux motorisés sont déjà intégrés au module. Le câble plat destiné à la communication et/ou à l'alimentation peut être facilement inséré lors de la dernière étape.

Compatible avec une large gamme de rouleaux motorisés 24 V et 48 V disponibles sur le marché, et disponible avec IO-Link, AS-Interface (ASi) ou en tant que système Ethernet, la série G20 offre une flexibilité et une efficacité maximales pour votre application.

Avantages

icône de tapis roulant

Conçu sur mesure pour la technologie des convoyeurs

Les modules de la série G20 sont compatibles avec une large gamme de rouleaux motorisés de 24 V et 48 V, offrant ainsi une flexibilité maximale pour les applications de convoyage. Afin de répondre aux diverses exigences des applications, ces modules sont disponibles avec les interfaces IO-Link, AS-Interface ou en configuration Ethernet, chacune offrant des avantages spécifiques pour permettre une solution parfaitement adaptée.

icône de puzzle

Intégration transparente

La conception compacte du boîtier et la technologie de perçage sophistiquée permettent une intégration simple et rapide des modules G20 dans une grande variété de lignes de convoyage. La technologie de perçage sans outil permet le pré-assemblage de segments de convoyage individuels, qui peuvent être mis en service directement sur place.

icône des données de diagnostic

Diagnostics avancés

La plupart des rouleaux motorisés disponibles sur le marché ne disposent que d'un seul bit d'erreur. Afin de permettre malgré tout un diagnostic détaillé, la série G20 recueille un large éventail de données d'état directement au sein de ses modules. En fonction de la technologie choisie, cela comprend notamment les mesures de courant et de tension, les heures de fonctionnement, la température, les compteurs d'erreurs, etc.

icône d'étiquette de prix

Meilleur rapport coût-efficacité

Le câble pour détecteur / actionneur étant déjà intégré au module, aucun câble supplémentaire n'est nécessaire pour le câblage. En fonction des exigences de l'application, les rouleaux motorisés peuvent être commandés en 24 V ou 48 V ; les rouleaux motorisés en 48 V offrant de meilleures performances, il est possible d'installer moins de blocs d'alimentation le long de la ligne de convoyage et de tirer pleinement parti des économies potentielles.

Caractéristiques des versions G20

Découvrez les fonctionnalités avancées des différents modules de commande de moteur G20.

Module de commande moteur G20 sur rail de montage

Conception compacte du boîtier

Le boîtier des modules de commande de moteur G20 est conçu pour s'intégrer dans le rail de montage de manière particulièrement compacte.

Module de commande moteur G20 sur rail de montage

Concept de montage sans outil

Tous les modules sont équipés d'un raccordement par câble plat qui permet une installation sans outil grâce à la technologie de perçage. Les câbles pour détecteur / actionneur sont également intégrés au module, ce qui permet de mettre en place la ligne de convoyage de manière économique et sans connaissances particulières préalables.

segments de convoyeur préassemblés sur un support

Pré-assemblage des segments individuels du convoyeur

Vous avez la possibilité de commander des segments de convoyeur individuels préassemblés, avec tous les modules et réglages nécessaires. Lors de la dernière étape, le câble plat jaune et les capteurs sont intégrés sur place, ce qui permet de remettre le système en service immédiatement.

Module commande moteur IO-Link dans une zone tampon

Tirer parti des avantages de l'IO-Link

Le module G20 avec IO-Link déploie pleinement ses avantages aux endroits présentant une forte densité d'E/S, tels que les zones tampons, les points de tri ou les intersections avec des élévateurs, où il garantit un flux de marchandises fiable. Il collecte jusqu'à huit signaux numériques et commande simultanément jusqu'à quatre rouleaux motorisés.

La solution idéale pour chaque application

Topologie des modules de commande MDR de la série G20

Les modules de la série G20 permettent de contrôler la fonction marche/arrêt, le sens de rotation, l'accélération/décélération et la vitesse des rouleaux motorisés au sein du système de convoyage. De plus, ils peuvent également servir à collecter des E/S numériques, ce qui permet aux opérateurs du système de choisir la solution la mieux adaptée à leur cas d'utilisation spécifique.

Comparaison des technologies

Découvrez les avantages des protocoles de communication disponibles et les applications auxquelles ils sont le mieux adaptés.

Système Ethernet G20 intégré à un système de convoyage

Système Ethernet G20

  • Système puissant et évolutif adapté à un large éventail d'applications, permettant de contrôler de manière flexible jusqu'à 120 MDR via une seule adresse IP
  • Comprend un contrôleur Ethernet G20 doté de quatre lignes, chacune pouvant prendre en charge jusqu'à 15 modules Ethernet G20 MDR, chacun disposant de deux sorties MDR et de quatre E/S
  • Fournit des données de diagnostic détaillées, notamment des mesures de courant et de tension, afin d'améliorer le Condition Monitoring des équipements
  • Permet de combiner le mode ZPA décentralisé et le fonctionnement commandé par API pour une gestion optimale des ressources
  • Prend en charge les protocoles de bus de terrain PROFINET et EtherNet/IP dans un seul module
Module G20 avec AS-Interface dans une ligne de convoyage

Module G20 avec interface AS-Interface

  • Une solution simple et économique pour les capteurs et actionneurs largement dispersés
  • Utilise un câble plat jaune pour l'alimentation du système et la communication bidirectionnelle de données sur 4 bits, ainsi qu'un câble plat noir pour l'alimentation auxiliaire
  • La technologie de perforation permet de réaliser des connexions flexibles le long du câble plat tout en réduisant les efforts de câblage
  • Les passerelles doubles ASi prennent en charge jusqu'à 124 appareils, chacun doté d'une communication de données bidirectionnelle sur 4 bits et d'un bit de défaut périphérique
  • Les modules ASi G20 peuvent prendre en charge jusqu'à deux MDR et deux E/S numériques
Illustration du fonctionnement de la logique zpa

Accumulation sans pression (ZPA)

Le système « Zero Pressure Accumulation » (ZPA) est un principe de transport utilisé en intralogistique qui empêche de manière fiable les colis d'entrer en collision le long d'une ligne de convoyage.

Pour ce faire, la ligne est divisée en zones contrôlables individuellement. Chaque zone dispose de son propre moteur et d’un capteur distinct. La logique ZPA garantit qu’il n’y a jamais qu’un seul colis par zone. Le transport ne reprend que lorsque la zone suivante est libre. Cela permet de maintenir une distance définie entre les produits transportés et d’assurer un flux de marchandises fluide et sans collision.

Dans les applications traditionnelles, la logique ZPA, relativement simple, est mise en œuvre de manière centralisée dans un contrôleur, ce qui mobilise des ressources correspondantes. Afin de réduire la charge pesant sur le contrôleur, Pepperl+Fuchs propose deux options permettant de mettre en œuvre la logique ZPA de manière décentralisée, sans recourir aux ressources de contrôle centralisées :

colis sur une ligne de convoyage équipée de modules G20 ZPA

Ces modules fonctionnent de manière totalement autonome et ne nécessitent pas de PLC de niveau supérieur. Toute la logique est exécutée directement au sein du module. Les paramètres tels que le mode de fonctionnement, la vitesse du moteur et les rampes de démarrage et d'arrêt sont configurés à l'aide de commutateurs rotatifs situés à l'arrière du module. Cela simplifie considérablement le système, mais implique également qu'aucune donnée d'état ou de diagnostic n'est disponible pour les systèmes de niveau supérieur.

Système Ethernet G20 monté sur un rail de montage d'un système de convoyage complexe

En alternative au mode de commande classique, la logique ZPA peut être activée en option pour chaque module moteur. Cela offre une plus grande flexibilité pour déterminer si les processus complexes doivent être coordonnés de manière centralisée par l'automate programmable (PLC) ou exécutés directement par le module en mode ZPA décentralisé, dans un souci d'économie de ressources. Parallèlement, la communication avec les systèmes de niveau supérieur, tels que les automates programmables (PLC) ou les applications IIoT, est maintenue en permanence, garantissant ainsi un accès complet aux données d'état et de diagnostic à tout moment.

assistance technique

La solution idéale pour votre application de système de convoyage

En choisissant Pepperl+Fuchs comme partenaire dans le domaine de la communication industrielle, vous bénéficiez d'une solution complète et intégrée pour vos systèmes de convoyage. Outre les différents modules G20 destinés à la commande de rouleaux à moteur à courant continu, nous vous proposons l'infrastructure adaptée pour mettre en place des lignes de convoyage flexibles et rentables.

Outre notre gamme AS-Interface et IO-Link, qui ne cesse de s'étoffer, nous travaillons d'ores et déjà sur de nouvelles interfaces qui permettront à l'avenir aux concepteurs de systèmes de configurer des solutions sur mesure pour leurs systèmes de convoyage selon un principe modulaire.

Fabricants de rouleaux motorisés

  • Conveline
  • Interroll
  • Itoh Denki
  • MTA
  • Pulseroller
  • Rulmeca
  • Unidrive
  • Winroller

Les rouleaux motorisés que vous utilisez ne figurent pas dans la liste ? N'hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions étudier votre système et vous proposer une solution sur mesure adaptée à votre application.

Téléchargements

Contactez-nous

Vous recherchez une solution adaptée à votre application de convoyage et souhaitez en savoir plus sur les différents modules de la série G20 destinés à la commande de rouleaux motorisés ? Nous serons ravis de vous aider. Il vous suffit de remplir le formulaire de contact et de nous envoyer un message.

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !