Sélectionnez votre pays
VAZ-2E2A-G20-ZPA1 Module ZPA pour rouleau moteur
Module MDR G20 autonome avec logique ZPA intégrée pour 2 entrées numériques et 2 connexions pour les MDR
Principaux avantages en un coup d'œil
- Entrées pour les détecteurs 3 fils
- Sorties pour rouleaux moteurs CC (tambours moteurs)
- Interface pour l'accouplement aux zones adjacentes
- Connexion de moteurs et capteurs via des connecteurs M8
- Le mode de fonctionnement, la vitesse du moteur et la rampe d'arrêt/démarrage peuvent être configurés à l'aide du commutateur rotatif
- Alimentation 24 VCC, raccordement par technologie de perforation d'isolant avec contacts à broches plaqués or
- Indicateur de fonction pour l'alimentation électrique, les entrées et sorties, et l'accouplement de zone
Afficher plus









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
Données techniques relatives à VAZ-2E2A-G20-ZPA1
| numéro de fichier UL | E223772 "For use in NFPA 79 Applications only" | |
| Rouleaux moteurs compatibles | Interroll EC310 Interroll EC5000 24 V AI (20 W/35 W/50 W) Rulmeca BL3 Itoh Denki PM500XK Itoh Denki PM500XC PULSEROLLER Senergy-IDC MTA MRD50 (interface A, 24 V à 40 W) WWL R-*-H + CE23XX Conveline RM50 Rouleau d'entraînement intégré Mambaroll 50 UniDrive ONE |
| Commutateur | S1 : vitesse du moteur ; commutateur rotatif, 10 positions S2 : direction de rotation et rampe de démarrage/arrêt ; commutateur rotatif, 10 positions S3 : mode de fonctionnement ; commutateur rotatif, 10 positions | |
| LED ERR | Panne Moteur ; 2 LED jaunes jaune : erreur moteur jaune clignotant : unité de protection du moteur défaillante | |
| LED PWR | Tension d'alimentation UPWR ; LED verte | |
| LED IN | état de commutation (entrée) ; 2 LEDs jaune | |
| LED MOT | Moteur actif ; 2 LED jaunes | |
| LED XIN | Entrée d'accouplement de zone active ; 2 LED jaunes | |
| LED XOUT | Sortie d'accouplement de zone active ; 2 LED jaunes |
| Tension assignée d'emploi | Ue | 18 V ... 30 V CC PELV (via UPWR) |
| Courant assigné d'emploi | Ie | ≤ 30 mA (Courant en circuit fermé) max. 10 A (<2 s) |
| Protection contre les surtensions | UPWR : catégorie de la surtension II, alimentation électrique avec isolation de sécurité (PELV) |
| Type d'interface | Interface pour zones d'accouplement avec une entrée et une sortie pour les signaux de commande X1 | |
| Physique | Douille M12 4 pôles Sortie électronique : PNP, protection contre les surcharges et les courts-circuits (X1OUT) Entrée : PNP, isolation galvanique, libre de potentiel (X1IN) | |
| Courant de charge | Entrée : ≤ 8 mA (limitation interne) Sortie : 10 mA | |
| Tension | entrée : max. 30 V C.C. Sortie (via UPWR) : ≥ (UPWR - 2 V) | |
| Point de commutation | conformément à la norme DIN EN 61131-2 (type 1) 0 (non amorti) ≤ 0.5 mA 1 (amorti) : ≥ 2 mA |
| Type d'interface | Interface pour zones d'accouplement avec une entrée et une sortie pour les signaux de commande X2 | |
| Physique | connecteur M12, 4 broches Sortie électronique : PNP, protection contre les surcharges et les courts-circuits (X2OUT) Entrée : PNP, isolation galvanique, libre de potentiel (X2IN) | |
| Courant de charge | Entrée : ≤ 8 mA (limitation interne) Sortie : 10 mA | |
| Tension | entrée : max. 30 V C.C. Sortie (via UPWR) : ≥ (UPWR - 2 V) | |
| Point de commutation | conformément à la norme DIN EN 61131-2 (type 1) 0 (non amorti) ≤ 0.5 mA 1 (amorti) : ≥ 2 mA |
| nombre/type | 2 Entrées pour détecteurs à 3 fils (PNP), CC | |
| Alimentation | via UPWR | |
| intensité de courant maximal admissible | 500 mA , résistant aux surcharges et aux courts-circuits | |
| Courant d'entrée | ≤ 8 mA (limitation interne) | |
| Point de commutation | selon DIN EN 61131-2 0 (non amorti) ≤ 0.5 mA 1 (amorti) ≥ 2.0 mA | |
| Filtre d*entrée | 10 ms |
| nombre/type | 2 sorties pour rouleaux moteurs CC (MOT1, MOT2) | |
| Alimentation | via UPWR | |
| Courant | 3,5 A courant continu , 5 A (<2 s) , max. 7,5 A (<0,3 s) par moteur | |
| Protection contre les surcharges | Fusible 5 A, I2t = 53,7 A2s par moteur | |
| Signal de vitesse | US | 1.4 … 13 V hors charge Ri = 5.6 kΩ, RCHARGE ≥ 35 kΩ Contrôle à l'aide du commutateur rotatif S1 |
| Signal de direction de rotation | UD | basse : haute impédance haute ; ≥ (UPWR - 1,0 V) en fonctionnement hors charge Ri = 5.6 kΩ, RCHARGE ≥ 5 kΩ Contrôle à l'aide du commutateur rotatif S2 |
| Panne moteur | Entrée numérique NPN, U0 = 14 V, Ri = 34 kΩ 0 (pas d'erreur) ≥ 125 µA 1 (erreur) ≤ 25 µA |
| Compatibilité électromagnétique | |||||
| |||||
| Degré de protection | EN 60529:2000 | |
| Entrée | EN 61131-2:2007 | |
| Emission d'interférence | EN 61000-6-4:2007 | |
| Immunité | EN 61000-6-2:2005 , EN 61326-1:2006 |
| Température ambiante | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
| Température de stockage | -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F) | |
| Humidité rel. de l'air | 85 % sans condensation | |
| Environnement | Pour utilisation intérieure uniquement | |
| Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m au-delà de NMM | |
| Tenue aux chocs et aux vibrations | 30 g, 11 ms dans 6 directions, 3 chocs 10 g, 16 ms dans 6 directions, 1 000 chocs | |
| Résistance aux vibrations | 0,75 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 150 Hz, 20 cycles | |
| Degré de pollution | 2 |
| Degré de protection | IP67 selon EN 60529 | ||||||||||
| Raccordement | PWR : technologie de perforation d'isolant Câble plat noir Entrées/sorties : connecteur rond M8 conformément à la norme EN 61076-2-104 Entrées : LF004-GS1-A (4 broches, contacts d'insert, verrou à vis, codé A) Connecteur assorti : LM004-Gx1-A ou similaire Sorties : NF005-SS1-B (5 broches, contacts d'insert, verrou à ressort, codé B) Connecteur assorti : NM005-Sx1-B ou similaire Accouplement de zone : connecteur rond M8 conformément à la norme EN 61076-2-104 X1 : M12, 4 broches, contacts d'insert, verrou à vis, codé A Connecteur femelle : M12, 4 broches, contacts de connecteur, verrou à vis, codé A X2 : M12, 4 broches, contacts de connecteur, verrou à vis, codé A Connecteur femelle : M12, 4 broches, contacts d'insert, verrou à vis, codé A | ||||||||||
| Masse | 310 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Fixation | 2 agrafes avec trou de perçage de ∅ 8 mm | ||||||||||
| Longueur du câble | 1 m (entrées/sorties) , 1,5 m (accouplement de zone), 30 m max. | ||||||||||
| Remarque | Le cheminement du câble plat est conçu pour 100 cycles d'actionnement | ||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.
Actualités et applications connexes
En savoir plus sur les actualités et les applications liées à ce produit.