Conceptions de logements
Les détecteurs inductifs sont disponibles dans différents modèles afin de répondre à divers besoins et s'adapter à différentes situations de montage. Les modèles cylindriques et cubiques sont les plus courants.
Capteurs cylindriques
La face de détection des capteurs cylindriques est située sur la face avant dans le sens axial. Ces capteurs sont disponibles avec des diamètres de 3 mm sans filetage ou 4 mm avec filetage, jusqu'à 30 mm avec filetage, ou 40 mm lisses avec boîtier de raccordement.
Exemple d'application typique : les capteurs cylindriques sont généralement utilisés lorsqu'un montage simple est requis, par exemple lorsqu'un montage à trou unique est nécessaire à travers un alésage. Les capteurs cylindriques peuvent être facilement décalés dans le sens axial, ce qui facilite leur réglage et leur adaptation à l'application.

Capteurs cubiques
Les détecteurs inductifs rectangulaires classiques de Pepperl+Fuchs sont connus sous le nom de détecteurs VariKont. Les détecteurs de ce type (boîtiers IC30 et IC40) présentent une disposition des trous de montage conforme à la norme européenne EN 60947. Cette disposition est identique à celle des interrupteurs de fin de course mécaniques.
Exemple d'application typique : en raison de sa grande distance de fonctionnement, de sa robustesse et de ses options d'installation, le VariKont est souvent utilisé dans les manèges des parcs d'attractions. Cependant, même dans les environnements industriels, le VariKont est utilisé partout où de grandes distances de fonctionnement sont requises. Une tête de capteur mobile facilite considérablement le montage du capteur.
Emballages plats (FP)
Les boîtiers plats sont des capteurs en forme de bloc avec une grande face avant (80 mm x 80 mm) et donc une grande distance de fonctionnement. Ils se composent de deux parties. La base de montage contient le compartiment de bornes. La partie supérieure contient les broches de connexion, l'élément capteur et les composants électroniques, qui sont encapsulés sous vide dans la résine de coulée. La partie supérieure est toujours en PBT et la base de montage est en PBT ou en métal moulé. Les Flat Packs ont une disposition des trous de montage conforme à la norme européenne EN 60947 (conception du boîtier ID80).
Exemple d'application typique : en raison de ses grandes distances de fonctionnement, de sa robustesse et de son concept de montage, le flat pack (FP) est fréquemment utilisé dans les manèges des parcs d'attractions. Cependant, le flat pack peut être utilisé partout où de grandes distances de fonctionnement sont requises, même dans les grands environnements industriels.
Capteurs à montage en surface
Les capteurs à montage en surface sont de petits détecteurs inductifs pouvant être fixés sur des surfaces. Ils peuvent être vissés sur une surface prévue à cet effet. Selon le modèle, la face de détection est orientée vers le haut ou vers l'avant. Le boîtier est généralement en PBT.
Exemple d'application typique : les capteurs à montage en surface sont polyvalents. Ils constituent des solutions universelles.
Détecteurs inductifs à fente
Ce type de capteur est doté d'un boîtier en PBT en forme de U. Le champ électromagnétique alternatif est généré entre deux bobines situées l'une en face de l'autre dans les branches du « U ». La fonction de commutation est déclenchée lorsque l'objet pénètre dans la zone située entre les bobines. De par leur conception, les détecteurs inductifs à fente n'ont pas de facteur de réduction. Ils détectent tous les éléments d'amortissement métalliques de manière égale.
Exemple d'application typique : les capteurs en forme de fente sont utilisés pour le retour de position des actionneurs de vannes. De plus, les capteurs de ce type sont utilisés pour la détection de l'aiguille dans les manomètres (détection de pression maximale ou minimale).
Détecteur annulaire inductif
Ces capteurs sont conçus sous forme d'anneau. Le champ électromagnétique alternatif est concentré à l'intérieur de l'anneau. La fonction de commutation est déclenchée lorsqu'un objet métallique pénètre dans l'anneau du capteur. Le boîtier est en PBT.
Exemples d'applications courantes : détection de corps suspendus, tâches de comptage
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !