Woningontwerpen
Inductieve sensoren zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, afgestemd op verschillende toepassingen en montagesituaties. Cilindrische en kubusvormige uitvoeringen zijn het meest gangbaar.
Cilindrische sensoren
Het detectievlak van cilindrische sensoren bevindt zich aan de voorzijde in de axiale richting. Deze sensoren zijn verkrijgbaar met een diameter van 3 mm zonder schroefdraad of 4 mm met schroefdraad, tot 30 mm met schroefdraad, of 40 mm glad met aansluitbehuizing.
Voorbeeld van een typische toepassing: cilindrische sensoren worden doorgaans gebruikt wanneer een eenvoudige montage vereist is, bijvoorbeeld wanneer montage met één gat door een boring nodig is. Cilindrische sensoren kunnen eenvoudig in axiale richting worden verschoven, waardoor ze gemakkelijk kunnen worden aangepast aan de toepassing.

Kubieke sensoren
De typische rechthoekige inductieve sensoren van Pepperl+Fuchs staan bekend als VariKont-sensoren. Sensoren van dit type (behuizing IC30 en IC40) hebben de bevestigingsgatenindeling die is vastgelegd in de Europese norm EN 60947. Deze indeling is identiek aan die voor mechanische eindschakelaars.
Voorbeeld van een typische toepassing: vanwege de grote werkafstand, de robuustheid en de mogelijkheden voor installatie wordt de VariKont vaak gebruikt in attracties in pretparken. Echter, ook in industriële omgevingen wordt de VariKont toegepast waar grote werkafstanden vereist zijn. Een beweegbare sensorkop vereenvoudigt de installatie van de sensor aanzienlijk.
Flat Packs (FP)
Flat packs zijn blokvormige sensoren met een groot frontvlak (80 mm x 80 mm) en daardoor een grote werkafstand. Ze bestaan uit twee delen. De montagevoet bevat de klemmenruimte. Het bovenste deel bevat de aansluitpinnen, het sensorelement en de elektronica, die vacuüm zijn ingekapseld met giethars. Het bovenste deel is altijd gemaakt van PBT en de montagevoet is gemaakt van PBT of gegoten metaal. Flat packs hebben de montagegatenindeling zoals gedefinieerd in de Europese norm EN 60947 (behuizingsontwerp ID80).
Voorbeeld van een typische toepassing: vanwege de grote werkafstanden, de robuustheid en het montageconcept wordt de flat pack (FP) vaak toegepast in attracties in pretparken. De flat pack kan echter overal worden gebruikt waar grote werkafstanden vereist zijn, zelfs in grote industriële omgevingen.
Sensoren voor opbouwmontage
Oppervlakte-monteerbare sensoren zijn kleine inductieve sensoren met bevestigingsopties voor montage op oppervlakken. De sensoren kunnen op een daarvoor bestemd oppervlak worden geschroefd. Afhankelijk van het ontwerp is het detectievlak naar boven of naar voren gericht. De behuizing is meestal gemaakt van PBT.
Voorbeeld van een typische toepassing: opbouwbare sensoren zijn multifunctioneel. Ze zijn typische allrounders.
Inductieve sleufsensoren
Dit sensortype heeft een U-vormige PBT-behuizing. Het elektromagnetische wisselveld wordt opgebouwd tussen twee spoelen, die tegenover elkaar liggen in de poten van de "U". De schakelfunctie wordt geactiveerd wanneer het object in het gebied tussen de spoelen komt. Door hun inherente ontwerp hebben sleufvormige inductieve sensoren geen reductiefactor. Ze detecteren alle metalen dempingselementen even goed.
Voorbeeld van een typische toepassing: sleufvormige sensoren worden gebruikt voor positieterugkoppeling van klepaandrijvingen. Daarnaast worden sensoren van dit type gebruikt voor het detecteren van de sleepwijzer in manometers (detectie van maximale of minimale druk).
Inductieve ringsensoren
Deze sensoren zijn ontworpen in ringvorm. Het elektromagnetische wisselveld is geconcentreerd binnenin de ring. De schakelfunctie wordt geactiveerd wanneer een metalen voorwerp in de sensorring komt. Het materiaal van de behuizing is PBT.
Voorbeelden van een typische toepassing: detectie van hangende objecten, tellen van objecten
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.