Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Conditions d'installation

Conditions d'installation du détecteur inductif

Les conditions d'installation fournissent des informations sur l'installation optimale des capteurs dans l'application sans restreindre leur fonction spécifiée (c'est-à-dire leur distance de fonctionnement). En raison des conditions d'installation données, une plage fonctionnelle doit toujours être prise en compte. Il existe un lien entre l'installation et la distance de fonctionnement.

Détecteurs inductifs cylindriques

Les capteurs de même diamètre peuvent présenter des distances de fonctionnement différentes pour des raisons liées à l'installation, comme indiqué dans le tableau suivant.

Diamètre [mm]Distance de fonctionnement
[mm] avec installation intégrée
Distance de fonctionnement
[mm] avec montage non affleurant
Fonctionnement prolongé
distance [mm]
6,5
1,5
2
-
8
1,5
2
3
12
2
4
6
18
5
8
12
30
10
15
22

Détecteurs inductifs non encastrables

Les détecteurs inductifs non encastrables offrent la plus grande distance de fonctionnement possible par rapport à leur diamètre. Les détecteurs inductifs utilisent des bobines pour générer le champ électromagnétique. Afin d'obtenir l'orientation requise du champ électromagnétique, ces bobines sont généralement enroulées dans un noyau de type pot. Néanmoins, une partie du champ électromagnétique est émise sur le côté. Il est essentiel de disposer d'un espace libre autour de l'élément capteur. Cela permet d'éviter que ces détecteurs à longue portée ne soient atténués par l'environnement. Cet espace libre ne doit pas être inférieur aux valeurs minimales suivantes.

Conditions d'installation du détecteur inductif

À gauche : détecteur inductif non encastrable, correctement installé
À droite : détecteur inductif encastrable, correctement installé

A = 2 x distance de fonctionnement (n)

B = 3 x diamètre du boîtier (d) du capteur

D = diamètre du boîtier du capteur

F = distance minimale entre des détecteurs de distance similaires

Détecteurs inductifs encastrables

Les détecteurs inductifs à installation intégrée peuvent être installés dans le métal de manière à ne pas dépasser vers l'avant (dimension A = 0 mm). Cela présente l'avantage que ces détecteurs sont mieux protégés mécaniquement et moins sensibles aux interférences que les détecteurs non à installation intégrée. La réduction nécessaire du champ latéral est obtenue grâce à un blindage interne spécial. Cela se fait au détriment de la portée de détection : ces capteurs n'atteignent qu'environ 60 % de la distance de fonctionnement par rapport aux versions non encastrées.

Conditions d'installation du détecteur inductif

À gauche : détecteur inductif encastrable, correctement installé
À droite : détecteur inductif non encastrable, correctement installé

A = 2 x distance de fonctionnement

B = 3 x diamètre du boîtier du capteur

D = diamètre du boîtier du capteur

F = distance minimale entre des détecteurs de distance similaires

Remarques

Les détecteurs inductifs peuvent être installés intégralement dans des matériaux conducteurs et sont relativement insensibles aux influences électriques ou électromagnétiques. Lors de leur installation intégrée, les détecteurs inductifs n'atteignent que 60 % de la portéede détection d'un détecteur non installable de même conception. Pour compenser cela, il est nécessaire de choisir des détecteurs dedimensions plus grandes.

Montage semi-intégré de détecteurs inductifs avec distance de fonctionnement étendue

Les détecteurs inductifs avec une distance de fonctionnement très étendue ne peuvent pas être montés complètement à fleur dans le métal. Ils sont appelés « semi-encastrables ».

Conditions d'installation du détecteur inductif
  • Matériaux ferromagnétiques : A = 0,2*d
  • Matériaux non ferromagnétiques : A = 0,1*d
  • Matériaux non conducteurs : A=0

Chez Pepperl+Fuchs, cela concerne les types de capteurs NEB et NEN.

Interférence lorsque la distance minimale n'est pas respectée

Les distances minimales F spécifiées doivent être respectées afin d'éviter toute interférence entre des détecteurs similaires. Des détecteurs inductifs à fréquences décalées peuvent être utilisés s'il est difficile de respecter les distances minimales dans une application particulière. Si des fréquences décalées sont utilisées, les détecteurs inductifs peuvent être montés directement les uns à côté des autres. Il s'agit dans ce cas de solutions personnalisées qui peuvent être fournies par Pepperl+Fuchs sur demande.

Conditions d'installation du détecteur inductif

Détecteur inductif non encastrable : la distance minimale F doit être égale à trois fois le diamètre du boîtier.

Conditions d'installation du détecteur inductif

Détecteur inductif encastrable : la distance minimale F doit être égale à une fois le diamètre du boîtier.

Détecteurs inductifs cubiques

De même, les capteurs cubiques ont des conditions d'installation précises pour un montage encastré, non encastré ou semi-encastré. Comme pour les capteurs cylindriques, des distances minimales doivent être respectées entre les différents capteurs. Les règles sont spécifiques à la série de produits et sont disponibles dans les informations d'installation du capteur sélectionné.


Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !