Installatiecondities

Installatiecondities voor inductieve sensoren

De installatiecondities bieden informatie over de optimale installatie van de sensoren in de toepassing zonder dat hun gespecificeerde functie (d.w.z. hun werkingsafstand) wordt beperkt. Vanwege de gegeven installatiecondities moet altijd worden uitgegaan van een functioneel bereik. Er bestaat een verband tussen installatie en werkingsafstand.

Cilindrische inductieve sensoren

Sensoren met dezelfde diameter kunnen om redenen van de installatie verschillende werkingsafstanden hebben, zoals weergegeven in de volgende tabel.

Diameter [mm]Werkingsafstand
[mm] met verzonken montage
Werkingsafstand
[mm] met niet-verzonken montage
Uitgebreide werking
afstand [mm]
6,5
1,5
2
-
8
1,5
2
3
12
2
4
6
18
5
8
12
30
10
15
22

Inductieve sensoren die niet vlak gemonteerd kunnen worden

Inductieve sensoren die niet vlak gemonteerd kunnen worden, bereiken de grootst mogelijke werkafstand in verhouding tot hun diameter. Inductieve sensoren gebruiken spoelen om het elektromagnetische veld te genereren. Om de vereiste oriëntatie van het elektromagnetische veld te bereiken, worden deze spoelen meestal in een potvormige kern gewikkeld. Niettemin wordt een deel van het elektromagnetische veld aan de zijkant uitgezonden. Het is essentieel dat er ruimte rondom het sensorelement is. Dit voorkomt dat dergelijke sensoren met een groot bereik door de omgeving worden verzwakt. Deze ruimte mag niet kleiner zijn dan de volgende minimumwaarden.

Installatiecondities voor inductieve sensoren

Links: inductieve sensor die niet verzonken kan worden gemonteerd, correct geïnstalleerd tijdens de installatie
Rechts: inbouwbare inductieve sensor, correct uitgevoerd voor de installatie

A = 2 x werkingsafstand (s n)

B = 3 x behuizingsdiameter (d) van de sensor

D = diameter van de behuizing van de sensor

F = minimale afstand tussen vergelijkbare afstandssensoren

Verzonken te monteren inductieve sensoren

Inductieve sensoren voor verzonken installatie kunnen zodanig in metaal worden geïnstalleerd dat ze niet naar voren uitsteken (afmeting A = 0 mm). Dit biedt het voordeel dat deze sensoren mechanisch beter beschermd zijn en minder gevoelig zijn voor storingen dan sensoren die niet verzonken zijn gemonteerd. De vereiste vermindering van het laterale veld wordt bereikt door een speciale interne afscherming. Dit gaat ten koste van het detectiebereik: deze sensoren bereiken slechts ongeveer 60% van de werkingsafstand in vergelijking met niet-verzonken gemonteerde versies.

Installatiecondities voor inductieve sensoren

Links: inbouwbare inductieve sensor, correct geïnstalleerd tijdens de installatie
Rechts: inductieve sensor die niet verzonken kan worden gemonteerd, correct geïnstalleerd tijdens de installatie

A = 2 x werkingsafstand

B = 3 x behuizingsdiameter van de sensor

D = diameter van de behuizing van de sensor

F = minimale afstand tussen vergelijkbare afstandssensoren

Opmerkingen

Inductieve sensoren kunnen verzonken worden gemonteerd in geleidend materiaal en zijn relatief ongevoelig voor elektrische of elektromagnetische invloeden. Wanneer inductieve sensoren verzonken worden gemonteerd, bereiken ze slechts 60% van het detectiebereik van een niet-verzonken te monteren sensor met hetzelfde behuizingsontwerp. Om dit te compenseren, moeten sensoren met overeenkomstig grotere afmetingen worden geselecteerd.

Halfverzonken montage van inductieve sensoren met grotere werkafstand

Inductieve sensoren met een zeer grote werkingsafstand kunnen niet volledig vlak in metaal worden gemonteerd. Ze worden aangeduid als "semi-vlak inbouwbaar".

Installatiecondities voor inductieve sensoren
  • Ferromagnetische materialen: A = 0,2*d
  • Niet-ferromagnetische materialen: A = 0,1*d
  • Niet-geleidende materialen: A=0

Bij Pepperl+Fuchs is dit van toepassing op de sensortypen NEB en NEN.

Cross-Talk wanneer de minimale afstand niet wordt bereikt

De opgegeven minimumafstanden F moeten in acht worden genomen om overspraak van vergelijkbare sensoren te voorkomen. Inductieve sensoren met offsetfrequenties kunnen worden gebruikt als het in een bepaalde toepassing moeilijk is om de minimumafstanden in acht te nemen. Als offsetfrequenties worden gebruikt, kunnen inductieve sensoren direct naast elkaar worden gemonteerd. Dergelijke gevallen zijn maatwerkoplossingen en kunnen op verzoek door Pepperl+Fuchs worden geleverd.

Installatiecondities voor inductieve sensoren

Niet-inbouwbare inductieve sensor: de minimale afstand F dient drie keer de diameter van de behuizing te bedragen.

Installatiecondities voor inductieve sensoren

Verzonken te monteren inductieve sensor: de minimale afstand F dient gelijk te zijn aan één keer de diameter van de behuizing.

Kubieke inductieve sensoren

Ook kubusvormige sensoren hebben precieze installatiecondities voor verzonken, niet-verzonken of halfverzonken montage. Net als bij cilindrische sensoren moeten minimale afstanden tussen de afzonderlijke sensoren in acht worden genomen. De regels zijn specifiek voor de productserie en zijn beschikbaar als installatie-informatie voor de geselecteerde sensor.


Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.