Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Conditions de l'environnement

Conditions de l'environnement pour détecteur inductif

Il est nécessaire de prendre en compte les particularités des conditions de l'environnement afin que les capteurs puissent répondre aux exigences qui leur sont imposées. Pour les conditions de l'environnement spéciales, il existe généralement des versions de capteurs adaptées qui peuvent être utilisées efficacement.


Température ambiante

La température ambiante admissible correspond à la gamme de température dans laquelle un détecteur inductif fonctionne correctement. Les informations suivantes s'appliquent aux capteurs standard de Pepperl+Fuchs :

  • Température ambiante : -25 °C ... +70 °C ou 248 K … 343 K
  • Température de stockage : -40 °C ... +85 °C ou 233 K … 358 K

Pour les formes spéciales :
-25 °C ... +100 °C ou 248 K ... 373 K
-40 °C ... +150 °C ou 233 K ... 423 K
0 °C ... +200 °C ou 273 K ... 473 K
0 °C ... +250 °C ou 273 K ... 523 K

Capteurs pour températures ambiantes élevées

Les détecteurs inductifs peuvent être conçus pour des températures ambiantes élevées. Les détecteurs atteignent leurs limites de contrainte aux valeurs maximales suivantes :

  • Capteurs avec le marquage « T » dans la désignation du type : ≤ +100 °C
  • Capteurs portant le marquage « 150 », « 200 » ou « 250 » dans la désignation du type : température maximale de fonctionnement dans chaque cas en °C.

Pour les températures extrêmement basses, aucun code n'est indiqué dans la désignation de la commande.

Résistance à la pression

Des capteurs particulièrement résistants à la pression sont disponibles pour les exigences spéciales en matière de résistance à la pression. Les capteurs de ce type portent le marquage « D » dans leur désignation : jusqu'à 500 bars. Veuillez vous référer aux données techniques du produit concerné pour plus de détails.

Résistance aux chocs et aux vibrations

Les détecteurs inductifs sont soumis à des tests complets afin de vérifier leur résistance aux chocs et leur résistance aux vibrations. Les tests de résistance aux chocs sont effectués conformément à la norme CEI 60068-2-27. Les tests de résistance aux vibrations sont effectués conformément à la norme CEI 60068-2-6.

Résistance à la soudure

Les détecteurs inductifs résistants au soudage sont marqués de la lettre « C » dans leur désignation. Les détecteurs de ce type sont suffisamment robustes pour être utilisés dans des environnements spéciaux, par exemple dans des systèmes de soudage ou des machines-outils. Pepperl+Fuchs propose une large gamme de détecteurs résistants au soudage dans son portefeuille de produits.


Robustesse

Les capteurs dotés d'un boîtier en acier inoxydable hermétique sont particulièrement utilisés pour les applications de lavage, qui impliquent des cycles de nettoyage fréquents à la vapeur chaude et à l'aide de nettoyeurs haute pression. Ces capteurs sont dotés d'une surface métallique et offrent donc une grande robustesse. Outre les applications de lavage, les détecteurs à face métallique sont souvent utilisés dans les machines-outils, où ils sont rincés par des liquides de refroidissement.


Indices de protection

En fonction des exigences, les détecteurs inductifs sont protégés selon les normes IP65, IP67 ou IP68 (EN 60529). Des versions avec un indice de protection IP69K sont disponibles pour une utilisation dans des environnements industriels particulièrement difficiles.

Les produits Pepperl+Fuchs dotés d'un indice de protection IPX8 répondent aux conditions suivantes :

  • 1 mètre de colonne d'eau au-dessus de l'échantillon testé
  • Fonctionnement 24 heures sur 24 sous l'eau avec amortissement et désamortissement cycliques sous charge nominale
  • Durée du cycle : 2 heures
  • Température de l'eau = température ambiante +5 °C

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !