Omgevingsomstandigheden
Er moet rekening worden gehouden met de specifieke omgevingsomstandigheden, zodat de sensoren aan de gestelde eisen kunnen voldoen. Voor speciale omgevingsvereisten zijn er in de meeste gevallen geschikte sensorversies beschikbaar die effectief kunnen worden ingezet.
Omgevingstemperatuur
De toegestane omgevingstemperatuur is het temperatuurbereik waarin een inductieve sensor correct functioneert. Het volgende geldt voor standaardsensoren van Pepperl+Fuchs:
- Omgevingstemperatuur: -25 °C ... +70 °C of 248 K … 343 K
- Opslagtemperatuur: -40 °C ... +85 °C of 233 K … 358 K
Voor speciale vormen:
-25 °C ... +100 °C of 248 K ... 373 K
-40 °C ... +150 °C of 233 K ... 423 K
0 °C ... +200 °C of 273 K ... 473 K
0 °C ... +250 °C of 273 K ... 523 K
Sensoren voor verhoogde omgevingstemperaturen
Inductieve sensoren kunnen worden ontworpen voor verhoogde omgevingstemperaturen. De sensoren bereiken hun belastingsgrenzen bij de volgende maximumwaarden:
- Sensoren met de markering "T" in de typeaanduiding: ≤ +100 °C
- Sensoren met de markering "150", "200" of "250" in de typeaanduiding: maximale bedrijfstemperatuur in elk geval in °C.
Voor extreem lage temperaturen is er geen code in de orderaanduiding.
Drukbestendigheid
Voor speciale drukbestendigheidseisen zijn er speciaal drukbestendige sensoren beschikbaar. Sensoren van dit type hebben de markering "D" in de typeaanduiding: tot 500 bar. Raadpleeg de technische gegevens van het betreffende product voor meer informatie.
Schokbestendigheid en trillingsbestendigheid
Inductieve sensoren worden onderworpen aan uitgebreide tests om te voldoen aan de vereisten voor schokbestendigheid en trillingsbestendigheid. De schokbestendigheidstests worden uitgevoerd in overeenstemming met IEC 60068-2-27. De trillingsbestendigheidstests worden uitgevoerd in overeenstemming met IEC 60068-2-6.
Lasweerstand
Lasbestendige inductieve sensoren hebben een "C"-markering in de typeaanduiding. Sensoren van dit type zijn voldoende robuust voor speciale omgevingen, bijvoorbeeld bij gebruik in lassystemen of werktuigmachines. Pepperl+Fuchs heeft een breed assortiment lasbestendige sensoren in zijn productportfolio.
Robuustheid
Sensoren met een hermetisch afgesloten roestvrijstalen behuizing worden met name gebruikt voor washdown-toepassingen, waarbij frequente reinigingscycli plaatsvinden met hete stoom en hogedrukreinigers. Deze sensoren hebben een metalen sensoroppervlak en zijn daardoor zeer robuust. Naast washdown-toepassingen worden sensoren met een metalen oppervlak vaak gebruikt in werktuigmachines, waar ze worden gespoeld met koelvloeistoffen.
Beschermingsgraad
Afhankelijk van de vereisten zijn inductieve sensoren beschermd volgens IP65, IP67 of IP68 (EN 60529). Er zijn versies met beschermingsgraad IP69K beschikbaar voor gebruik in bijzonder veeleisende industriële omgevingen.
Producten met beschermingsgraad IPX8 van Pepperl+Fuchs voldoen aan de volgende voorwaarden:
- 1 m waterkolom boven het testmonster
- 24 uur per dag onder water met cyclische demping en ontkoppeling onder nominale belasting.
- Cyclustijd 2 uur
- Watertemperatuur = kamertemperatuur +5 °C
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.