Accessoires pour Ethernet-APL
Protection contre les surtensions FieldConnex® pour Ethernet-APL
Les modules de protection contre les surtensions FieldConnex pour Ethernet-APL sont spécialement conçus pour Ethernet-APL. Comme tous les modules de protection contre les surtensions, ils sont conçus pour les équipements de processus exposés à un risque élevé de foudre et autres surtensions. Grâce à ces modules, l'installation du bus de terrain et l'instrumentation sont protégées de manière fiable. Ils sont
- Convient pour un montage sur rail DIN dans des armoires de commande ou des distributeurs de bus de terrain.
- peut être branché sur les prises Tronc ou Branche du distributeur de bus de terrain ou dans l'armoire de commande
- montable dans des boîtiers IP67 pour une installation sur site
La protection contre les surtensions pour Ethernet APL est très facile et pratique à installer, sans nécessiter de câblage supplémentaire. Toutes les règles d'installation et de maintenance peuvent être mises en œuvre. Dans la plupart des installations de bus de terrain, les modules de protection contre les surtensions peuvent être modernisés avec des protecteurs de Segment FieldConnex®.

Modules SFP pour Ethernet-APL
Des modules SFP spécialement conçus relient le commutateur au réseau fédérateur Ethernet via des câbles à fibre optique.
- longueurs de câble jusqu'à 30 km
- transmission monomode ou multimode sélectionnable
- Accessoires certifiés Pepperl+Fuchs
- installation dans la zone 2 en conjonction avec l'interrupteur
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !