Accessoires voor Ethernet-APL

apl_accessories_group

FieldConnex®-accessoires voor Ethernet-APL-switches

Montage en installatie eenvoudig gemaakt: het FieldConnex-assortiment biedt handige accessoires die speciaal zijn ontworpen voor Ethernet-APL-topologieën en die de eenvoudige installatie en soepele werking van elk IIoT-systeem ondersteunen.

FieldConnex® overspanningsbeveiliging voor Ethernet-APL

FieldConnex-overspanningsbeschermingsmodules voor Ethernet-APL zijn speciaal ontworpen voor Ethernet-APL. Net als alle overspanningsbeschermingsmodules zijn ze ontworpen voor procesapparatuur die een hoog risico loopt op blikseminslag en andere overspanningen. Met deze modules worden veldbusinstallaties en instrumentatie betrouwbaar beschermd. Ze zijn

  • Geschikt voor DIN rail montage in schakelkasten of veldbusverdelers.
  • kan worden aangesloten op Trunk- of Spur-aansluitingen in de veldbusverdeler of in de schakelkast.
  • Geschikt voor montage in IP67-behuizingen voor installatie in het veld.

Overspanningsbeveiliging voor Ethernet APL is zeer eenvoudig en comfortabel te installeren, zonder dat er extra bedrading nodig is. Alle installatie- en onderhoudsvoorschriften kunnen worden nageleefd. In de meeste veldbusinstallaties kunnen de beschermingsmodules achteraf worden uitgerust met FieldConnex® Segment Protectors.

Ethernet_apl_accessory_SFP

SFP-modules voor Ethernet-APL

Speciaal ontworpen SFP-modules verbinden de switch via glasvezelkabels met de Ethernet-backbone.

  • kabellengtes tot 30 km
  • keuze tussen singlemode- of multimode-transmissie
  • Gecertificeerde accessoires van Pepperl+Fuchs
  • Installatie in Zone 2 in combinatie met de schakelaar.

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.