Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Détecteurs de vision 3D

Détecteurs de vision 3D

Que ce soit pour l'inspection de produits dans le domaine de la technologie des convoyeurs ou pour des tâches de manutention dans le domaine de la robotique, les détecteurs de vision 3D de Pepperl+Fuchs conviennent à un large éventail d'applications nécessitant une détection 3D précise.

Grâce à la technologie de vision stéréoscopique, les détecteurs de vision 3D permettent une détection précise de la profondeur. Deux caméras décalées l'une par rapport à l'autre capturent la scène sous différents angles. Cela permet de créer une image 3D complète qui fournit des informations précises sur la forme, la position et l'orientation. La technologie de vision stéréoscopique garantit une grande précision de mesure pour les applications statiques comme dynamiques, même en présence de géométries complexes. La lumière structurée assure des résultats de mesure fiables avec une grande répétabilité, quels que soient la couleur, la surface ou le matériau de l'objet.

Les logos GenICam et ROS

SmartRunner Explorer 3D : une flexibilité d'utilisation maximale

Grâce à la haute résolution de sa puce, le SmartRunner Explorer 3D génère des nuages de points 3D de haute précision. La sortie de données brutes offre une flexibilité maximale pour les applications individuelles. Des interfaces telles que GenICam et ROS permettent un accès universel aux données et aux paramètres, ainsi qu’à une grande variété de modules de programmation. L’étalonnage en usine et la structure de données standardisée simplifient encore davantage l’intégration dans l’application. Grâce à son boîtier en aluminium à régulation thermique et à son indice de protection IP65/IP67, ce détecteur de vision 3D robuste fournit des résultats de mesure fiables, y compris dans les applications exigeantes.

SmartRunner Measurer 3D : sortie directe des données grâce à l'évaluation intégrée

Le SmartRunner Measurer 3D calcule toutes les valeurs mesurées pertinentes directement dans l'appareil, sans nécessiter de traitement d'image externe ni de PC industriel. Un algorithme intégré traite les données d'image et fournit des résultats précis concernant le volume, les dimensions, la rotation et la position. Que ce soit sur la ligne de convoyage, au niveau du palettiseur ou dans la zone de préparation des commandes, le SmartRunner Measurer 3D fournit des données fiables pour une grande variété de tâches. Il convient aussi bien aux applications statiques que dynamiques à des vitesses pouvant atteindre 2,5 m/s. Cela fait de ce détecteur de vision 3D la solution idéale pour les processus modernes de logistique et d'automatisation des procédés.

Gamme de produits

Le SmartRunner Explorer 3D génère un nuage de points en 3D

SmartRunner Explorer 3D

Le SmartRunner Explorer 3D fournit des nuages de points 3D de haute précision qui permettent de mettre en œuvre de manière flexible des applications personnalisées.

Le SmartRunner Measurer 3D fournit des résultats de mesure dans le cadre d'une application sur convoyeur

SmartRunner Measurer 3D

Le SmartRunner Measurer 3D, doté d'une fonction d'analyse d'images intégrée, fournit des mesures précises du volume, des dimensions, de la rotation et de la position.

Langue
  • anglais
  • allemand
Langue
Brochures et présentations
Type de fichier
Taille du fichier
Langue
Télécharger
Brochures et présentationsProduct Overview - SmartRunner Explorer 3-DType de fichier
PDF
Taille du fichier
610 KB
Langue
anglais
  • anglais
  • allemand
Télécharger
Brochures et présentationsProduct Information - SmartRunner Measurer 3-DType de fichier
PDF
Taille du fichier
914 KB
Langue
anglais
  • anglais
  • allemand
Télécharger
Rapports d'application
Type de fichier
Taille du fichier
Langue
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - Checking the Completeness and Alignment of Cells for Battery ModulesType de fichier
PDF
Taille du fichier
206 KB
Langue
anglais
  • allemand
  • anglais
Télécharger

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !