07/11/2025Des mesures 3D précises grâce au SmartRunner Measurer 3D

Volume, dimensions, rotation et position directement à partir du capteur
Le SmartRunner Measurer 3D, doté d'un système de traitement des données intégré, établit de nouvelles références dans le domaine de la technologie de mesure 3D industrielle. Grâce à la technologie de vision stéréoscopique, le volume, les dimensions, la rotation et la position sont calculés directement dans l'appareil, sans aucun traitement d'image externe. Même lorsque les objets se déplacent à des vitesses pouvant atteindre 2,5 m/s, ce détecteur de vision 3D intelligent fournit des résultats précis. Découvrez-en davantage sur la grande précision de mesure, la configuration pratique et les possibilités d'application polyvalentes du nouveau détecteur de vision 3D de Pepperl+Fuchs.
Des résultats de mesure précis pour les applications statiques et dynamiques
Le nouveau détecteur de vision 3D SmartRunner Measurer capture l'intégralité des informations 3D des objets en une seule prise et calcule toutes les valeurs de mesure pertinentes concernant la forme, la position et l'orientation directement dans l'appareil.
Cette mesure précise des objets repose sur la technologie de vision stéréoscopique. Deux caméras décalées l'une par rapport à l'autre capturent simultanément la scène sous des angles différents. En se basant sur la disparité entre les deux images, le SmartRunner Measurer 3D utilise la triangulation pour calculer les informations de profondeur exactes et génère une image 3D complète de l'objet, tant pour des applications statiques que dynamiques, à des vitesses pouvant atteindre 2,5 m/s.
Un projecteur intégré projette en outre un motif finement structuré sur la surface de l'objet, offrant ainsi des points de référence stables, même sur des matériaux difficiles. Cela permet au détecteur de vision d'atteindre une grande précision en profondeur et une excellente répétabilité, quels que soient la couleur, la surface ou le matériau.
Intégration flexible et utilisation simple grâce au logiciel ViSolution
Le SmartRunner Measurer 3D s'intègre facilement dans une grande variété d'environnements d'automatisation et transmet des résultats de mesure précis directement à l'automate via Modbus TCP. Une interface Ethernet TCP/IP est également disponible ; celle-ci peut servir à fournir des données d'image à des fins de documentation et d'analyse. Grâce à des passerelles en option, le capteur s'intègre facilement dans les réseaux PROFINET, EtherNet/IP ou EtherCAT. Les utilisateurs bénéficient ainsi d'une flexibilité maximale pour la conception de leur système.
Le détecteur de vision 3D se configure et s'utilise à l'aide du logiciel intuitif ViSolution. Grâce à son interface utilisateur clairement structurée, à ses images en temps réel et à ses fonctions préconfigurées, le détecteur peut être mis en service en quelques étapes seulement. Des paramètres personnalisés, tels que le temps d'exposition ou la zone d'intérêt (ROI), garantissent une adaptation parfaite du capteur à n'importe quelle application. Les résultats de mesure et les données d'image peuvent être visualisés et vérifiés immédiatement, sans nécessiter de connaissances particulières en traitement d'image. Le logiciel ViSolution facilite considérablementla mise en service, le paramétrage et l'analyse.
De la flexibilité pour chaque application
Des stations de contrôle aux systèmes de convoyage, le SmartRunner Measurer 3D couvre un large éventail d'applications possibles. Il capture des données 3D complètes, fournissant des résultats précis tant pour les objets en mouvement que pour ceux à l'arrêt. Il offre ainsi aux utilisateurs la solution idéale pour une grande variété de tâches dans des applications statiques ou dynamiques, à des vitesses pouvant atteindre 2,5 m/s.
Comment capturer, mesurer et évaluer des objets à l'aide du SmartRunner Measurer 3D
Le SmartRunner Measurer 3D en bref
- Résultats de mesure fournis : volume, dimensions, rotation et position – aucun traitement d'image externe n'est nécessaire
- Acquisition 3D complète en une seule prise, tant pour les applications statiques que dynamiques, à des vitesses d'objet pouvant atteindre 2,5 m/s
- Technologie de vision stéréoscopique pour une détection fiable des objets, quelles que soient leur couleur et leur forme
- Mise en service simple : aperçu en temps réel, zone d'intérêt (ROI) personnalisable et paramètres réglables pour les surfaces complexes
- Une intégration flexible et l'absence de besoin d'unités d'évaluation externes permettent de réduire les efforts et les coûts d'intégration
- Applications polyvalentes : idéal pour les machines de tri, les systèmes de convoyage, la robotique et les tâches de placement
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !









