Détecteur à face métallique Pile Driver
Avantages
Série de capteurs robustes
Tous les détecteurs à face métallique sont équipés d'une face de détection en acier inoxydable qui les rend moins sensibles aux dommages physiques, notamment à l'abrasion et aux chocs. Découvrez la série de détecteurs robustes qui garantissent une disponibilité accrue des installations dans les applications d'estampage ou de formage des métaux.
Versions résistantes à la soudure
Des versions particulièrement robustes et résistantes aux soudures sont également disponibles pour les applications exigeantes impliquant des températures élevées et/ou des projections de soudure. Grâce à leur revêtement résistant aux scories de soudure et à leurs câbles ignifugés, ces types de capteurs sont parfaitement adaptés à une utilisation dans des applications industrielles difficiles.
Capteur le plus compact et le plus discret
En tant que plus petit détecteur inductif à face métallique disponible sur le marché, le F76M présente un boîtier compact qui s'adapte aux espaces restreints inaccessibles à tout autre produit à face métallique. Ce petit détecteur peut être monté à 0,5 mm dans l'acier sans que cela n'affecte sa portée de détection.
Pionnier dans le domaine de la technologie des détecteurs
En tant qu'inventeur du détecteur de proximité et pionnier dans le domaine de la technologie des détecteurs, Pepperl+Fuchs développe en permanence de nouveaux produits et technologies qui s'intègrent parfaitement à votre application spécifique. Profitez de plus de 60 ans d'expérience dans la technologie des détecteurs inductifs.
Résistant aux charges et aux forces importantes
Dans les environnements industriels extrêmement difficiles, les détecteurs inductifs sont souvent exposés à des contraintes mécaniques qui peuvent réduire leur durée de vie, ce qui entraîne une augmentation des temps d'arrêt. Lorsqu'ils sont utilisés dans des machines-outils, par exemple, les capteurs sont soumis à des forces importantes, à l'abrasion et à des produits chimiques agressifs. Pour de telles applications, Pepperl+Fuchs propose des détecteurs à face métallique dotés d'un boîtier autonome en acier inoxydable avec une face de détection métallique. Par
rapport aux modèles cylindriques standard, la série de détecteurs inductifs Pile Driver™ est la plus petite gamme de détecteurs à face métallique disponible sur le marché, offrant ainsi davantage de possibilités de montage dans diverses applications.
Découvrez les détecteurs inductifs F76M et F104M qui contribuent à accroître la disponibilité de vos installations.
Points saillants Détecteur à face métallique Pile Driver
Résistant aux conditions de l'environnement difficiles telles que l'humidité et les chocs mécaniques
Un boîtier autonome en acier inoxydable avec une face de détection métallique garantit la résistance à la corrosion, l'imperméabilité, la résistance à la pression, la résistance à l'usure, la durabilité et la fiabilité.
Les détecteurs à face métallique de la série C sont résistants aux projections de soudure.
Les capteurs F76M et F104M offrent une plage de détection étendue.
Durabilité maximale et conception compacte

Capteur F104M avec une plage de détection de 6 mm
Le capteur Pile Driver™ à montage en surface offre une distance de détection supérieure de 20 % à celle d'un détecteur de proximité traditionnel, tout en ne nécessitant qu'un dixième de l'espace de montage. Le capteur F104M présente une conception cubique (32 x 20 x 8 mm) avec une plage de détection de 6 mm, tandis que le capteur cubique F76M, encore plus petit (30 x 8 x 5,5 mm, image de droite), offre une plage de détection de 2 mm, soit la même que celle d'un capteur cylindrique de 8 mm. Les modèles FE et NFE dédiés détectent l'acier ou l'aluminium sur toute la plage.

Capteur F76M résistant à la soudure avec une plage de détection de 2 mm
Le capteur F104M présente un profil de 8 mm, tandis que le capteur F76M est doté d'un profil ultra-fin de 5,5 mm, ce qui permet aux utilisateurs de les intégrer dans des espaces restreints tout en conservant des performances de détection maximales et une disponibilité élevée. La conception sophistiquée du câble du capteur le rend insensible aux huiles, à l'abrasion et à la chaleur extrême. Les LED d'alimentation et de sortie moulées fournissent des informations d'état en continu, ce qui permet aux utilisateurs de détecter plus facilement si le capteur est en mauvais état, contribuant ainsi à éviter les temps d'arrêt.
Veuillez nous contacter
Avez-vous des questions concernant notre gamme de détecteurs à face métallique ? Souhaitez-vous recevoir davantage d'informations ? Nous sommes à votre disposition pour vous aider. Veuillez remplir le formulaire de contact pour nous envoyer un message.
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !