Pile Driver™ metaalsensoren
Voordelen
Robuuste sensorserie
Alle metalen sensors zijn voorzien van een roestvrijstalen sensoroppervlak, waardoor ze minder gevoelig zijn voor fysieke schade, zoals slijtage en stoten. Ontdek de robuuste sensorserie die zorgt voor een hogere beschikbaarheid van installaties bij stans- of metaalbewerkingstoepassingen.
Lasbestendige versies
Er zijn ook bijzonder robuuste, lasbestendige versies beschikbaar voor veeleisende toepassingen met hoge temperaturen en/of lasspatten. Met een lasslakbestendige coating en brandwerende kabelversies zijn deze sensoren uitermate geschikt voor gebruik in veeleisende industriële toepassingen.
Kleinste en meest onopvallende sensor
Als de kleinste inductieve sensor met metalen oppervlak op de markt heeft de F76M een compacte behuizing die past in krappe ruimtes die voor andere producten met metalen oppervlak onbereikbaar zijn. De kleine sensor kan 0,5 mm in staal worden ingebouwd, zonder dat dit invloed heeft op het detectiebereik.
Pionier op het gebied van sensortechnologie
Als uitvinder van de benaderingsschakelaar en pionier op het gebied van sensortechnologie ontwikkelt Pepperl+Fuchs voortdurend nieuwe producten en technologieën die naadloos in uw unieke toepassing kunnen worden geïntegreerd. Profiteer van meer dan 60 jaar ervaring in inductieve sensortechnologie.
Bestand tegen zware belastingen en krachten
In extreem veeleisende industriële omgevingen worden inductieve sensoren vaak blootgesteld aan mechanische belasting die hun levensduur kan verkorten, wat leidt tot meer stilstand. Bij gebruik in werktuigmachines bijvoorbeeld, hebben hoge krachten, slijtage en agressieve chemicaliën een negatieve invloed op sensoren. Voor dergelijke toepassingen biedt Pepperl+Fuchs metaalsensoren met een zelfstandige roestvrijstalen behuizing en een metalen sensoroppervlak.
In vergelijking met standaard cilindrische modellen is de Pile Driver™ inductieve sensorserie de kleinste metaalsensor op de markt, wat meer montagemogelijkheden biedt in verschillende toepassingen.
Ontdek de inductieve sensoren F76M en F104M die de beschikbaarheid van uw installatie helpen verhogen.
Belangrijkste punten Pile Driver™ metaalsensoren
Bestand tegen zware omgevingsomstandigheden zoals vochtigheid en mechanische schokken.
Een zelfstandige roestvrijstalen behuizing met metalen sensoroppervlak garandeert corrosiebestendigheid, ondoordringbaarheid, drukbestendigheid, slijtvastheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid.
De metalen sensoren uit de C-serie zijn bestand tegen lasspatten.
De sensoren F76M en F104M bieden een uitgebreid detectiebereik.
Maximale duurzaamheid en compact ontwerp

F104M-sensor met een detectiebereik van 6 mm
De Pile Driver™ voor oppervlaktemontage biedt 20% meer detectieafstand dan een traditionele benaderingsschakelaar, terwijl hij slechts 1/10 van de montageruimte nodig heeft. De F104M-sensor heeft een kubusvormig ontwerp (32 x 20 x 8 mm) met een detectiebereik van 6 mm, terwijl de nog kleinere kubusvormige F76M-sensor (30 x 8 x 5,5 mm, afbeelding rechts) een detectiebereik van 2 mm heeft, hetzelfde detectiebereik als een cilindrische pile driver van 8 mm. Speciale FE- en NFE-modellen detecteren staal of aluminium over het volledige bereik.

F76M lasbestendige sensor met een detectiebereik van 2 mm
De F104M-sensor heeft een profiel van 8 mm, terwijl de F76M-sensor een ultradun profiel van 5,5 mm heeft, waardoor gebruikers ze in kleine ruimtes kunnen integreren met behoud van maximale detectieprestaties en een hoge uptime. Het geavanceerde kabelontwerp van de sensor is ongevoelig voor oliën, slijtage en extreme hitte. Gegoten voedings- en uitgangs-LED's geven continu statusinformatie, waardoor gebruikers gemakkelijker kunnen detecteren of de sensor in slechte staat verkeert, wat stilstand helpt voorkomen.
Neem contact met ons op
Heeft u vragen over het assortiment metalen gezichtssensoren? Wilt u meer informatie ontvangen? Wij helpen u graag verder. Vul het contactformulier in om ons een bericht te sturen.
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.