Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Comparaison de profils

Comparaison de profils avec SmartRunner Matcher

Le SmartRunner Matcher utilise la technologie de détection de profil laser pour capturer les profils verticaux et les compare à un profil de référence enregistré. Avec jusqu'à 32 profils enregistrés dans le détecteur, il s'agit de la solution idéale pour le positionnement, ainsi que pour les contrôles de présence et d'exhaustivité des composants guidés.

Les détecteurs de profil laser sont basés sur la technologie SmartRunner unique. Pour la première fois, celle-ci combine la technologie éprouvée de détection de profil laser avec un détecteur de vision 2D comprenant des LED et offre des performances maximales dans un boîtier de détecteur compact.

SmartRunner Matcher : le spécialiste de la correspondance de profils

Le SmartRunner Matcher combine la détection de profil spécifique à une application avec une évaluation intégrée dans un boîtier compact. L'unité de contrôle du détecteur de profil laser est optimisée pour détecter les écarts par rapport à un profil vertical précédemment enregistré.

Tout d'abord, un profil de référence est enregistré via un assistant d'utilisation intuitif. En outre, la position autorisée et les écarts entre les composants sont définis. Sur cette base, le détecteur vérifie le profil détecté de l'objet et sa position correcte via la correspondance de profils. De plus, des variantes sont disponibles avec d'autres fonctions telles que l'utilisation et le stockage de 32 profils au maximum sur un détecteur et la sortie de la déviation de position de l'objet. Ces systèmes affichent différentes plages de détection jusqu'à une distance de 700 mm ainsi qu'une plage de détection X de 300 mm.

Le SmartRunner Matcher peut être mis en service facilement et intuitivement : via Vision Configurator, l'interface utilisateur uniforme de tous les détecteurs de vision de Pepperl+Fuchs, via le code de contrôle Data Matrix, ou via l'utilisation et le paramétrage guidés à l'aide de l'assistant logiciel.


En bref

  • Détection robuste et économique de la présence, de l'exhaustivité et de la position des composants
  • Correspondance de profils précise, même avec différentes structures de surface, des lumières parasites et des distances de fonctionnement variables
  • Tolérances d'objet et de décalage réglables indépendamment et sortie de données séparée
Illustration du principe de fonctionnement du détecteur de vision smartrunner matcher

Fonctionnement

Voici comment la détection du contour, de la position et de la distance d'un objet fonctionne avec le Matcher :

Étant donné que tous les objets ne sont pas les mêmes, une tolérance d'objet appropriée doit être définie. Pour ce faire, il faut définir une courbe d'enveloppe autour d'un profil enregistré (1). En fonction de cela, les valeurs de qualité sont déterminées automatiquement, à partir desquelles les valeurs de seuil de qualité peuvent ensuite être dérivées pour distinguer les pièces correctes des pièces défectueuses. Les utilisateurs peuvent librement définir la sensibilité de détection du détecteur (2). En outre, les tolérances de déplacement résultent souvent des tolérances de déclenchement. Avec le Matcher, ces valeurs peuvent également être définies par incréments de 0,1 mm dans les directions X et Z afin qu'elles n'influencent pas le résultat de la mesure (3). Le SmartRunner détecte alors de manière fiable les profils divergents comme « mauvais » (4).

Exemples d'applications

Les exemples d'application spécifiques suivants montrent les nombreuses utilisations possibles du détecteur SmartRunner Matcher.

Au-delà de la vision Détecteurs de profil laser SmartRunner

Découvrez les détecteurs de profil laser SmartRunner équipés d'une combinaison unique de technologie de détection de profil avec un détecteur de vision 2D à LED intégrées.

Détecteurs de profil laser SmartRunner
Langue
  • allemand
  • anglais
Langue
Brochures et présentations
Type de fichier
Taille du fichier
Langue
Télécharger
Brochures et présentationsProduct Information - Laser Profil Sensors with SmartRunner TechnologyType de fichier
PDF
Taille du fichier
3 Mo
Langue
anglais
  • allemand
  • anglais
Télécharger
Brochures et présentationsProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial SensorsType de fichier
PDF
Taille du fichier
47 Mo
Langue
anglais
  • anglais
  • allemand
Télécharger
Rapports d'application
Type de fichier
Taille du fichier
Langue
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - Ensuring Reliability in Ready-Meal ProductionType de fichier
PDF
Taille du fichier
208 KB
Langue
anglais
  • allemand
  • anglais
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - Uninterrupted Material Feed in Production PlantsType de fichier
PDF
Taille du fichier
213 KB
Langue
anglais
  • anglais
  • allemand
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - Compact Laser Profile Sensor with Adjustable Detection FunctionType de fichier
PDF
Taille du fichier
169 KB
Langue
anglais
  • anglais
  • allemand
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - Compact Laser Profile Sensor Detects Even the Smallest Objects and Reflective ObjectsType de fichier
PDF
Taille du fichier
151 KB
Langue
anglais
  • anglais
  • allemand
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - Precise Measurement in Picking SystemsType de fichier
PDF
Taille du fichier
208 KB
Langue
anglais
  • anglais
  • allemand
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - Precise Detection of Parts for Car Body ConstructionType de fichier
PDF
Taille du fichier
192 KB
Langue
anglais
  • allemand
  • anglais
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - Reliable Detection of Fasteners in Automotive ManufacturingType de fichier
PDF
Taille du fichier
298 KB
Langue
anglais
  • allemand
  • anglais
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - Reliable Profile Camparison on SkidsType de fichier
PDF
Taille du fichier
365 KB
Langue
anglais
  • anglais
  • allemand
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - Automatic Detection of Vibration DampersType de fichier
PDF
Taille du fichier
352 KB
Langue
anglais
  • allemand
  • anglais
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - Automatic Component Inspection in Car Body ManufacturingType de fichier
PDF
Taille du fichier
269 KB
Langue
anglais
  • anglais
  • allemand
Télécharger