Profielvergelijking

Profielvergelijking met SmartRunner Matcher

De SmartRunner Matcher maakt gebruik van laserlichttechnologie om hoogteprofielen vast te leggen en deze te vergelijken met een vooraf ingesteld referentieprofiel. Met een opslagcapaciteit van maximaal 32 profielen in de sensor is dit systeem uitermate geschikt voor positionering en voor aanwezigheid- en volledigheidscontroles van geleide componenten.

De laser profielsensoren zijn gebaseerd op de unieke SmartRunner-technologie. Deze combineert voor het eerst de beproefde laserlichttechnologie met een 2-D vision-sensor met LED's en biedt maximale prestaties in een compacte sensorbehuizing.

SmartRunner Matcher: De specialist voor profielmatching

De SmartRunner Matcher combineert toepassingsspecifieke profieldetectie met een geïntegreerde evaluatie in een compacte behuizing. De verwerkingseenheid van de laser profielsensor is geoptimaliseerd om afwijkingen van een vooraf teach-in gedaan hoogteprofiel te detecteren.

Eerst wordt een referentieprofiel aangeleerd via een intuïtieve bedieningswizard. Daarnaast worden de toegestane positie- en componentafwijkingen gedefinieerd. Op basis hiervan controleert de sensor het gedetecteerde profiel van het object en de juiste positie ervan via profielvergelijking. Er zijn ook varianten beschikbaar met extra functies, zoals het gebruik en de opslag van maximaal 32 profielen op één sensor en de uitvoer van de positieafwijking van het object. Deze bieden verschillende detectiebereiken tot 700 mm afstand en een detectiebereik van 300 mm X.

De SmartRunner Matcher kan eenvoudig en intuïtief in gebruik worden genomen: via de Vision Configurator – de uniforme gebruikersinterface voor alle vision-sensoren van Pepperl+Fuchs – via een Data Matrix-besturingscode of via begeleide bediening en parametrisering met de softwarewizard.


In één oogopslag

  • Robuuste en kosteneffectieve aanwezigheid, volledigheid en positiedetectie van componenten
  • Nauwkeurige profielafstemming, zelfs bij verschillende oppervlaktestructuren, omgevingslicht en variërende werkafstanden.
  • Onafhankelijk instelbare object- en offset-toleranties en afzonderlijke gegevensuitvoer.
Illustratie van het werkingsprincipe van de Smartrunner Matcher-vision-sensor

Hoe het werkt

Dit is hoe de detectie van objectcontouren, -posities en -afstanden werkt met de Matcher:

Aangezien niet elk object hetzelfde is, moet een geschikte objecttolerantie worden gedefinieerd. Dit gebeurt door een omhullende curve rond een teach-in-profiel te definiëren (1). Afhankelijk hiervan worden automatisch kwaliteitswaarden bepaald, waaruit vervolgens kwaliteitsdrempelwaarden kunnen worden afgeleid om onderscheid te maken tussen goede en slechte onderdelen. Gebruikers kunnen vrij bepalen hoe hoog de detectiegevoeligheid van de sensor moet zijn (2). Bovendien vloeien verplaatsingstoleranties vaak voort uit triggertoleranties. Met de Matcher kunnen deze ook in stappen van 0,1 mm in de X- en Z-richting worden ingesteld, zodat ze het meetresultaat niet beïnvloeden (3). De SmartRunner detecteert vervolgens afwijkende profielen betrouwbaar als "Slecht" (4).

Toepassingsvoorbeelden

De volgende specifieke toepassingsvoorbeelden illustreren de diverse toepassingsmogelijkheden van de SmartRunner Matcher.

Voorbij het zicht SmartRunner-laser profielsensoren

Ontdek de SmartRunner-laser profielsensoren, uitgerust met een unieke combinatie van lichtprofieltechnologie en een 2-D vision-sensor met geïntegreerde leds.

SmartRunner-laser profielsensoren
Taal
  • Duits
  • Engels
Taal
Brochures en overzichten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
Brochures en overzichtenProduct Information - Laser Profil Sensors with SmartRunner TechnologyBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
3 MB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden
Brochures en overzichtenProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial SensorsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
47 MB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
Toepassingsrapporten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Ensuring Reliability in Ready-Meal ProductionBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
208 KB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Uninterrupted Material Feed in Production PlantsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
213 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Compact Laser Profile Sensor with Adjustable Detection FunctionBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
169 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Compact Laser Profile Sensor Detects Even the Smallest Objects and Reflective ObjectsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
151 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Precise Measurement in Picking SystemsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
208 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Precise Detection of Parts for Car Body ConstructionBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
192 KB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Reliable Detection of Fasteners in Automotive ManufacturingBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
298 KB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Reliable Profile Camparison on SkidsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
365 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Automatic Detection of Vibration DampersBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
352 KB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Automatic Component Inspection in Car Body ManufacturingBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
269 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.