Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Technologie de télémétrie par impulsions (PRT)

Un positionnement d'une grande précision sur de longues distances

Tirez parti des excellentes fonctionnalités des détecteurs optoélectriques de distance pour votre application et bénéficiez ainsi d'un avantage concurrentiel décisif sur le marché !

Qu'est-ce que le PRT ?

La technologie de télémétrie par impulsions (PRT) est actuellement le procédé de classe industrielle le plus précis pour la mesure de distances. Grâce à cette méthode de mesure directe, des distances allant de quelques centimètres à plusieurs centaines de mètres sont enregistrées avec une précision extrême.
Les détecteurs de distance équipés de la technologie PRT permettent d'effectuer des mesures fiables et extrêmement précises, avec une grande répétabilité et des temps de réponse courts, quelles que soient les conditions de l'environnement et les propriétés de l'objet.
De plus, les capteurs PRT sont extrêmement polyvalents. Des détecteurs de distance aux technologies de mesure haut de gamme, cette même méthode de mesure permet de répondre à une multitude d’exigences différentes. La PRT : une technologie qui établit de nouvelles normes.

Technologie de télémétrie par impulsions

Le principe de fonctionnement

Avec cette méthode de mesure, une source lumineuse puissante émet des impulsions courtes et à haute énergie, qui sont réfléchies par l'objet puis captées par un récepteur photosensible.

Au cours de ce processus, les temps d'émission et de réception sont détectés avec une grande précision. À partir des valeurs déterminées, la distance à l'objet est calculée en fonction du temps de propagation des impulsions lumineuses. Si l'objet est proche, le temps de propagation de la lumière est court. Si l'objet est plus éloigné, le temps de propagation de la lumière est plus long.


Les avantages des capteurs PRTLa technologie PRT offre un haut niveau de précision dans des applications allant de quelques millimètres à plusieurs centaines de mètres

Le succès à la vitesse de la lumière : la supériorité de cette technologie réside dans la densité de puissance des impulsions lumineuses, qui est 1 000 fois supérieure à celle des capteurs équipés de sources lumineuses constantes. Parmi les avantages offerts par cette technologie, on peut citer de grandes plages de mesure, des portées de détection élevées et une précision absolue. Les influences négatives telles que la lumière ambiante ou les différentes caractéristiques de réflexion ne peuvent pas affecter le fonctionnement des capteurs PRT. C'est pourquoi la technologie PRT est la solution idéale pour obtenir des résultats de haute qualité.


Précision

  • Méthode de mesure directe fournissant des mesures précises, fiables et claires
  • Une plus grande précision sur de plus longues distances
  • Aucun décalage de la valeur mesurée en cas de fonctionnement prolongé
  • Résultat de mesure clair, même lorsque plusieurs cibles se trouvent dans la zone de détection

Immunité

  • Haute résistance à la lumière ambiante
  • Aucune interférence mutuelle
  • Sensibilité minimale aux variations du trajet de mesure dues à des influences environnementales
  • Suppression fiable des influences parasites telles que la poussière ou la brume
  • Suppression fiable des objets situés à l'arrière-plan lointain

Manque de sensibilité

  • Influence minime sur les propriétés de l'objet, pratiquement aucune différence entre le noir et le blanc
  • Fonctionnement fiable, même dans le cadre d'applications du secteur du stockage frigorifique à des températures pouvant atteindre -30 °C
  • Entièrement capable de détecter plusieurs cibles, il peut être utilisé dans des applications où la sécurité est primordiale



Capteurs proposant la technologie PRT

Détecteur optoélectronique R2000 avec PRT, détecteurs LiDAR 2D
Détecteurs LiDAR

Détecteurs LiDAR R2000

Les détecteurs LiDAR 2D de la série R2000 offrent une visibilité panoramique complète dans les applications à mouvement rapide. Les versions à commutation et à prise de mesures ouvrent tout un éventail de possibilités d'application dans des secteurs d'activité tels que la logistique, les transports et la manutention. Ces détecteurs peuvent également être utilisés dans des applications innovantes, telles que les fonctions de surveillance dans l'automatisation des bâtiments et les systèmes de transport.

  • Fréquence de mesure élevée
  • Faisceau lumineux précis
  • Faisceau de mesure visible
  • Écran intégré à 360°
  • Plage de mesure de 0,2 m à 50 m avec une précision de 12 mm
Détecteurs LiDAR R2400
Détecteurs LiDAR

Détecteurs LiDAR R2400

Les détecteurs LiDAR R2400 comblent le fossé entre les détecteurs d'entrée de gamme compacts et les systèmes LiDAR industriels haut de gamme en alliant un bon rapport qualité-prix à une robustesse mécanique accrue et à une résistance aux influences environnementales. Leur conception industrielle garantit une mesure fiable à 360°, un fonctionnement stable dans des conditions exigeantes et des performances constantes qui dépassent les limites habituelles de leur catégorie d'appareils.

  • Portée de mesure allant jusqu'à 25 m
  • Angle de balayage de 360°
  • Conception d'appareils robustes
  • Boîtier compact d'une hauteur de 81 mm

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !