Pulse Ranging-technologie (PRT)

Zeer nauwkeurige positionering over grote afstanden

Maak gebruik van de uitstekende eigenschappen van optische sensoren op basis van afstand voor uw toepassing en verwerf zo dat cruciale concurrentievoordeel op de markt!

Wat is PRT?

Pulse Ranging Technology (PRT) is momenteel de meest nauwkeurige methode van industriële kwaliteit voor afstandsmeting. Met deze directe meetmethode worden afstanden van enkele centimeters tot enkele honderden meters uiterst nauwkeurig geregistreerd.
Afstandssensoren die zijn uitgerust met Pulse Ranging Technology maken betrouwbare en uiterst nauwkeurige metingen mogelijk met een hoge herhaalbaarheid en korte reactietijden – ongeacht de omgevingsomstandigheden en de eigenschappen van het object.
Bovendien zijn de PRT-sensoren uiterst veelzijdig. Van afstandssensoren tot hoogwaardige meettechnologie: met dezelfde meetmethode kan aan een groot aantal verschillende eisen worden voldaan. PRT – technologie die nieuwe normen stelt.

Pulsafstandsmeting

Het functieprincipe

Bij deze meetmethode zendt een krachtige lichtbron korte, hoogenergetische pulsen uit, die door het object worden weerkaatst en vervolgens door een lichtgevoelige ontvanger worden opgevangen.

Tijdens dit proces worden de zend- en ontvangsttijden met een hoge mate van nauwkeurigheid gemeten. Aan de hand van de vastgestelde waarden wordt de afstand tot het object berekend op basis van de looptijd van de lichtpulsen. Als het object dichtbij is, is de lichtlooptijd kort. Als het object verder weg is, is de lichtlooptijd langer.


De voordelen van PRT-sensorenPRT biedt een hoge mate van precisie bij toepassingen variërend van enkele millimeters tot enkele honderden meters

Succes met de snelheid van het licht — de superioriteit van deze technologie ligt in de vermogensdichtheid van de lichtpulsen, die 1000 keer groter is dan bij sensoren met constante lichtbronnen. Tot de voordelen van deze technologie behoren grote meetbereiken, hoge detectiebereiken en absolute precisie. Negatieve invloeden zoals omgevingslicht of uiteenlopende reflectie-eigenschappen hebben geen invloed op de werking van PRT-sensoren. Dit maakt PRT tot dé technologie voor hoogwaardige resultaten.


Nauwkeurigheid

  • Directe meetmethode die nauwkeurige, betrouwbare en duidelijke meetresultaten oplevert
  • Grotere nauwkeurigheid over langere afstanden
  • Geen afwijking van de gemeten waarde bij langdurig gebruik
  • Een duidelijk meetresultaat, zelfs wanneer er meerdere doelen in het detectiebereik aanwezig zijn

Immuniteit

  • Hoge mate van ongevoeligheid voor omgevingslicht
  • Geen wederzijdse verstoring
  • Minimale gevoeligheid voor veranderingen in het meetpad als gevolg van omgevingsinvloeden
  • Betrouwbare onderdrukking van storende invloeden zoals stof of nevel
  • Betrouwbare verwijdering van objecten op de verre achtergrond

Gevoelloosheid

  • Weinig invloed op de eigenschappen van het object, vrijwel geen verschil tussen zwart en wit
  • Betrouwbare werking, zelfs bij toepassingen in de diepvriessector bij temperaturen tot -30 °C
  • Is volledig geschikt voor het detecteren van meerdere doelen en kan worden ingezet in veiligheidskritische toepassingen



Sensoren die PRT aanbieden

R2000 optische sensor met PRT, 2-D LiDAR-sensor
LiDAR sensors

R2000 LiDAR sensor

De 2-D LiDAR-sensoren uit de R2000-serie bieden volledig rondomzicht in toepassingen waarbij hoge snelheden worden bereikt. De versies voor schakelen en meten openen een breed scala aan toepassingsmogelijkheden in bedrijfstakken zoals logistiek, transport en goederenbehandeling. Deze scanners kunnen tevens worden ingezet in innovatieve toepassingen, zoals bewakingsfuncties in gebouwautomatisering en transportsystemen.

  • Hoge meetfrequentie
  • Nauwkeurige lichtvlek
  • Zichtbare meetstraal
  • Geïntegreerd 360°-display
  • Meetbereik van 0,2 m tot 50 m met een nauwkeurigheid van 12 mm
R2400 LiDAR sensor
LiDAR sensors

R2400 LiDAR sensor

De R2400 LiDAR sensor overbrugt de kloof tussen compacte instapmodellen en hoogwaardige industriële LiDAR-systemen door kostenefficiëntie te combineren met verbeterde mechanische robuustheid en weerstand tegen omgevingsinvloeden. Het industriële ontwerp garandeert betrouwbare 360°-metingen, een stabiele werking onder veeleisende omstandigheden en consistente prestaties die de gebruikelijke grenzen van deze apparaatklasse overstijgen.

  • Meetbereik tot 25 m
  • 360° scanhoek
  • Robuust ontwerp van het apparaat
  • Compacte behuizing met een hoogte van 81 mm

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.