Système de détecteurs ultrasoniques USi®-industry avec deux canaux de détecteurs indépendants
Détecteur ultrasonique de qualité industrielle
La gamme USi-industry réunit tous les avantages de la technologie ultrasonique industrielle de Pepperl+Fuchs dans un seul appareil. Indépendamment du matériau, de la couleur ou de la finition de surface, elle permet une détection fiable des objets dans des conditions environnementales difficiles et dans les zones extérieures.
Capacités de détection exceptionnelles
Les transducteurs ultrasoniques miniatures étant détachés de l'unité d'évaluation, l'USi-industry peut être utilisé dans des situations d'installation confinées. La conception spéciale des transducteurs classés IP69 permet au système de capteurs de couvrir un champ sonore elliptique en trois dimensions avec des angles d'ouverture de ± 17° et ± 5°, offrant ainsi des capacités de détection exceptionnelles.
Flexibilité maximale dans le fonctionnement
Les deux canaux de capteurs de l'USi-industry fonctionnent de manière totalement indépendante l'un de l'autre, ce qui offre une flexibilité exceptionnelle. De plus, deux jeux de paramètres différents peuvent être enregistrés pour chaque canal de capteur autonome et commutés entre eux via une entrée numérique paramétrable.
Adaptation optimale de l'application
L'industrie USi propose un mode d'apprentissage qui va au-delà du simple apprentissage des points de commutation. Au contraire, c'est l'ensemble de l'environnement dans le champ de détection qui est appris. Trois modes de fonctionnement sélectionnables et des temps de cycle du capteur réglables augmentent encore l'adaptabilité à l'application respective.
Technologie

Le Système
Le système de détecteurs ultrasoniques USi-industry comprend une unité d'évaluation, jusqu'à deux transducteurs ultrasoniques et le logiciel. Pour en savoir plus sur les différents composants du système, veuillez cliquer sur les éléments à droite.
Les composants

L'unité d'évaluation permet de connecter jusqu'à deux transducteurs ultrasoniques fonctionnant indépendamment via des connexions M8 standardisées. L'interface USB intégrée permet la connexion à un PC. Le logiciel PC permet de régler facilement de nombreux comportements du capteur. Deux jeux de paramètres différents peuvent être programmés pour chaque canal de capteur autonome, de sorte qu'une entrée numérique paramétrable peut être utilisée pour basculer entre les deux jeux pendant le fonctionnement sans interruption. L'entrée numérique peut également être utilisée pour désactiver complètement les sorties ou pour l'apprentissage dans des environnements changeants pendant le fonctionnement.
De plus, le système USi-industry ne se limite pas à la sortie de signaux discrets : outre la version standard à quatre sorties de commutation, l'unité d'évaluation est également disponible dans une version à trois sorties de commutation et une sortie analogique 4...20 mA ou 0...10 V pour les applications de mesure.
Le boîtier robuste en aluminium moulé sous pression est conforme à l'indice de protection (IP65), ce qui rend l'unité d'évaluation également adaptée à une utilisation en extérieur. En plus des connexions pour les transducteurs ultrasoniques, une interface USB est disponible pour un paramétrage pratique via un PC.

En fonction des conditions d'application, les transducteurs ultrasoniques détachés du système USi-industry sont montés dans des équerres de fixation verticaux ou horizontaux (comme illustré ici) avec des connecteurs à vis à l'endroit d'utilisation. Pendant le fonctionnement, les capteurs génèrent un faisceau sonore elliptique permettant au système USi-industry de détecter de manière fiable même les plus petits objets dans cette large plagede détection 3D pouvant atteindre 2 500 mm.
Outre leur indice de protection élevé (IP69), les transducteurs ultrasoniques se distinguent par leur conception très compacte, adaptée aux espaces d'installation restreints. Associés à des câbles pouvant atteindre 3 m de long, ils s'intègrent particulièrement facilement dans diverses applications. En fonction des exigences de l'application, les transducteurs peuvent également être installés dans des équerres de fixation personnalisées ou fabriquées sur mesure.
Les conditions générales à respecter pour garantir la précision des mesures sont détaillées dans le manuel d'installation USi-industry. Si nécessaire, Pepperl+Fuchs fournit une assistance technique et des conseils afin d'assurer une intégration optimale des transducteurs ultrasoniques dans l'environnement d'installation.

Le gestionnaire de type de périphérique (DTM) gratuit pour le logiciel de paramétrage PACTware permet une mise en service fluide du système de capteurs USi-industry. Il guide les utilisateurs tout au long de la routine initiale tout en permettant de personnaliser de nombreux paramètres tels que les points de commutation, la logique de sortie et les paramètres spécifiques aux ultrasons. Les deux transducteurs ultrasoniques fonctionnant indépendamment l'un de l'autre, les paramètres individuels peuvent également être programmés pour chaque capteur. De plus, l'interface utilisateur graphique affiche l'enveloppe d'écho en temps réel pour le diagnostic et la visualisation de la plage de détection.
Exemples d'application
Système anti-collision pour les robots mobiles autonomes (AMR)Système anti-collision pour équipement de soutien au sol
Vous pourriez également être intéressé par...
Si vous souhaitez utiliser les fonctionnalités exceptionnelles de l'USi-industry dans des applications de sécurité jusqu'à la catégorie 3 PL d, le système primé USi-safety est le choix idéal pour vous. Le système jumeau de l'USi-industry dispose de deux microcontrôleurs qui surveillent le bon fonctionnement des capteurs connectés, de leur propre matériel et l'un de l'autre. Cela garantit lasécurité du système conformément à la norme EN ISO 13849-1. De plus, les deux sorties OSSD sont surveillées contre les courts-circuits et les circuits croisés.

Veuillez nous contacter
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !











