Ultrasone sensor systeem USi®-industry met twee onafhankelijke sensorkanalen
Ultrasone sensor van industriële kwaliteit
De USi-industrie combineert alle voordelen van industriële ultrasone technologie van Pepperl+Fuchs in één apparaat. Ongeacht het materiaal, de kleur of de oppervlakteafwerking maakt het betrouwbare objectdetectie mogelijk in uitdagende omgevingsomstandigheden en in buitenruimtes.
Uitstekende detectiecapaciteiten
Aangezien de miniatuur ultrasone transducers los staan van de evaluatie-eenheid, kan de USi-industry worden toegepast in beperkte installatiesituaties. Door het speciale ontwerp van de transducers met IP69-classificatie kan het sensorsysteem een elliptisch, driedimensionaal geluidsveld bestrijken met openingshoeken van ± 17° en ± 5°, wat uitstekende detectiemogelijkheden biedt.
Maximale flexibiliteit in gebruik
De twee sensorkanalen van de USi-industry werken volledig onafhankelijk van elkaar, wat een uitzonderlijk hoge mate van flexibiliteit mogelijk maakt. Bovendien kunnen voor elk autonoom sensorkanaal twee verschillende parametersets worden opgeslagen, waartussen kan worden geschakeld via een parametriseerbare digitale ingang.
Optimale aanpassing van de toepassing
De USi-industrie biedt een teach-in-modus die verder gaat dan alleen het aanleren van schakelpunten. In plaats daarvan wordt de gehele omgeving binnen het detectieveld aangeleerd. Drie selecteerbare bedrijfsmodi en instelbare sensorcyclustijden vergroten de aanpasbaarheid aan de betreffende toepassing nog verder.
Technologie

Het systeem
Het ultrasone sensor-systeem van USi-industry bestaat uit een evaluatie-eenheid, maximaal twee ultrasone transducers en de software. Voor meer informatie over de afzonderlijke componenten kunt u op de items aan de rechterkant klikken.
De componenten

De evaluatie-eenheid maakt het mogelijk om maximaal twee onafhankelijk werkende ultrasone transducers aan te sluiten via gestandaardiseerde M8-aansluitingen. De geïntegreerde USB-interface maakt aansluiting op een pc mogelijk. Met behulp van de pc-software kunnen talrijke sensorgedragingen eenvoudig worden ingesteld. Voor elk autonoom sensorkanaal kunnen twee verschillende parametersets worden ingesteld, zodat tijdens het gebruik zonder onderbreking met een configureerbare digitale ingang tussen de twee sets kan worden geschakeld. De digitale ingang kan ook worden gebruikt om de uitgangen volledig uit te schakelen of om tijdens het gebruik in veranderende omgevingen te teach-in.
Bovendien is het USi-industry-systeem niet beperkt tot de uitvoer van waardediscrete signalen: naast de standaardversie met vier schakeluitgangen is de evaluatie-eenheid ook verkrijgbaar als versie met drie schakeluitgangen en een 4...20 mA of 0...10 V analoge uitgang voor meettoepassingen.
De robuuste behuizing van gegoten aluminium voldoet aan beschermingsgraad IP65, waardoor de evaluatie-eenheid ook geschikt is voor gebruik buitenshuis. Naast de aansluitingen voor de ultrasone transducers is er een USB-interface voor eenvoudige parametrisering via pc.

Afhankelijk van de toepassingsomstandigheden worden de losse ultrasone transducers van het USi-industry-systeem in verticale of horizontale montage beugels (zoals hier afgebeeld) met schroefverbindingen op de plaats van gebruik gemonteerd. Tijdens het gebruik genereren de sensoren een elliptische geluidsstraal, waardoor het USi-industry-systeem zelfs de kleinste objecten binnen dit brede 3-D-detectiebereik van maximaal 2500 mm betrouwbaar kan detecteren.
Naast de hoge beschermingsgraad (IP69) overtuigen de ultrasone transducers door hun zeer compacte ontwerp voor beperkte installatieruimtes. In combinatie met kabellengtestot 3 m zijn ze bijzonder eenvoudig te integreren in verschillende toepassingen. Afhankelijk van de toepassingsvereisten kunnen de transducers ook worden geïnstalleerd in op maat gemaakte of zelfgemaakte montage beugels of montage armaturen.
De algemene voorwaarden die in acht moeten worden genomen om de meetnauwkeurigheid te behouden, worden gedetailleerd beschreven in de installatiehandleiding van USi-industry. Indien nodig biedt Pepperl+Fuchs ondersteuning met technische expertise en advies om een naadloze integratie van de ultrasone transducers in de installatieomgeving te garanderen.

De gratis DTM (Device Type Manager) voor de PACTware-parametrisering maakt een soepele inbedrijfstelling van het USi-industry-sensorsysteem mogelijk. Het begeleidt gebruikers door de eerste routine en biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om talrijke instellingen, zoals schakelpunten, uitgangslogica en ultrasone parameters, aan te passen. Aangezien de twee ultrasone transducers onafhankelijk van elkaar werken, kunnen ook voor elke sensor afzonderlijke parameterinstellingen worden ingeleerd. Bovendien geeft de grafische gebruikersinterface de echo-envelop in realtime weer voor diagnose en visualisatie van het detectiebereik.
Toepassingsvoorbeelden
Anti-botsingssysteem voor AMR'sAnticollisiesysteem voor grondondersteuningsapparatuur
Misschien bent u ook geïnteresseerd in …
Indien u gebruik wenst te maken van de uitzonderlijke eigenschappen van de USi-industrie in veiligheidstoepassingen tot categorie 3 PL d, dan is het bekroonde USi-safety de juiste keuze voor u. Het zustersysteem van de USi-industry heeft twee microcontrollers die de aangesloten sensoren, de eigen hardware en elkaar controleren op correcte werking. Dit zorgt ervoor dat het systeem faalveilig is in overeenstemming met EN ISO 13849-1. Bovendien worden beide OSSD-uitgangen beveiligd tegen kortsluiting en kruiskoppeling.

Neem contact met ons op
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.