Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Configurateur HMI pour VisuNet FLX

Le configurateur IHM ci-dessous vous guidera vers l'interface homme-machine adaptée à vos besoins parmi notre plateforme VisuNet FLX, créera votre numéro de modèle et vous permettra d'obtenir facilement un devis. Si vous avez des exigences supplémentaires qui ne sont pas couvertes par notre configurateur IHM, veuillez cliquer sur « Demander un devis » et remplir la section « Commentaires » du formulaire. Nos experts se feront un plaisir de vous aider à créer votre solution IHM personnalisée.

Options du configurateur HMIEn savoir plus

Vous ne savez pas exactement quelles options de notre outil de configuration IHM correspondent le mieux aux exigences de votre application ? Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour obtenir plus de détails sur les technologies disponibles et les topologies de systèmes IHM.

Technologie client léger

Technologie PC

Technologie de surveillance directe

Moniteur distant avec client léger dédié pour la virtualisationPC de classe industrielle avec système d'exploitation ouvert, entièrement configurable et accessibleConnexion directe du moniteur à un PC hôte
  • Moniteur basé sur réseau
  • Utilise la technologie Ethernet standard
  • Presque aucune limitation de portée
  • Connexion à l'hôte via Ethernet
  • Peut être connecté via des protocoles de bureau à distance tels que RDP, VNC, etc.
  • Exécute Pepperl+Fuchs VisuNet RM Shell en tant que micrologiciel/système d'exploitation
  • Le micrologiciel supplémentaire VisuNet CC permet aux utilisateurs de gérer efficacement tous les systèmes IHM.
  • Système informatique de classe industrielle
  • Utilise la technologie Ethernet standard
  • Livré avec le système d'exploitation Windows préinstallé
  • Comprend une licence Windows appropriée
  • Les clients peuvent procéder à l'installation de n'importe quel logiciel tiers, par exemple un progiciel PLC.
  • Connexion directe des moniteurs VisuNet aux PC hôtes proches
  • Entièrement configurable selon les exigences spécifiques de l'application
  • Transmission d'un signal vidéo / en option : écran tactile via une interface séparée
Moniteur à distance — Système avec boîtiersystème de PC avec boîtierMoniteur direct — Système avec boîtier
Moniteur à distance — Montage sur panneauPC — Montage sur panneauMoniteur direct — Montage sur panneau
Boîtier PC3200 — Version client légerBoîtier PC3200 — Version PC 
 

trois solutions ihm individuelles

Solutions d'ingénierie

Les produits prêts à l'emploi ne répondent pas toujours aux besoins précis de chaque application. Les solutions IHM sur mesure de la gamme VisuNet constituent une méthode simple pour obtenir l'interface homme-machine exacte qui vous convient. Que vous ayez besoin d'un moniteur déporté ou d'un Panel PC de sécurité intrinsèque, Pepperl+Fuchs peut élaborer une solution adaptée à votre application et à votre budget.

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !