HMI-configurator voor VisuNet FLX

De onderstaande HMI-configurator begeleidt u naar de juiste individuele human-machine interface van ons VisuNet FLX-platform, creëert uw modelnummer en stelt u in staat om eenvoudig een prijsopgave te ontvangen. Indien u aanvullende vereisten heeft die niet door onze HMI-configurator worden gedekt, klik dan op "Vraag een offerte aan" en vul het gedeelte "Opmerkingen" in het formulier in. Onze experts helpen u graag bij het creëren van uw individuele human-machine interface-oplossing.

HMI-configuratoroptiesMeer informatie

Bent u niet helemaal zeker welke opties van onze HMI-configuratietool het beste aansluiten bij uw toepassingsvereisten? Raadpleeg de onderstaande tabel voor meer informatie over de beschikbare technologieën en HMI-systemen.

Thin Client-technologie

PC-technologie

Directe monitortechnologie

Externe monitor met speciale thin client voor virtualisatieIndustriële kwaliteit pc met een open, volledig configureerbaar en toegankelijk besturingssysteem.Directe aansluiting van de monitor op een host-pc
  • Netwerkgebaseerde monitor
  • Maakt gebruik van standaard Ethernet-technologie
  • Bijna geen bereikbeperking
  • Verbinding met de host via Ethernet
  • Kan worden aangesloten via externe desktopprotocollen zoals RDP, VNC enzovoort.
  • Draait Pepperl+Fuchs VisuNet RM Shell als firmware/besturingssysteem.
  • Met de aanvullende firmware VisuNet CC kunnen gebruikers alle HMI-systemen efficiënt beheren.
  • PC-systeem van industriële kwaliteit
  • Maakt gebruik van standaard Ethernet-technologie.
  • Wordt geleverd met vooraf geïnstalleerd Windows-besturingssysteem.
  • Inclusief de juiste Windows-licentie
  • Klanten kunnen alle software van derden installeren, bijvoorbeeld PLC-softwarepakketten.
  • Directe aansluiting van VisuNet-monitoren op nabijgelegen host-pc's
  • Volledig configureerbaar volgens specifieke toepassingsvereisten
  • Overdracht van een videosignaal / optioneel: touchscreen via een afzonderlijke interface
Afstandsmonitor — Systeem met behuizingPC systeem met behuizingDirecte monitor — Systeem met behuizing
Afstandsbediening — paneelmontagePC — paneelmontageDirecte monitor — paneelmontage
Box PC3200 — Thin Client-versieBox PC3200 — PC-versie 
 

drie individuele HMI-oplossingen

Geëngineerde oplossingen

Standaardproducten voldoen niet altijd aan de exacte vereisten van elke toepassing. De door VisuNet ontwikkelde HMI-oplossingen bieden een eenvoudige manier om precies de HMI te verkrijgen die u nodig heeft. Of u nu een externe monitor of een intrinsiek veilige panel PC nodig heeft, Pepperl+Fuchs kan een oplossing ontwikkelen die past bij uw toepassing en budget.

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.