Systèmes purge/pressurisation (Ex pxb)

Les systèmes purge/pressurisation Pepperl+Fuchs Bebco EPS® Ex pxb réduisent la classification à l'intérieur du boîtier de protection de Zone 1/21 à non dangereuse. Les équipements à usage général peuvent être utilisés à l'intérieur du boîtier de protection.
Veuillez noter: des évents sont requis pour tous les boîtiers de purge/pressurisation Ex pxb.
En savoir plus et configurer votre système

Le système de purge et de pressurisation Ex pxbpurge de la série 6500 réduit la classification à l'intérieur du boîtier de protection de Zone 1/21 à non dangereuse. Les équipements industriels généraux peuvent être utilisés à l'intérieur du boîtier de protection.
- Convient aux applications de zone 1/21 jusqu'à SIL 2 (conformément à la norme CEI 61508)
- Dimensions de l'enceinte jusqu'à 12,7 m³ (450 ft³)
- Conforme aux normes ATEX, IECEx, CCC, UKCA et autres
- Convivial, programmation simple
- Contrôle automatique de l'alimentation électrique, du système pneumatique et de la surveillance de la température/pression
- Alimentation universelle : CA ou CC
- L'interface utilisateur à écran tactile LCD à sécurité intrinsèque permet la configuration et la surveillance pendant le fonctionnement.
- Capacités de surveillance à distance via une connexion RS-485/HART et Bluetooth®
- Programmes prédéfinis pour une configuration simplifiée
- Soupape de décompression numérique pour différents débits et débit continu/dilution
- Contrôle et surveillance de la dilution pour les analyseurs
- Conception compacte avec montages en panneau ou montages directs disponibles
Configurez votre série 6500

Le système purge/pressurisation (Ex pxb) de la série 6000 réduit la classification à l'intérieur du boîtier de protection de Zone 1/21 à zone non dangereuse. Les équipements industriels généraux peuvent être utilisés à l'intérieur du boîtier de protection.
- Convient aux applications de zone 1/21 ou de classe I et II, Division 1.
- Dimensions de l'enceinte jusqu'à 12,7 m³ (450 ft³)
- Conforme aux normes ATEX, IECEx, cULus, NFPA 496, CCC et autres
- Configuration automatique avec menu de configuration
- Système Automatic Rapid Exchange® pour le contrôle de la température et la compensation des fuites
- Fonction de dérivation pour une maintenance et une mise en service simplifiées
- Soupape de décompression numérique avec surveillance du débit et de la pression
- L'interface utilisateur pivote pour permettre un montage horizontal ou vertical.
- Écran de programmation LCD à 2 lignes, à sécurité intrinsèque et rétroéclairé
- La coupure automatique de l'alimentation contrôle l'alimentation électrique du boîtier.
en cas de défaillance du système - Disponible sous forme de kit de composants pour une intégration simple et propre.
dans les applications OEM
Configurez votre série 6000

Le système de purge/pressurisation de la série 6100 a été conçu pour être utilisé avec des boîtiers, des moteurs, des entraînements et des compresseurs de grande taille dans les zones dangereuses de catégorie 1. Ce système est le plus puissant de la gamme Pepperl+Fuchs et peut purger des boîtiers de plus de 12,7 m³ (450 ft³). Le système 6100 se compose d'une unité de contrôle, d'un évent de protection du boîtier, d'un détecteur de pression et de détecteurs de température en option.
- Convient aux applications de zone 1
- Taille des enceintes jusqu'à 12,7 m³ (450 ft³) et plus
- Conforme aux normes ATEX, IECEx et INMETRO
- Système automatique avec programmation guidée par menu
- Débit maximal de 14 000 l/min
- Interface utilisateur à sécurité intrinsèque pour la programmation et la surveillance du système
- L'unité de contrôle surveille le fonctionnement du système et contrôle l'alimentation électrique du boîtier.
- Sorties de contact auxiliaires pour alarme ou commande
- Plusieurs entrées de température pour la surveillance et le contrôle
- Compensation automatique de pression pour les fuites excessives provenant du moteur
- allemand
- anglais
- espagnol
- chinois
Brochures et présentations | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Brochures et présentationsBebco EPS® 6000 Series Type X/Ex pxb Purge and Pressurization System | Type de fichier PDF | Taille du fichier 457 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsProduct Information - Pepperl+Fuchs Bebco EPS® 6500 Series Ex pxb/pyb for Zone 1/21 Purge and Pressurization System | Type de fichier PDF | Taille du fichier 493 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsProduct Information - Low Leakage Vent | Type de fichier PDF | Taille du fichier 385 KB | Langue anglais | Télécharger |
Rapports d'application | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Rapports d'applicationApplication Report - Purge and Pressurization Solutions on FPSO Tankers | Type de fichier PDF | Taille du fichier 351 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - EPV Low-Leakage Vents | Type de fichier PDF | Taille du fichier 369 KB | Langue anglais
| Télécharger |
Ressources complémentaires | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Ressources complémentairesInstallation and Operation Manual 6000 Series Purge/Pressurization System | Type de fichier PDF | Taille du fichier 13 Mo | Langue anglais | Télécharger |
| Ressources complémentairesProduct Overview - Linecard Global Purge and Pressurization Solutions | Type de fichier PDF | Taille du fichier 403 KB | Langue anglais | Télécharger |
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !