Ex pxb-purge- en pressurization systemen

Ex pxb-purge- en overdruksystemen

De Pepperl+Fuchs Bebco EPS® Ex pxb-purge- en overdruksystemen verlagen de classificatie binnen de beschermende behuizing van Zone 1/21 naar niet-gevaarlijk. Algemene apparatuur kan binnen de beschermende behuizing worden gebruikt.

Let op: ventilatieopeningen zijn vereist voor alle Ex pxb-spoel- en drukbehuizingen.

Meer informatie en uw systeem configureren

6500 series purge- en overdruksysteem

Het Ex pxbpurge- en overdruksysteem uit de 6500-serie verlaagt de classificatie binnen de beschermende behuizing van Zone 1/21 naar niet-gevaarlijk. Algemene industriële apparatuur kan binnen de beschermende behuizing worden gebruikt.

  • Geschikt voor Zone 1/21-toepassingen tot SIL 2 (volgens IEC 61508)
  • Behuizingsafmetingen tot 12,7 m³ (450 ft³)
  • Voldoet aan ATEX, IECEx, CCC, UKCA en andere normen.
  • Gebruiksvriendelijk, eenvoudige programmering
  • Automatische regeling van vermogen, pneumatiek en temperatuur-/drukbewaking.
  • Universele voeding: wisselstroom of gelijkstroom
  • De intrinsiek veilige LCD-touchpad-gebruikersinterface maakt configuratie en monitoring tijdens het gebruik mogelijk.
  • Mogelijkheden voor bewaking op afstand via RS-485/HART en Bluetooth®-verbinding.
  • Vooraf ingestelde programma's voor eenvoudige configuratie
  • Digitale drukontlastingsklep voor verschillende debieten en continue doorstroming/verdunning.
  • Verdunningscontrole en -monitoring voor analysers
  • Compact ontwerp met paneelmontages of directe bevestigingen beschikbaar.

Configureer uw 6500 series

6000 series purge- en overdruksysteem

Het 6000-serie Ex pxb-purge- en pressurization system verlaagt de classificatie binnen de beschermende behuizing van Zone 1/21 naar een niet-gevaarlijk gebied. Algemene industriële apparatuur kan binnen de beschermende behuizing worden gebruikt.

  • Geschikt voor toepassingen in zone 1/21 of klasse I en II, divisie 1.
  • Behuizingsafmetingen tot 12,7 m³ (450 ft³)
  • Voldoet aan ATEX, IECEx, cULus, NFPA 496, CCC en andere normen.
  • Automatische installatie met menugestuurde configuratie
  • Automatische Rapid Exchange® voor temperatuurregeling en lekcompensatie
  • Bypass-functie voor eenvoudig onderhoud en inbedrijfstelling
  • Digitale drukontlastklep met stroom- en drukbewaking
  • De gebruikersinterface kan worden gedraaid voor horizontale of verticale montage.
  • 2-regelig, intrinsiek veilig LCD-programmeerbeeldscherm met achtergrondverlichting
  • Automatische stroomuitschakeling regelt de stroomtoevoer naar de behuizing.
    tijdens systeemstoringen
  • Verkrijgbaar in een kitcomponent voor eenvoudige en nette integratie.
    in OEM-toepassingen

Configureer uw 6000 series

6100 series purge- en overdruksysteem

Het 6100 series purge- en overdruksysteem is ontworpen voor gebruik met grote behuizingen, motoren, aandrijvingen en compressoren in Zone 1-gevaarlijke locaties. Dit systeem is het krachtigste in het assortiment van Pepperl+Fuchs en kan behuizingen van meer dan 12,7 m³ (450 ft³) spoelen. Het 6100-systeem bestaat uit een verwerkingseenheid, een behuizingsventiel, een lagedruksensor en optionele temperatuursensoren.

  • Geschikt voor toepassingen in zone 1
  • Behuizingsafmetingen tot 12,7 m³ (450 ft³) en meer
  • Voldoet aan de ATEX-, IECEx- en INMETRO-normen.
  • Automatisch systeem met menugestuurde programmering
  • Maximale doorstroomsnelheid van 14.000 l/min
  • Intrinsiek veilige gebruikersinterface voor systeemprogrammering en -bewaking
  • De verwerkingseenheid controleert de werking van het systeem en regelt de stroomtoevoer naar de behuizing.
  • Hulpcontactuitgangen voor alarm of besturing
  • Meerdere temperatuurmodules voor bewaking en regeling
  • Automatische drukcompensatie voor overmatige lekkage van de motor
Taal
  • Duits
  • Engels
  • Spaans
  • Chinees
Taal
Brochures en overzichten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
Brochures en overzichtenBebco EPS® 6000 Series Type X/Ex pxb Purge and Pressurization SystemBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
457 KB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden
Brochures en overzichtenProduct Information - Pepperl+Fuchs Bebco EPS® 6500 Series Ex pxb/pyb for Zone 1/21 Purge and Pressurization SystemBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
493 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
  • Chinees
Downloaden
Brochures en overzichtenProduct Information - Low Leakage VentBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
385 KB
Taal
Engels
Downloaden
Toepassingsrapporten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Purge and Pressurization Solutions on FPSO TankersBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
351 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - EPV Low-Leakage VentsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
369 KB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden
Aanvullende literatuur
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
Aanvullende literatuurInstallation and Operation Manual 6000 Series Purge/Pressurization SystemBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
13 MB
Taal
Engels
Downloaden
Aanvullende literatuurProduct Overview - Linecard Global Purge and Pressurization SolutionsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
403 KB
Taal
Engels
Downloaden

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.