Ex pxb-purge- en pressurization systemen

De Pepperl+Fuchs Bebco EPS® Ex pxb-purge- en overdruksystemen verlagen de classificatie binnen de beschermende behuizing van Zone 1/21 naar niet-gevaarlijk. Algemene apparatuur kan binnen de beschermende behuizing worden gebruikt.
Let op: ventilatieopeningen zijn vereist voor alle Ex pxb-spoel- en drukbehuizingen.
Meer informatie en uw systeem configureren

Het Ex pxbpurge- en overdruksysteem uit de 6500-serie verlaagt de classificatie binnen de beschermende behuizing van Zone 1/21 naar niet-gevaarlijk. Algemene industriële apparatuur kan binnen de beschermende behuizing worden gebruikt.
- Geschikt voor Zone 1/21-toepassingen tot SIL 2 (volgens IEC 61508)
- Behuizingsafmetingen tot 12,7 m³ (450 ft³)
- Voldoet aan ATEX, IECEx, CCC, UKCA en andere normen.
- Gebruiksvriendelijk, eenvoudige programmering
- Automatische regeling van vermogen, pneumatiek en temperatuur-/drukbewaking.
- Universele voeding: wisselstroom of gelijkstroom
- De intrinsiek veilige LCD-touchpad-gebruikersinterface maakt configuratie en monitoring tijdens het gebruik mogelijk.
- Mogelijkheden voor bewaking op afstand via RS-485/HART en Bluetooth®-verbinding.
- Vooraf ingestelde programma's voor eenvoudige configuratie
- Digitale drukontlastingsklep voor verschillende debieten en continue doorstroming/verdunning.
- Verdunningscontrole en -monitoring voor analysers
- Compact ontwerp met paneelmontages of directe bevestigingen beschikbaar.
Configureer uw 6500 series

Het 6000-serie Ex pxb-purge- en pressurization system verlaagt de classificatie binnen de beschermende behuizing van Zone 1/21 naar een niet-gevaarlijk gebied. Algemene industriële apparatuur kan binnen de beschermende behuizing worden gebruikt.
- Geschikt voor toepassingen in zone 1/21 of klasse I en II, divisie 1.
- Behuizingsafmetingen tot 12,7 m³ (450 ft³)
- Voldoet aan ATEX, IECEx, cULus, NFPA 496, CCC en andere normen.
- Automatische installatie met menugestuurde configuratie
- Automatische Rapid Exchange® voor temperatuurregeling en lekcompensatie
- Bypass-functie voor eenvoudig onderhoud en inbedrijfstelling
- Digitale drukontlastklep met stroom- en drukbewaking
- De gebruikersinterface kan worden gedraaid voor horizontale of verticale montage.
- 2-regelig, intrinsiek veilig LCD-programmeerbeeldscherm met achtergrondverlichting
- Automatische stroomuitschakeling regelt de stroomtoevoer naar de behuizing.
tijdens systeemstoringen - Verkrijgbaar in een kitcomponent voor eenvoudige en nette integratie.
in OEM-toepassingen
Configureer uw 6000 series

Het 6100 series purge- en overdruksysteem is ontworpen voor gebruik met grote behuizingen, motoren, aandrijvingen en compressoren in Zone 1-gevaarlijke locaties. Dit systeem is het krachtigste in het assortiment van Pepperl+Fuchs en kan behuizingen van meer dan 12,7 m³ (450 ft³) spoelen. Het 6100-systeem bestaat uit een verwerkingseenheid, een behuizingsventiel, een lagedruksensor en optionele temperatuursensoren.
- Geschikt voor toepassingen in zone 1
- Behuizingsafmetingen tot 12,7 m³ (450 ft³) en meer
- Voldoet aan de ATEX-, IECEx- en INMETRO-normen.
- Automatisch systeem met menugestuurde programmering
- Maximale doorstroomsnelheid van 14.000 l/min
- Intrinsiek veilige gebruikersinterface voor systeemprogrammering en -bewaking
- De verwerkingseenheid controleert de werking van het systeem en regelt de stroomtoevoer naar de behuizing.
- Hulpcontactuitgangen voor alarm of besturing
- Meerdere temperatuurmodules voor bewaking en regeling
- Automatische drukcompensatie voor overmatige lekkage van de motor
- Duits
- Engels
- Spaans
- Chinees
Brochures en overzichten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Brochures en overzichtenBebco EPS® 6000 Series Type X/Ex pxb Purge and Pressurization System | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 457 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenProduct Information - Pepperl+Fuchs Bebco EPS® 6500 Series Ex pxb/pyb for Zone 1/21 Purge and Pressurization System | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 493 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenProduct Information - Low Leakage Vent | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 385 KB | Taal Engels | Downloaden |
Toepassingsrapporten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| ToepassingsrapportenApplication Report - Purge and Pressurization Solutions on FPSO Tankers | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 351 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - EPV Low-Leakage Vents | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 369 KB | Taal Engels
| Downloaden |
Aanvullende literatuur | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Aanvullende literatuurInstallation and Operation Manual 6000 Series Purge/Pressurization System | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 13 MB | Taal Engels | Downloaden |
| Aanvullende literatuurProduct Overview - Linecard Global Purge and Pressurization Solutions | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 403 KB | Taal Engels | Downloaden |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.