Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

divers systèmes IHM, dont plusieurs moniteurs et PC industriels, plusieurs périphériques et boîtiers clients légers industriels.
VisuNet de Pepperl+Fuchs

Interfaces homme-machine industrielles pour les industries de transformation

Avec la famille de produits VisuNet, Pepperl+Fuchs propose aux utilisateurs une large gamme de systèmes IHM et de solutions adaptés à un large éventail de besoins dans l'industrie de transformation. La gamme d'interfaceshomme-machine comprend des moniteurs industriels robustes, des boîtiers clients légers indus., des PC de type boîtier et des tablettes clients légères industrielles, ainsi que des logiciels client légers et les périphériques correspondants. Grâce à des solutions IHM sur mesure, nous répondons également précisément à vos besoins afin que vous disposiez de la solution idéale pour votre application.

Découvrez la vaste gamme de systèmes IHM proposés par Pepperl+Fuchs.

  • Spécialement conçu pour répondre aux exigences spécifiques de l'industrie de transformation​

    Robuste et de classe industrielle, facile à nettoyer, prêt à l'emploi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

  • Première gamme complète de clients légers disponible sur le marché

    De la salle de contrôle aux applications en zone 1/21, division 1

  • Logiciel client léger innovant

    Préinstallé sur chaque moniteur à distance VisuNet et chaque client léger Box

  • Des solutions IHM sur mesure, proposées par un seul et même fournisseur

    Nos centres d'ingénierie des solutions sont à votre service, partout dans le monde.

Moniteurs industriels

Qu'il s'agisse d'une conception modulaire, de la conformité aux directives GMP (bonnes pratiques de fabrication) ou d'une utilisation en extérieur : la gamme de moniteurs industriels VisuNet comprend différentes séries avec des technologies de communication variées pour une large gamme d'applications dans l'industrie des procédés. Les moniteurs industriels de Pepperl+Fuchs sont tous extrêmement robustes et faciles à nettoyer.

la version 21,5" de VisuNet GXP, en plus de la version 19" plus petite

VisuNet GXP

Avec la série de moniteurs industriels VisuNet GXP, vous disposez d'un système IHM modulaire dans un format compact. Avec seulement 23 kg, le VisuNet GXP est le moniteur le plus léger pour les applications des sciences de la vie en Zone 1/21. Grâce à son boîtier robuste en acier inoxydable, les moniteurs VisuNet GXP sont particulièrement faciles à nettoyer et résistants aux produits chimiques.

différentes variantes de la série VisuNet FLX

VisuNet FLX

La gamme VisuNet FLX propose aux utilisateurs une flexibilité maximale : la conception entièrement modulaire adaptée à toutes les applications permet une configuration précise des solutions IHM pour les applications dans les industries (pétro)chimique et pharmaceutique, ainsi qu'une utilisation en extérieur avec plusieurs pare-soleil. La série VisuNet FLX comprend des systèmes IHM, des Panel PC et des boîtiers PC. La modularité permet de remplacer facilement les unités de client léger et d'affichage ou les alimentations directement sur site.

Boîtiers client léger et boîtiers PC industriels

Contrairement aux clients légers conventionnels utilisés dans les environnements de bureau, les boîtiers client léger (BTC) industriels de Pepperl+Fuchs sont adaptés pour une utilisation dans les environnements industriels difficiles. Grâce à leur boîtier robuste en aluminium, ils peuvent résister à des conditions environnementales exigeantes et sont adaptés pour un fonctionnement continu. Par conséquent, les boîtiers clients légers permettent toujours d'accéder de manière fiable aux applications et aux informations virtualisées à partir de serveurs centraux.

Pour les tâches nécessitant une puissance de calcul plus élevée, les boîtiers PC industriels de Pepperl+Fuchs constituent la solution idéale. Ils peuvent être utilisés en tant que dispositifs autonomes et en tant que Panel PC ou systèmes IHM.

Simplifiez votre infrastructure informatiqueAvec les interfaces homme-machine industrielles

Découvrez comment simplifier le procédé avec nos moniteurs déportés de type « client léger » et nos boîtiers client léger pour une utilisation dans les zones à risque d'explosion et la salle de commande. De plus, avec le micrologiciel VisuNet RM Shell de Pepperl+Fuchs, vous bénéficiez d'une interface utilisateur optimisée qui simplifie la configuration des appareils client léger.

tablette client léger avec l'interface utilisateur VisuNet RM Shell 6 à l'écran

Tablette client léger industrielleIHM à emporter

La tablette client léger industrielle est basée sur la robuste tablette Pad-Ex® de la marque ecom de Pepperl+Fuchs et ajoute un appareil client léger mobile à la gamme. Le micrologiciel VisuNet RM Shell est préinstallé sur l'appareil mobile pour pouvoir intégrer rapidement la tablette aux réseaux existants. Cela vous permet de contrôler vos procédés en toute flexibilité, où que vous soyez. Avec la tablette client léger industrielle, les utilisateurs bénéficient non seulement de tous les avantages du logiciel client léger de Pepperl+Fuchs, mais également des fonctionnalités de la robuste tablette Pad-Ex, telles que la certification mondiale pour une utilisation dans les zones à risque d'explosion.

Logiciel client léger

Le micrologiciel innovant du client léger VisuNet RM Shell est préinstallé sur chaque moniteur déporté (RM) et boîtier client léger VisuNet de Pepperl+Fuchs. Il simplifie la configuration des clients légers ainsi que le fonctionnement des systèmes de commande des procédés virtualisés et conventionnels sur PC. Le logiciel complémentaire VisuNet Control Center facilite également la gestion des clients légers en permettant une configuration et une maintenance efficaces et centralisées de plusieurs moniteurs déportés (RM).

interface utilisateur du micrologiciel VisuNet RM Shell 6

VisuNet RM Shell 6

VisuNet RM Shell 6 est le micrologiciel de dernière génération pour les moniteurs déportés (RM) et les boîtiers client léger VisuNet de Pepperl+Fuchs. Grâce à la technologie Ethernet standard, le logiciel communique avec le système de contrôle des procédés ou MES et permet aux utilisateurs de contrôler et de surveiller facilement leurs procédés et leurs usines. VisuNet RM Shell 6 est basé sur Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC et prend en charge tous les protocoles courants.

interface utilisateur de VisuNet Control Center 6

VisuNet Control Center

VisuNet Control Center est un logiciel complémentaire destiné aux utilisateurs de VisuNet RM Shell. Associé au micrologiciel RM Shell, cet outil logiciel innovant permet une gestion centralisée des systèmes IHM VisuNet à partir d'un emplacement central. Les utilisateurs n'ont pas à pénétrer dans des zones à risque d'explosion ou des salles blanches pour effectuer la configuration ou la maintenance des moniteurs déportés ou des boîtiers client léger.

Périphériques

Une large gamme de périphériques vous permet d'adapter et d'utiliser de manière optimale les moniteurs industriels, les postes de travail et les terminaux opérateurs de Pepperl+Fuchs pour vos applications individuelles. La gamme de périphériques VisuNet comprend des lecteurs portatifs pour zones à risque d'explosion, des claviers, des composants réseau, des alimentations et des composants de remplacement.

variantes de lecteurs portatifs de code-barres 1D/2D

Lecteurs portatifs de codes 1D/2D

Avec les lecteurs portatifs de codes-barres 1D/2D, les utilisateurs peuvent capturer de manière fiable des informations importantes, telles que les traitements par lots ou le contrôle des recettes, même dans les zones à risque d'explosion jusqu'à la Zone 1/21. Les appareils sont disponibles en versions avec ou sans fil. Avec un indice de protection IP65, les scanners portatifs sont particulièrement robustes et adaptés à une utilisation dans les zones à risque d'explosion.

trois solutions ihm individuelles

Solutions d'ingénierie

Les produits prêts à l'emploi ne répondent pas toujours aux besoins précis de chaque application. Les solutions IHM sur mesure de la gamme VisuNet constituent une méthode simple pour obtenir l'interface homme-machine exacte qui vous convient. Que vous ayez besoin d'un moniteur déporté ou d'un Panel PC de sécurité intrinsèque, Pepperl+Fuchs peut élaborer une solution adaptée à votre application et à votre budget.

Téléchargements

Nous contacter

Vous avez des questions sur nos systèmes IHM, vous souhaitez en savoir plus ou nous contacter pour planifier une solution IHM individuelle ? Il vous suffit d'utiliser le formulaire ci-dessous. Nous avons hâte d'avoir de vos nouvelles.

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !