Industriële human-machine interfaces voor de procesindustrie
Met de VisuNet-productfamilie biedt Pepperl+Fuchs gebruikers een breed scala aan HMI-systemen en -oplossingen voor uiteenlopende behoeften in de procesindustrie. Het assortiment industriële human-machine interfaces omvat robuuste industriële monitoren, industriële box thin clients, box-pc’s en tablet-thin clients, evenals thin client software en bijbehorende randapparatuur. Met op maat gemaakte HMI-oplossingen voeren wij uw wensen bovendien nauwkeurig uit, zodat u de perfecte oplossing voor uw toepassing krijgt.
Lees meer over het uitgebreide assortiment HMI-systemen van Pepperl+Fuchs.
Speciaal ontworpen voor de specifieke eisen van de procesindustrie
Robuust en van industriële kwaliteit, eenvoudig te reinigen, 24 uur per dag en 7 dagen per week klaar voor gebruik
Het eerste complete thin client-assortiment op de markt
Van de controlekamer tot toepassingen in zone 1/21, divisie 1
Innovatieve thin client software
Vooraf geïnstalleerd op elke VisuNet Remote Monitor en Box thin client
Maatwerkoplossingen voor mens-machine-interfaces uit één hand
Onze Solution Engineering Centers staan wereldwijd voor u klaar.
Vereenvoudig uw ITMet industriële human-machine interfaces
Ontdek hoe u het proces kunt vereenvoudigen met onze op thin clients gebaseerde monitoren voor bediening op afstand en box-thin clients voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen en de controlekamer. En met de VisuNet RM Shell-firmware van Pepperl+Fuchs beschikt u over een geoptimaliseerde gebruikersinterface die de installatie van thin client-apparaten vereenvoudigt.

Industriële tablet thin clientHMI to Go
De industriële tablet thin client is gebaseerd op de robuuste Pad-Ex®-tablet van het merk ecom van Pepperl+Fuchs en vormt een aanvulling op het portfolio in de vorm van een mobiel thin client-apparaat. De VisuNet RM Shell-firmware is vooraf op het mobiele apparaat geïnstalleerd, zodat de tablet snel in bestaande netwerken kan worden geïntegreerd. Hierdoor kunt u uw processen vanaf elke locatie flexibel bewaken. Met de industriële tablet thin client profiteren gebruikers niet alleen van alle voordelen van de thin client software van Pepperl+Fuchs, maar ook van de functies van de robuuste Pad-Ex-tablet, zoals wereldwijde certificering voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen.

Geëngineerde oplossingen
Standaardproducten voldoen niet altijd aan de exacte vereisten van elke toepassing. De door VisuNet ontwikkelde HMI-oplossingen bieden een eenvoudige manier om precies de HMI te verkrijgen die u nodig heeft. Of u nu een externe monitor of een intrinsiek veilige panel PC nodig heeft, Pepperl+Fuchs kan een oplossing ontwikkelen die past bij uw toepassing en budget.
Downloads
VisuNet van Pepperl+Fuchs
Industriële human-machine interfaces voor procesautomatisering.
VisuNet FLX
Het nieuwe modulaire HMI-platform voor gebruik tot en met zone 2/22 en Div. 2
Neem contact met ons op
Heeft u vragen over onze HMI-systemen, wilt u meer informatie of wilt u contact met ons opnemen om een individuele HMI-oplossing te bespreken? Vul dan het onderstaande formulier in – wij horen graag van u.
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.