diverse HMI-systemen, waaronder diverse industriële monitoren en pc’s, randapparatuur en industriële box thin clients.
VisuNet van Pepperl+Fuchs

Industriële human-machine interfaces voor de procesindustrie

Met de VisuNet-productfamilie biedt Pepperl+Fuchs gebruikers een breed scala aan HMI-systemen en -oplossingen voor uiteenlopende behoeften in de procesindustrie. Het assortiment industriële human-machine interfaces omvat robuuste industriële monitoren, industriële box thin clients, box-pc’s en tablet-thin clients, evenals thin client software en bijbehorende randapparatuur. Met op maat gemaakte HMI-oplossingen voeren wij uw wensen bovendien nauwkeurig uit, zodat u de perfecte oplossing voor uw toepassing krijgt.

Lees meer over het uitgebreide assortiment HMI-systemen van Pepperl+Fuchs.

  • Speciaal ontworpen voor de specifieke eisen van de procesindustrie

    Robuust en van industriële kwaliteit, eenvoudig te reinigen, 24 uur per dag en 7 dagen per week klaar voor gebruik

  • Het eerste complete thin client-assortiment op de markt

    Van de controlekamer tot toepassingen in zone 1/21, divisie 1

  • Innovatieve thin client software

    Vooraf geïnstalleerd op elke VisuNet Remote Monitor en Box thin client

  • Maatwerkoplossingen voor mens-machine-interfaces uit één hand

    Onze Solution Engineering Centers staan wereldwijd voor u klaar.

Industriële monitoren

Of het nu gaat om een modulair ontwerp, naleving van de GMP-richtlijnen (Good Manufacturing Practice) of geschiktheid voor gebruik buitenshuis: het assortiment industriële monitoren van VisuNet omvat diverse series met verschillende communicatietechnologieën voor een breed scala aan toepassingen in de procesindustrie. De industriële monitoren van Pepperl+Fuchs zijn stuk voor stuk uiterst robuust en eenvoudig te reinigen.

de 21,5-inch versie van de VisuNet GXP naast de kleinere 19-inch versie

VisuNet GXP

Met de VisuNet GXP-serie industriële monitoren beschikt u over een modulair HMI-systeem in een compact ontwerp. Met een gewicht van slechts 23 kg is de VisuNet GXP de lichtste monitor voor toepassingen in de biowetenschappen in Zone 1/21. Dankzij de robuuste roestvrijstalen behuizing zijn de VisuNet GXP-monitoren bijzonder eenvoudig te reinigen en bestand tegen chemicaliën.

verschillende modellen uit de VisuNet FLX-serie

VisuNet FLX

De VisuNet FLX-serie biedt gebruikers maximale flexibiliteit: dankzij het volledig modulaire "One Fits All"-ontwerp kunnen HMI-oplossingen nauwkeurig worden geconfigureerd voor toepassingen in de (petro)chemische en farmaceutische industrie, evenals voor gebruik buitenshuis met diverse zonweringscomponenten. De VisuNet FLX-serie omvat HMI-systemen, paneel- en box-pc’s. Door de modulariteit kunnen thin clients, display-eenheden of voedingen eenvoudig ter plaatse worden vervangen.

Industriële box thin clients en Box-pc’s

In tegenstelling tot conventionele thin clients die in kantooromgevingen worden gebruikt, zijn de industriële box thin clients (BTC) van Pepperl+Fuchs geschikt voor gebruik in veeleisende industriële omgevingen. Dankzij hun robuuste aluminium behuizing zijn ze bestand tegen zware omgevingsomstandigheden en geschikt voor 24/7-gebruik. Daardoor bieden de BTC’s altijd betrouwbare toegang tot gevirtualiseerde applicaties en informatie vanaf centrale servers.

Voor taken die meer rekenkracht vereisen, zijn deindustriële box-pc's van Pepperl+Fuchs de juiste oplossing. Ze kunnen zowel als zelfstandige apparaten als in de vorm van paneel-pc's of HMI-systemen worden gebruikt.

Vereenvoudig uw ITMet industriële human-machine interfaces

Ontdek hoe u het proces kunt vereenvoudigen met onze op thin clients gebaseerde monitoren voor bediening op afstand en box-thin clients voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen en de controlekamer. En met de VisuNet RM Shell-firmware van Pepperl+Fuchs beschikt u over een geoptimaliseerde gebruikersinterface die de installatie van thin client-apparaten vereenvoudigt.

een tablet-thin client met de VisuNet RM Shell 6-gebruikersinterface op het scherm

Industriële tablet thin clientHMI to Go

De industriële tablet thin client is gebaseerd op de robuuste Pad-Ex®-tablet van het merk ecom van Pepperl+Fuchs en vormt een aanvulling op het portfolio in de vorm van een mobiel thin client-apparaat. De VisuNet RM Shell-firmware is vooraf op het mobiele apparaat geïnstalleerd, zodat de tablet snel in bestaande netwerken kan worden geïntegreerd. Hierdoor kunt u uw processen vanaf elke locatie flexibel bewaken. Met de industriële tablet thin client profiteren gebruikers niet alleen van alle voordelen van de thin client software van Pepperl+Fuchs, maar ook van de functies van de robuuste Pad-Ex-tablet, zoals wereldwijde certificering voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen.

Thin Client software

De innovatieve VisuNet RM Shell-firmware voor thin clients is vooraf geïnstalleerd op elke VisuNet Remote Monitor en Box Thin Client van Pepperl+Fuchs. Deze vereenvoudigt zowel de installatie van thin clients als de bediening van gevirtualiseerde en conventionele, op pc’s gebaseerde regelsystemen. De VisuNet Control Center-add-onsoftware vergemakkelijkt bovendien het beheer van thin clients door een efficiënte, gecentraliseerde configuratie en onderhoud van meerdere remote monitors mogelijk te maken.

gebruikersinterface van de VisuNet RM Shell 6-firmware

VisuNet RM Shell 6

VisuNet RM Shell 6 is de nieuwste generatie firmware voor VisuNet remote monitors en box thin clients van Pepperl+Fuchs. De software maakt gebruik van standaard Ethernet-technologie om te communiceren met het regelsysteem of MES en stelt gebruikers in staat hun processen en installaties op een gebruiksvriendelijke manier te bedienen en te bewaken. VisuNet RM Shell 6 is gebaseerd op Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC en ondersteunt alle gangbare protocollen.

gebruikersinterface van het VisuNet Control Center 6

VisuNet Control Center

VisuNet Control Center is een aanvullende software voor gebruikers van VisuNet RM Shell. In combinatie met de RM Shell-firmware maakt deze innovatieve softwaretool het mogelijkom VisuNet HMI-systemen vanaf één centrale locatie te beheren. Gebruikers hoeven niet langer gevaarlijke zones of cleanrooms te betreden om externe monitoren of box-thin clients te configureren of te onderhouden.

Randapparatuur

Dankzij een breed scala aan verschillende randapparatuur kunt u de industriële monitoren, bedieningsstations en bedieningsterminals van Pepperl+Fuchs optimaal aanpassen aan en inzetten voor uw specifieke toepassingen. Het VisuNet-assortiment aan randapparatuur omvat handheld -lezers voor explosiegevaarlijke omgevingen, toetsenborden, netwerkcomponenten, voedingen en vervangingsonderdelen.

varianten van handheld -lezers voor 1D/2-D-barcodes

1-D/2-D code handscanner

Met de 1-D/2-D code handscanners kunnen gebruikers betrouwbaar belangrijke informatie vastleggen, zoals batchprocessen of receptbeheer, zelfs in gevaarlijke omgevingen tot Zone 1/21. De apparaten zijn verkrijgbaar in bedrade en draadloze uitvoeringen. Dankzij beschermingsgraad IP65 zijn de handscanners bijzonder robuust en geschikt voor gebruik in veeleisende omgevingen.

drie individuele HMI-oplossingen

Geëngineerde oplossingen

Standaardproducten voldoen niet altijd aan de exacte vereisten van elke toepassing. De door VisuNet ontwikkelde HMI-oplossingen bieden een eenvoudige manier om precies de HMI te verkrijgen die u nodig heeft. Of u nu een externe monitor of een intrinsiek veilige panel PC nodig heeft, Pepperl+Fuchs kan een oplossing ontwikkelen die past bij uw toepassing en budget.

Downloads

Neem contact met ons op

Heeft u vragen over onze HMI-systemen, wilt u meer informatie of wilt u contact met ons opnemen om een individuele HMI-oplossing te bespreken? Vul dan het onderstaande formulier in – wij horen graag van u.

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.