Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Modules IO Ethernet

Présentation de produit des modules IO Ethernet
Maître IO-Link ICE1 utilisé pour le diagnostic

Solution d'automatisation flexible avec intelligence décentralisée

Les appareils pour bus de terrain assurent une transmission fiable des données entre les niveaux de commande et de détection/actionnement. Dans le cadre des scénarios Industry 4.0, les solutions d'automatisation flexibles et la transmission des données en temps réel revêtent une importance croissante. Les modules IO Ethernet de Pepperl+Fuchs remplissent cette tâche et raccordent rapidement et simplement les capteurs/actionneurs numériques et les appareils IO-Link. Les modules prennent en charge les protocoles Ethernet les plus courants : PROFINET, EtherNet/IP et EtherCAT. Le protocole souhaité peut être réglé directement sur le module à l'aide d'un commutateur rotatif. La capacité multiprotocole des modules IO Ethernet permet une communication Ethernet directe avec tous les panneaux de commande courants à l'aide d'un seul appareil.

Les modules IO Ethernet offrent des fonctions de diagnostic complètes qui améliorent la transparence des processus. Des LED fournissent des informations d'état pour chaque canal, permettant ainsi un diagnostic spécifique à chaque canal à tout moment. Un serveur Web intégré permet l'accès à distance aux paramètres réseau tels que les adresses IP, les masques de sous-réseau et les passerelles.

Un connecteur d'alimentation avec prise M12 à codage en L permet un courant nominal allant jusqu'à 16 A. Les modules peuvent ainsi supporter des charges de pointe plus élevées et le nombre de câbles nécessaires est réduit.
Un boîtier métallique entièrement encapsulé rend les modules extrêmement durables et adaptés aux conditions difficiles. La conception robuste permet diverses options de montage, ce qui facilite l'installation et l'intégration dans les installations existantes. Grâce à cette gamme de fonctionnalités innovantes, les modules IO Ethernet améliorent l'efficacité des installations.

Portefeuille de produits

Visuel clé IO-Link

Capteurs et systèmes avec IO-Link

Première technologie IO normalisée à l'échelle internationale, IO-Link permet une communication bidirectionnelle cohérente entre le système de commande et le niveau le plus bas des capteurs/actionneurs via un câble standard à trois conducteurs non blindé, aussi bien pour les capteurs IO-Link intelligents que pour les capteurs standard.

Découvrez la technologie de communication intelligente et apprenez comment bénéficier de coûts d'exploitation réduits et d'un échange de données transparent jusqu'au niveau du terrain.

Visuel clé de l'IIoT montrant des robots dans la manutention de matériaux

Rejoignez la révolution IIoTTechnologies et solutions sophistiquées pour les applications de l'industrie 4.0

L'Internet des objets industriel (IIoT) se nourrit des informations les plus complètes possibles provenant des capteurs sur le terrain. En tant que spécialiste et pionnier dans le domaine de l'automatisation industrielle et des procédés, Pepperl+Fuchs propose des solutions complètes pour transférer de manière transparente les informations précieuses de vos machines et installations vers une grande variété de systèmes logiciels.

Exploitez le potentiel des données relatives à l'état, à la position et à la disponibilité, optimisez vos processus et économisez des ressources !

Langue
  • allemand
  • anglais
  • japonais
  • chinois
Langue
Brochures et présentations
Type de fichier
Taille du fichier
Langue
Télécharger
Brochures et présentationsProduct Information - Ethernet IO Modules with IO-Link MasterType de fichier
PDF
Taille du fichier
499 KB
Langue
anglais
  • allemand
  • japonais
  • chinois
  • anglais
Télécharger
Brochures et présentationsProduct Overview - IO-Link-Master with OPC UA InterfaceType de fichier
PDF
Taille du fichier
1 Mo
Langue
anglais
  • allemand
  • anglais
  • japonais
Télécharger
Brochures et présentationsPROFIsafe and CIP Safety I/O ModulesType de fichier
PDF
Taille du fichier
1 Mo
Langue
anglais
  • anglais
  • allemand
Télécharger

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !