Ethernet I/O module


Flexibele automatiseringsoplossing met gedecentraliseerde intelligentie
Veldbussystemen zorgen voor een betrouwbare gegevensoverdracht tussen de besturings- en sensor-/actuatorniveaus. Met het oog op toekomstige Industry 4.0-scenario's worden flexibele automatiseringsoplossingen en realtime gegevensoverdracht belangrijker dan ooit. Ethernet I/O-modules van Pepperl+Fuchs vervullen deze taak en verbinden snel zowel digitale sensoren/actuatoren als IO-Link-apparaten. De modules ondersteunen de meest gangbare Ethernet-protocollen: PROFINET, EtherNet/IP en EtherCAT. Het gewenste protocol kan rechtstreeks op de module worden ingesteld met behulp van een draaischakelaar. Dankzij de multiprotocolcapaciteit van de Ethernet I/O-modules is directe Ethernet-communicatie met alle gangbare bedieningspanelen mogelijk met slechts één apparaat.
De Ethernet I/O-modules bieden uitgebreide diagnosefuncties die de transparantie van het proces verbeteren. LED's geven statusinformatie voor elk kanaal, waardoor kanaalspecifieke diagnoses te allen tijde mogelijk zijn. Een geïntegreerde webserver maakt externe toegang tot netwerkparameters zoals IP-adressen, subnetmaskers en gateways mogelijk.
Een voedingsconnector met L-gecodeerde M12-stekker maakt een stroomsterkte tot 16 A mogelijk. Hierdoor zijn de modules bestand tegen hogere piekbelastingen en zijn er minder kabels nodig.
Dankzij de volledig ingekapselde metalen behuizing zijn de modules uiterst duurzaam en geschikt voor zware omstandigheden. Het robuuste ontwerp biedt verschillende montagemogelijkheden, wat de installatie en integratie in bestaande installaties vergemakkelijkt. Met deze reeks innovatieve functies verhogen Ethernet I/O-modules de efficiëntie van installaties.

Sensoren en systemen met IO-Link
IO-Link, de eerste internationaal gestandaardiseerde IO-technologie, maakt consistente, bidirectionele communicatie mogelijk tussen het regelsysteem en het laagste sensor-/actuatorniveau via een standaard, niet-afgeschermde drieaderige kabel – zowel voor intelligente IO-Link- als voor standaardsensoren.
Ontdek de intelligente communicatietechnologie en leer hoe u kunt profiteren van lagere bedrijfskosten en transparante gegevensuitwisseling tot op veldniveau.

Deelnemen aan de IIoT-revolutieGeavanceerde technologieën en oplossingen voor Industrie 4.0-toepassingen
Het industrieel internet der dingen (IIoT) is afhankelijk van de meest uitgebreide sensorinformatie die mogelijk is op veldniveau. Als specialist en pionier op het gebied van fabrieks- en procesautomatisering biedt Pepperl+Fuchs end-to-end-oplossingen om de waardevolle informatie van uw machines en installaties naadloos over te brengen naar een breed scala aan softwaresystemen.
Benut het potentieel van gegevens over conditie, positie en beschikbaarheid, optimaliseer uw processen en bespaar middelen.
- Duits
- Engels
- Japans
- Chinees
Brochures en overzichten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Brochures en overzichtenProduct Information - Ethernet IO Modules with IO-Link Master | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 499 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenProduct Overview - IO-Link-Master with OPC UA Interface | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 1 MB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenPROFIsafe and CIP Safety I/O Modules | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 1 MB | Taal Engels
| Downloaden |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.