IO-Link Masters


Maîtres IO-LinkPolyvalents et évolutifs
Pour que les détecteurs gèrent les tâches de l'avenir, il faut qu'ils fassent bien plus que fournir des données de processus au système de commande des machines. Les détecteurs doivent être en mesure de communiquer avec tous les différents types de récepteurs, mais aussi d'envoyer et de recevoir des données vers et depuis les systèmes d'informations de niveau supérieur. Les maîtres IO-Link assurent une communication fiable et efficace entre le système de gestion et le détecteur/l'actionneur, ces derniers faisant office de passerelle entre Ethernet et IO-Link. Jusqu'à huit appareils IO-Link peuvent être connectés directement : quatre voies sont disponibles pour les détecteurs et quatre autres pour les actionneurs. Le maître IO-Link de la série ICE1* garantit un paramétrage et des diagnostics intégrés du système de commande jusqu'au détecteur. Il est optimisé pour les applications basées sur API.
Les délais de mise en service sont aussi significativement réduits, principalement dans les grandes usines de production. Grâce à sa fonctionnalité multiprotocole, le maître IO-Link ICE11 prend en charge PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, CC-Link et MODBUS TCP. Cela signifie que le maître IO-Link peut être idéalement intégré au profil d'exigences des machines novatrices et des constructeurs d'usines.

Maîtres IO-Link avec interface OPC UAÉchange d'informations transparent du terrain vers le cloud
En plus des maîtres ICE1* pour les applications basées sur API, deux autres modules sont disponibles pour une utilisation dans les systèmes cloud et hybrides : les séries de maîtres IO-Link ICE2 (Ethernet/IP)et ICE3 (PROFINET).Ilsprennent en charge les principaux protocoles du secteur d'activité, notamment Ethernet/IP, PROFINET et MODBUS TCP, et proposent une interface OPC UA en plus du protocole de bus de terrain en temps réel.
L'architecture ouverte d'OPC UA (Open Platform Communication Unified Architecture ou architecture unifiée de communication sur plateforme ouverte en français) ouvre la voie à une collaboration multi-fournisseurs, interopérable et indépendante de toute plateformeentre les machines en production et permet la communication entre les machines et les ordinateurs ou les systèmes basés sur le cloud, à la fois dans les réseaux fermés et via Internet.
Les deux maîtres IO-Link bénéficient d'un concept de configuration entièrement basé sur le Web permettant de définir tous les paramètres de module et tous les appareils IO-Link connectés (exploitation Web IODD). Par conséquent, aucun logiciel supplémentaire ou contrôleur logique programmable (PLC) de niveau supérieur n'est nécessaire. Lors du remplacement ou de l'extension de modules, tous les paramètres de module peuvent être enregistrés dans un fichier séparé et transférés vers un nouvel appareil à l'aide de la fonction de clonage de module. L'interface OPC UA assure un échange constant d'informations à tous les niveaux afin que les processus des usines puissent être conçus de manière encore plus efficace.

Détecteurs et systèmes avec IO-Link
Première technologie d'E/S standardisée à l'échelle internationale, IO-Link permet une communication bidirectionnelle cohérente entre le système de commande et le plus bas niveau du détecteur/de l'actionneur via des câbles non blindés standard à trois conducteurs pour les détecteurs standard et IO-Link intelligents.
Découvrez la technologie de communication intelligente et apprenez à bénéficier de coûts d'exploitation réduits et d'un échange de données transparent jusqu'au niveau du terrain.

Participer à la révolution de l'Internet des objets industrielTechnologies et solutions sophistiquées pour les applications Industry 4.0
L'Internet des objets industriel (IdOi) repose sur les données de détection les plus complètes sur le terrain. En tant que spécialiste et pionnier dans le domaine de l'automatisation des usines et des procédés, Pepperl+Fuchs propose des solutions de bout en bout pour transférer en toute transparence les informations importantes de vos machines et usines vers une grande variété de systèmes logiciels.
Utilisez le potentiel des données de condition, de position et de disponibilité, optimisez vos processus et économisez des ressources !

Kit de démarrage IIoTConnectez des détecteurs d'atelier d'usine au Cloud computing et commencez la digitalization de votre usine !
Grâce au kit de démarrage IIoT et aux maîtres IO-Link faciles d'utilisation de Pepperl+Fuchs, la visualisation et l'analyse simplifiées des données de détecteurs deviennent une réalité. Découvrez les avantages de la technologie IO-Link et faites l'expérience d'une intégration transparente des données de détecteurs IO-Link dans votre application Industry 4.0.
Le kit comprend, entre autres :
- Un maître IO-Link, (3) détecteurs IO-Link, un commutateur Ethernet, une alimentation, des étiquettes RFID et tout le câblage nécessaire pour commencer
- Un guide de démarrage rapide pour connecter le maître IO-Link et les périphériques IO-Link
- Une connexion logicielle pour diverses plateformes, telles que AWS, PTC, AVEVA
Connectez le tableau de bord de votre logiciel via OPC UA ou MQTT pour une interprétation simple des données en temps réel et commencez la digitalization de vos usines dès maintenant grâce au nouveau kit de démarrage IIoT de Pepperl+Fuchs !
- chinois
- anglais
- allemand
- espagnol
- portugais
- japonais
Brochures et présentations | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Brochures et présentationsBrochure - Sensors and Systems with IO-Link | Type de fichier PDF | Taille du fichier 5 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsProduct Information - Ethernet IO Modules with IO-Link Master | Type de fichier PDF | Taille du fichier 499 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsInstallation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensors | Type de fichier PDF | Taille du fichier 2 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsProduct Overview - IO-Link-Master with OPC UA Interface | Type de fichier PDF | Taille du fichier 1 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsProduct Information - Motor Control Modules G20 Series | Type de fichier PDF | Taille du fichier 2 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsBrochure - IO-Link-Hubs - G11 and G16 Series | Type de fichier PDF | Taille du fichier 653 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsBrochure - Digital Twin Starter Kit | Type de fichier PDF | Taille du fichier 1 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
Rapports d'application | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Rapports d'applicationApplication Report - Seamless Communication from the Sensor to the Cloud | Type de fichier PDF | Taille du fichier 171 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Efficient Monitoring and Control of Blowers and Fans | Type de fichier PDF | Taille du fichier 611 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Intelligent Condition Monitoring for Centrifugal Pumps | Type de fichier PDF | Taille du fichier 562 KB | Langue anglais
| Télécharger |
Ressources complémentaires | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Ressources complémentairesWhite Paper - IO-Link System Description - Technology and Application | Type de fichier PDF | Taille du fichier 2 Mo | Langue anglais
| Télécharger |

