IO-Link master


IO-Link masterVeelzijdig en toekomstbestendig
Als sensoren de taken van de toekomst moeten uitvoeren, moeten ze meer doen dan alleen procesgegevens aan de machinebesturing leveren. Sensoren moeten kunnen communiceren met alle verschillende soorten ontvangers en gegevens kunnen verzenden naar en ontvangen van hogere informatiesystemen. IO-Link-masters zorgen voor betrouwbare, efficiënte communicatie tussen het management- en het sensor-/actuatorniveau, omdat ze fungeren als gateway tussen Ethernet en IO-Link. Er kunnen maximaal acht IO-Link-apparaten rechtstreeks worden aangesloten: vier kanalen zijn beschikbaar voor sensoren en vier kanalen voor actuatoren. De IO-Link-master uit deICE1*-serie maakt geïntegreerde diagnostiek en parametrisering mogelijk, van het besturingsniveau tot aan het sensorniveau. Ze zijn geoptimaliseerd voor PLC-gebaseerde toepassingen.
Ook de inbedrijfstellingstijden worden aanzienlijk verkort, vooral in fabrieken waar grote series worden geproduceerd. Met zijn multiprotocolfunctionaliteit ondersteunt de ICE11 IO-Link master PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, CC-Link en MODBUS TCP. Dit betekent dat de IO-Link master optimaal kan worden geïntegreerd in het eisenprofiel van innovatieve machine- en installatiebouwers.

IO-Link masters met OPC UA-interfaceNaadloze informatie-uitwisseling van het veld naar de cloud
Naast de ICE1*-masters voor PLC-gebaseerde toepassingen zijn er nog twee andere modules beschikbaar voor gebruik in cloudgebaseerde en hybride systemen: de ICE2 (EtherNet/IP)en ICE3 (PROFINET) IO-Link masterseries. Dezeondersteunen de toonaangevende protocollen in de industrie, waaronder EtherNet/IP, PROFINET en MODBUS TCP, en bieden naast het realtime veldbusprotocol ook een OPC UA-interface.
De open architectuur van OPC UA (Open Platform Communication Unified Architecture) maakt leveranciersonafhankelijke, platformonafhankelijke en interoperabele samenwerkingtussen machines in de productie mogelijk en faciliteert communicatie tussen machines en computer- of cloudgebaseerde systemen, zowel in gesloten netwerken als via internet.
Beide IO-Link-masters worden geleverd met een volledig webgebaseerd configuratieconcept voor het instellen van alle moduleparameters en alle aangesloten IO-Link-apparaten (web-IODD-bediening). Er is dus geen aanvullende software of een hoger niveau programmeerbare logische controller (PLC) nodig. Bij het vervangen of uitbreiden van modules kunnen alle module-instellingen als een apart bestand worden opgeslagen en met behulp van de modulekloonfunctie naar een nieuw apparaat worden overgebracht. OPC UA zorgt voor een constante uitwisseling van informatie tussen alle niveaus, zodat processen in fabrieken nog efficiënter kunnen worden ontworpen.

Sensoren en systemen met IO-Link
IO-Link, de eerste internationaal gestandaardiseerde IO-technologie, maakt consistente, bidirectionele communicatie mogelijk tussen het regelsysteem en het laagste sensor-/actuatorniveau via een standaard, niet-afgeschermde drieaderige kabel – zowel voor intelligente IO-Link- als voor standaardsensoren.
Ontdek de intelligente communicatietechnologie en leer hoe u kunt profiteren van lagere bedrijfskosten en transparante gegevensuitwisseling tot op veldniveau.

Deelnemen aan de IIoT-revolutieGeavanceerde technologieën en oplossingen voor Industrie 4.0-toepassingen
Het industrieel internet der dingen (IIoT) is afhankelijk van de meest uitgebreide sensorinformatie die mogelijk is op veldniveau. Als specialist en pionier op het gebied van fabrieks- en procesautomatisering biedt Pepperl+Fuchs end-to-end-oplossingen om de waardevolle informatie van uw machines en installaties naadloos over te brengen naar een breed scala aan softwaresystemen.
Benut het potentieel van gegevens over conditie, positie en beschikbaarheid, optimaliseer uw processen en bespaar middelen.

IIoT starter kitVerbind fabrieksvloersensoren met de cloud en begin met de digitale transformatie van uw fabriek.
Met de IIoT starter kit en de gebruiksvriendelijke IO-Link masters van Pepperl+Fuchs worden eenvoudige visualisatie en analyse van sensorgegevens mogelijk. Ontdek de voordelen van IO-Link en ervaar de naadloze integratie van IO-Link-sensorgegevens in uw Industry 4.0-toepassing.
De kit bevat onder andere:
- Een IO-Link master, drie IO-Link-sensoren, een Ethernet switch, een voeding, RFID-tags en alle benodigde bekabeling om aan de slag te gaan.
- Een beknopte handleiding voor het aansluiten van de IO-Link master en IO-Link-apparaten
- Softwareverbinding voor diverse platforms zoals AWS, PTC, AVEVA
Koppel uw softwaredashboard aan via OPC UA of MQTT voor een eenvoudige interpretatie van realtime gegevens en begin nu met de digitale transformatie van uw fabrieken met de nieuwe IIoT starter kit van Pepperl+Fuchs.
- Chinees
- Engels
- Duits
- Spaans
- Portugees
- Japans
Brochures en overzichten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Brochures en overzichtenBrochure - Sensors and Systems with IO-Link | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 5 MB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenProduct Information - Ethernet IO Modules with IO-Link Master | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 499 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenInstallation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensors | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 2 MB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenProduct Overview - IO-Link-Master with OPC UA Interface | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 1 MB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenProduct Information - Motor Control Modules G20 Series | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 2 MB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenBrochure - IO-Link-Hubs - G11 and G16 Series | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 653 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenBrochure - Digital Twin Starter Kit | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 1 MB | Taal Engels
| Downloaden |
Toepassingsrapporten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| ToepassingsrapportenApplication Report - Seamless Communication from the Sensor to the Cloud | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 171 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Efficient Monitoring and Control of Blowers and Fans | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 611 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Intelligent Condition Monitoring for Centrifugal Pumps | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 562 KB | Taal Engels
| Downloaden |
Aanvullende literatuur | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Aanvullende literatuurWhite Paper - IO-Link System Description - Technology and Application | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 2 MB | Taal Engels
| Downloaden |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.