Composants d'un système de purge/pressurisation
Les systèmes de purge/pressurisation EPS® de Pepperl+Fuchs vous permettent d'utiliser facilement des équipements électriques standard à l'intérieur d'un boîtier dans des zones dangereuses. Un système se compose d'une unité de contrôle, d'un évent, d'une vanne ou d'un manifold et d'un boîtier. En savoir plus sur ces composants et leurs fonctions :

Unité de contrôle
En tant que composant principal d'un système de purge/pressurisation, l'unité de contrôle assure les fonctions essentielles au fonctionnement du système. Pour nos solutions automatiquesBebco EPS, ces fonctions comprennent la surveillance et le contrôle automatiques de la purge, de la température, des fuites, des alarmes et de l'alimentation du système. Si vous recherchez une solution économique, nos systèmes manuels Bebco EPSoffrent une protection éprouvée contre la purge et la pressurisation à l'aide d'une vanne à pointeau, d'un régulateur et d'un manomètre simples.

Vent
Le purgeur de nos systèmes de purge/pressurisation EPS Bebco est contrôlé par gravité et fonctionne grâce au mouvement mécanique de ressorts qui réagissent à la pression à l'intérieur de l'enceinte. Le purgeur agit comme un simple dispositif de décompression qui permet au gaz de s'échapper de l'enceinte lorsque la pression de rupture du purgeur est atteinte. Nous proposons le seul purgeur du secteur qui surveille numériquement le débit et utilise les valeurs de débit pour calculer automatiquement le temps de purge.

Soupape ou collecteur
Une vanne ou un manifold du système purge/pressurisation contrôle le débit d'air ou de gaz protecteur vers le boîtier en réglant une valeur de sécurité sur le manomètre du boîtier via une vanne à pointeau. Sur nos systèmes manuels, le débit de purge est contrôlé par la vanne à échange rapide. Nos systèmes automatiques permettent l'utilisation d'un manifold pour contrôler le débit de purge, le débit de pressurisation et le débit de refroidissement. De plus, le manifold de nos systèmes automatiques peut compenser automatiquementles pertes de pression dues aux fuites ou aux fluctuations de température afin d'éviter les déclenchements intempestifs.

Enceinte
Le boîtier contient les composants qui doivent être protégés par le système de purge/pressurisation. Les volumes de boîtier peuvent atteindre 450 ft³. La gamme de produits de purge/pressurisation Bebco EPS de Pepperl+Fuchs vous permet de protéger un ou plusieurs boîtiers à l'aide d'un seul système de purge/pressurisation avec tuyaux ou tubes de raccordement.
Accessoires
Chaque système de purge/pressurisation dispose d'accessoires optionnels qui peuvent être commandés avec l'unité. Ces accessoires peuvent inclure des kits de montage, du matériel de montage, des équerres de fixation, des raccords de cloison, des tuyaux, des filtres/régulateurs, des composants de surveillance/contrôle de la température, des presse-étoupes, des prises de conduit, des cartes de terminaison et des kits de référence atmosphérique. Veuillez vous reporter au manuel pour déterminer les accessoires proposés avec chaque système.
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !