Onderdelen van een purge- en overdruksysteem

Pictogram puzzel

Met het Bebco EPS®-purge- en overdruksysteem van Pepperl+Fuchs kunt u eenvoudig standaard elektrische apparatuur gebruiken in een behuizing in gevaarlijke omgevingen. Een systeem bestaat uit een verwerkingseenheid, ontluchting, klep of verdeelstuk en een behuizing. Lees meer over deze componenten en hun functies:

Gebruikersinterface van de verwerkingseenheid van het purge- en overdruksysteem

Verwerkingseenheid

Als belangrijkste onderdeel van een purge- en overdruksysteem biedt de verwerkingseenheid essentiële functies voor het spoelen en onder druk zetten van de behuizing. Voor onze Bebco EPS automatic-oplossingen omvatten deze functies automatische bewaking en regeling van spoelen, temperatuur, lekkage, alarmering en systeemvoeding. Voor wie de voorkeur geeft aan een economische oplossing, bieden onze Bebco EPS manual-systemen beproefde bescherming tegen spoelen en overdruksystemen met behulp van een eenvoudige naaldklep, regelaar en manometer.

Ontluchtingsventiel voor purge- en overdruksystemen

Vent

De ontluchting van ons Bebco EPS-purge- en overdruksysteem wordt geregeld door zwaartekracht en werkt op basis van de mechanische beweging van veren in reactie op de druk binnen de behuizing. De ontluchting functioneert als een eenvoudig drukontlastingsapparaat dat gas uit de behuizing laat ontsnappen wanneer de breekdruk van de ontluchting wordt bereikt. Wij bieden de enige ontluchting in de branche die het debietdigitaal bewaakt en de debietwaarden gebruikt om automatisch de spoeltijdte berekenen.

Verdeelklep voor purge- en overdruksystemen

Klep of verdeelstuk

De klep of het verdeelstuk van een purge- en overdruksysteem regelt de toevoer van lucht of beschermgas naar de behuizing door via een naaldventiel een veilige waarde in te stellen op de manometer van de behuizing. Bij onze handmatige systemen wordt het spoeldebiet geregeld door de snelwisselklep. Bij onze automatische systemen kan een verdeelstuk worden gebruikt om het spoeldebiet, het drukdebiet en het koeldebiet te regelen. Bovendien kan het verdeelstuk op onze automatische systemen automatisch drukverlies als gevolg van lekkage of temperatuurschommelingen compenseren om ongewenste uitschakelingen te voorkomen.

Behuizing voor het ontluchten en onder druk zetten van elektrische standaardapparatuur

Bijlage

De behuizing bevat de componenten die door het purge- en overdruksysteem moeten worden beschermd. Behuizingen met een volumetot 450 ft³ zijn mogelijk. Met het Bebco EPS-purge- en overdruksysteem van Pepperl+Fuchs kunt u één of meerdere behuizingen beschermen met één purge- en overdruksysteem met onderling verbonden leidingen of slangen.

Pictogramtools

Accessoires

Elk purge- en overdruksysteem heeft optionele accessoires die bij het apparaat kunnen worden besteld. Deze accessoires kunnen bestaan uit montagesets, bevestigingsmateriaal, montagebeugels, schotverbindingen, leidingen, filters/regelaars, componenten voor temperatuurbewaking/regeling, kabelwartels, leidingpluggen, aansluitplaten en atmosferische referentiekits. Raadpleeg de handleiding om te bepalen welke accessoires bij elk systeem worden aangeboden.

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.