Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

appareils portables RFID

Appareils portables RFID industriels de Pepperl+Fuchs

Les appareils portables RFID de Pepperl+Fuchs vous permettent d'identifier les étiquettes RFID indépendamment des lecteurs fixes. Cela ouvre la voie à un large éventail d'applications potentielles. Utilisez nos appareils portables RFID pour contrôler manuellement la qualité ou vérifier les travaux de maintenance. Grâce à un mécanisme sophistiqué, les têtes de lecture RFID pour différentes fréquences (LF, HF, UHF) peuvent être fixées rapidement et facilement au module de base de l'appareil portable sans aucun outil.

Les têtes de lecture/écriture sont plug-and-play, ce qui permet de les interchanger pendant le fonctionnement sans avoir à effectuer de longues configurations. Les utilisateurs peuvent ainsi se concentrer pleinement sur la tâche d'identification à accomplir. Pour faciliter cette tâche, l'appareil de base est équipé d'un écran tactile couleur capacitif renforcé de 4,8 pouces, qui reste lisible à tout moment, même dans des conditions d'éclairage ambiant défavorables. La protection IP54 souligne l'aptitude de l'appareil à être utilisé à l'extérieur et dans d'autres environnements difficiles.

Les appareils portables RFID sont équipés d'un processeur quadricœur Arm Cortex A53 haute performance avec une fréquence d'horloge de 1,8 GHz par cœur, et intègrent un processeur Cortex M4 de 400 MHz qui assure le contrôle dédié des têtes de lecture/écriture RFID. En plus de ces processeurs puissants, les terminaux portables disposent de 2 Go de RAM et de 16 Go de mémoire flash, ce qui garantit un accès rapide et des temps de traitement courts, même lors de l'utilisation d'applications logicielles plus complexes.

Langue
  • anglais
  • coréen
  • chinois
  • allemand
Langue
Brochures et présentations
Type de fichier
Taille du fichier
Langue
Télécharger
Brochures et présentationsProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial SensorsType de fichier
PDF
Taille du fichier
47 Mo
Langue
anglais
  • anglais
  • allemand
Télécharger

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !