RFID handscanners

Industriële RFID-handscanners van Pepperl+Fuchs

Met RFID-handscanners van Pepperl+Fuchs kunt u RFID-tags onafhankelijk van stationaire lezers identificeren. Dit biedt een breed scala aan mogelijke toepassingen. Gebruik onze RFID-handscanners om handmatig de kwaliteit te controleren of onderhoudswerkzaamheden te verifiëren. Met behulp van een geavanceerd mechanisme kunnen RFID-leeskoppen voor verschillende frequenties (LF, HF, UHF) snel en eenvoudig zonder gereedschap op de basismodule van de handheld worden bevestigd.

De lees-/schrijfkoppen zijn plug-and-play, waardoor ze tijdens het gebruik kunnen worden verwisseld zonder dat er tijdrovende configuratiewerkzaamheden nodig zijn. Dit zorgt ervoor dat gebruikers zich volledig kunnen concentreren op de identificatietaak die ze moeten uitvoeren. Om dit te ondersteunen, heeft het basisapparaat een 4,8-inch capacitief, gehard kleurentouchscreen, dat zelfs bij suboptimale omgevingsomstandigheden altijd duidelijk afleesbaar is. De IP54-bescherming benadrukt dat het apparaat geschikt is voor gebruik buitenshuis en in andere uitdagende omgevingen.

De RFID handscanners zijn gebouwd rond een krachtige Arm Cortex A53 quad-coreprocessor met een kloksnelheid van 1,8 GHz per kern en beschikken over een ingebouwde Cortex M4-processor van 400 MHz, die zorgt voor een specifieke besturing van de RFID-leeskoppen. Naast de krachtige processors beschikken de handhelds over2 GB RAM en 16 GB flashgeheugen, wat zorgt voor snelle toegang en verwerkingstijden, zelfs bij het werken met complexere softwaretoepassingen.

Taal
  • Engels
  • Koreaans
  • Chinees
  • Duits
Taal
Brochures en overzichten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
Brochures en overzichtenProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial SensorsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
47 MB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.