Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Surveillance et commande efficaces des soufflantes et des ventilateurs

trois gros ventilateurs à l'extérieur d'un bâtiment de production

Le kit de démarrage « Digital Twin » optimise l'efficacité énergétique et prévient les dommages mécaniques

L'application

Les soufflantes et les ventilateurs constituent des composants essentiels dans les installations industrielles, les usines de production et les systèmes de gestion technique des bâtiments. Ils assurent la circulation de l'air et des gaz, la mise en pression, le refroidissement ou la ventilation, et sont donc indispensables au bon fonctionnement continu de nombreux processus. Cependant, les ventilateurs et les soufflantes sont soumis à des contraintes mécaniques élevées lors d'un fonctionnement continu. Des déséquilibres, des vitesses de rotation incorrectes ou des conduits d'air encrassés peuvent entraîner une augmentation des vibrations, une usure accrue ou des dommages aux roulements et aux moteurs. Des flux d'air irréguliers nuisent également à l'efficacité des systèmes et augmentent la consommation d'énergie.

L'objectif

Pour garantir un fonctionnement fiable et économe en énergie, il est essentiel de surveiller et de réguler en permanence les paramètres de fonctionnement pertinents. L'objectif est de détecter à un stade précoce les déséquilibres ou l'augmentation des vibrations afin de prévenir les dommages mécaniques et d'adapter de manière flexible la vitesse de rotation et les performances de l'équipement aux besoins réels. Parallèlement, le débit et la pression d'air doivent être régulés de manière optimale afin de réduire la consommation d'énergie. De plus, la planification de la maintenance préventive est importante pour programmer les interventions et augmenter la disponibilité de l'installation ainsi que la durée de vie des composants.

La photo montre une présentation du « kit de démarrage du Digital Twin » avec tous ses composants matériels, ainsi qu'un écran affichant le tableau de bord de Bosch Digital Twin Industries

La solution

Le kit de démarrage Digital Twin proposé par Bosch Business Innovations et Pepperl+Fuchs offre une solution système universelle pour le Condition Monitoring et l'amélioration de l'efficacité des soufflantes et des ventilateurs. Des capteurs de précision, tels que les détecteurs de vibrations à 12 kHz de la série VIM3, mesurent la vitesse de rotation, les vibrations, la pression et la température directement sur les appareils. Les données sont collectées à l'aide d'un maître IO-Link et transmises à la solution Digital Twin via le boîtier client léger indus. BTC22.

La plateforme cloud analyse les informations en temps réel. Des algorithmes d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique détectent les déséquilibres, les écarts dans le débit d'air et les modes de fonctionnement inefficaces. Ils peuvent également proposer automatiquement des mesures d'optimisation. En option, le système peut être intégré à des systèmes ERP ou de gestion technique des bâtiments existants afin que les processus d'entretien et d'optimisation énergétique s'exécutent de manière transparente.

Points forts

  • Productivité et efficacité élevées : cette solution prête à l'emploi de type « plug-and-play » permet une analyse et une optimisation assistées par l'IA en temps réel
  • Des économies substantielles en termes de ressources et de coûts grâce à une stratégie de maintenance préventive
  • Condition Monitoring précis pour prolonger la durée de vie des équipements
  • Une transparence maximale grâce à un large éventail de simulations de scénarios et à la détection précoce des anomalies
  • Une évolutivité aisée et un accès via une plateforme cloud garantissent une flexibilité maximale
  • Intégration directe dans les systèmes ERP pour une gestion rapide et adaptée à la demande des pièces détachées
L'image présente les icônes des composants matériels et logiciels du kit de démarrage Digital Twin

Les avantages

La mise en œuvre du kit de démarrage Digital Twin permet une mise en service rapide et aisée : l'installation des capteurs, la connexion au maître IO-Link et la connexion au réseau s'effectuent en quelques étapes seulement, et la configuration est automatisée.

Après une brève phase d'apprentissage, le tableau de bord fournit en permanence des informations claires sur les vibrations, le débit d'air, la pression, la consommation d'énergie et l'état de l'installation. Les alertes précoces en cas de déséquilibres permettent de planifier la maintenance de manière ciblée, d'éviter les arrêts imprévus et de prolonger la durée de vie des unités. Parallèlement, la vitesse de rotation, la pression barométrique et la puissance sont régulées de manière optimale, ce qui réduit la consommation d'énergie et améliore l'efficacité opérationnelle.

En bref

  • Enregistrement en continu de la vitesse de rotation, des vibrations, de la pression et de la température
  • Détection précoce des déséquilibres et de l'usure mécanique
  • Analyse de données assistée par l'IA pour l'optimisation du débit d'air et de la pression
  • Configuration automatisée et mise en service rapide
  • Intégration directe dans les systèmes de production ou de gestion technique des bâtiments existants
  • Réduction de la consommation d'énergie tout en augmentant la disponibilité de l'installation

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !