Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Condition Monitoring intelligent pour les pompes centrifuges

La photo montre une station de pompage où sont alignées de nombreuses pompes centrifuges

Le kit de démarrage « Digital Twin » permet un entretien prédictif et un fonctionnement optimisé sur le plan énergétique

L'application

Les pompes centrifuges comptent parmi les équipements les plus couramment utilisés dans le domaine de la construction mécanique et des installations industrielles. Elles assurent le transport de liquides grâce à une roue en rotation qui utilise la force centrifuge pour acheminer en continu les fluides et générer de la pression. En raison de leur conception robuste, de leur rendement élevé et de leur aptitude à traiter des débits importants, elles sont utilisées dans de nombreux secteurs, allant de l'approvisionnement en eau et de l'industrie chimique à la production agroalimentaire.

Cependant, les pompes centrifuges sont soumises à diverses contraintes lors d'un fonctionnement continu. Des conditions de fonctionnement fluctuantes, des fluides changeants ou des paramètres de processus défavorables peuvent entraîner de la cavitation, de l'érosion ou une usure accrue des matériaux. Les arrêts imprévus entraînent des coûts élevés et nuisent à la disponibilité de l'installation.

L'objectif

Pour garantir un fonctionnement fiable et économique, les paramètres d'exploitation pertinents doivent être surveillés en permanence et analysés de manière intelligente. L'objectif est d'enregistrer en continu le débit, la pression, la température et les vibrations, ainsi que de détecter à un stade précoce la cavitation et les dommages mécaniques. Les mesures de maintenance doivent être planifiées plutôt que réactives, tandis que la consommation d'énergie doit être rendue transparente et optimisée. De cette manière, le rendement global de l'installation peut être amélioré de manière durable. Il faut pour cela une solution évolutive et facile à intégrer, qui non seulement collecte les données des capteurs, mais les convertit également en informations exploitables.

La photo montre une pièce d'exposition présentant le kit de démarrage pour jumeau numérique, avec tout son matériel, ainsi que le tableau de bord affiché sur un écran

La solution

Grâce au « kit de démarrage pour le Digital Twin », développé conjointement, Bosch Business Innovations et Pepperl+Fuchs proposent une solution système universelle qui améliore considérablement la disponibilité des machines et l'efficacité des processus. Des composants spécifiques, tels que les détecteurs de vibrations 12 kHz de la série VIM3, mesurent avec précision les données d'état directement au niveau de la pompe centrifuge. Les données sont collectées via un maître IO-Link ICE2/3 et transmises au boîtier client léger indus BTC22 via MQTT.

La solution « Digital Twin » de Bosch, qui s'appuie sur des infrastructures cloud éprouvées telles qu'Amazon Web Services ou Microsoft Azure, analyse les données en temps réel. Des algorithmes d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique reconnaissent les schémas, identifient les écarts et déterminent automatiquement les mesures appropriées. En option, le système peut être connecté directement à un système ERP afin que les processus de maintenance s'intègrent de manière transparente dans les structures existantes de l'entreprise.

Points forts

  • Productivité et efficacité élevées : cette solution prête à l'emploi de type « plug-and-play » permet une analyse et une optimisation assistées par l'IA en temps réel
  • Des économies substantielles en termes de ressources et de coûts grâce à une stratégie de maintenance préventive
  • Condition Monitoring précis pour prolonger la durée de vie des équipements
  • Une transparence maximale grâce à un large éventail de simulations de scénarios et à la détection précoce des anomalies
  • Une évolutivité aisée et un accès via une plateforme cloud garantissent une flexibilité maximale
  • Intégration directe dans les systèmes ERP pour une gestion rapide et adaptée à la demande des pièces détachées
L'image présente un schéma comportant des icônes qui symbolisent les composants matériels et logiciels du kit de démarrage Digital Twin

Les avantages

La mise en service du kit de démarrage Digital Twin est rapide et simple. Une fois la technologie des détecteurs installée et le maître IO-Link connecté, le BTC22 est relié au réseau. L'initialisation et la configuration s'effectuent automatiquement. Après une brève phase d'apprentissage, la transmission en continu des données de processus et des appareils vers la plateforme cloud commence. Le tableau de bord intégré offre une vue d'ensemble claire de l'état de fonctionnement, de la consommation d'énergie et des performances de l'installation en temps réel, et est accessible depuis n'importe où dans le monde.

La maintenance préventive intervient dès le début. La détection précoce des défaillances permet de planifier la maintenance de manière ciblée, d'éviter les arrêts imprévus et de réduire les coûts d'exploitation et d'énergie à long terme. Parallèlement, la durée de vie des équipements est prolongée et la disponibilité de l'installation est considérablement améliorée.

En bref

  • Surveillance continue en temps réel du débit, de la pression, de la température et des vibrations
  • Détection précoce de la cavitation, de l'érosion et de l'usure
  • Analyse de données assistée par l'IA via une plateforme cloud (AWS ou Azure)
  • Mise en service rapide grâce à la configuration automatisée
  • Fonction de maintenance préventive directement intégrée
  • Une disponibilité accrue des installations, associée à une réduction des coûts énergétiques et de maintenance

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !