Surveillance fiable des niveaux de stock dans les conteneurs de matériaux en vrac

Détecteur ultrasonique UB*-F42 robuste avec interface IO-Link, conçu pour les environnements difficiles
L'application
Le secteur de la construction utilise différents types de matériaux en vrac, tels que le gravier, le sable, le gravillon et d’autres matériaux minéraux présentant des caractéristiques variées. Ces matériaux sont souvent stockés dans des zones de stockage à ciel ouvert ou des fosses, puis mélangés ou triés en fonction de leur granulométrie dans des stations de traitement à ciel ouvert. Naturellement, cela entraîne la dispersion de poussière ; les installations et les équipements sont exposés à des salissures importantes et inévitables. Les zones de stockage et les fosses étant généralement situées à l’extérieur, les conditions météorologiques changeantes constituent un défi supplémentaire : précipitations, humidité et fluctuations importantes de température.
L'objectif
Afin de garantir à nos clients un approvisionnement continu et sans heurts en matériaux de construction adaptés, il est indispensable de disposer à tout moment d'un suivi actualisé des niveaux de stock. Les capteurs utilisés pour la surveillance des stocks doivent fournir des données de mesure fiables et cohérentes malgré des conditions de l'environnement difficiles. Ils doivent être capables de fournir ces données sans nécessiter d'entretien ni de nettoyage. De plus, les capteurs doivent être capables de détecter différents types de matériaux stockés sous diverses formes, même en présence d'une forte formation de poussière et dans des conditions de l'environnement difficiles.

Caractéristiques techniques
- Portée de détection jusqu'à 6 000 mm
- Modèles à vision frontale et latérale disponibles
- Tension de fonctionnement : 10 … 30 V CC
- Sorties : push-pull avec IO-Link, analogique (courant ou tension)
- Indice de protection : IP67
- Gamme de température : –25 °C à +70 °C
- Une bande morte particulièrement étroite
- Prise de connecteur M12 (métal)
- Il est possible de synchroniser jusqu'à dix appareils
- Le diamètre du faisceau sonore peut être réglé sans perte de portée de détection
Les avantages
L'interface IO-Link des appareils constitue la base de l'intégration des capteurs dans l'IIoT. Parallèlement aux valeurs mesurées, elle transmet un large éventail de données de diagnostic destinées à l'analyse de l'état et à la maintenance préventive. Si plusieurs détecteurs ultrasoniques sont utilisés à proximité les uns des autres, les différents signaux ultrasoniques peuvent se chevaucher (diaphonie). Pour éviter cela, la série UB*-F42 propose trois modes de synchronisation au choix : multiplex, commun et déclenché en externe. Jusqu’à dix capteurs peuvent être connectés via une entrée de synchronisation ; la synchronisation s’effectue automatiquement et sans paramétrage.
En bref
- Principe de mesure par ultrasons résistant aux environnements hostiles caractérisés par la poussière, la saleté et des conditions météorologiques changeantes
- Détection fiable d'objets et de masses informes, quelles que soient les propriétés des matériaux et des surfaces
- Série d'appareils UB*-F42 offrant un haut indice de protection, une large portée de détection et un faisceau sonore réglable, destinée à une utilisation dans les conteneurs de matériaux en vrac
- IO-Link pour une mise en service et un paramétrage simplifiés, ainsi que pour la transmission simultanée des valeurs mesurées et des données d'analyse
- Connexion normalisée à l'IIoT
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !