Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Optimisation de l'efficacité des entrepôts grâce au suivi en temps réel des véhicules dans le cadre d'opérations mixtes

Les détecteurs LiDAR R2000 optimisent l'efficacité des entrepôts grâce au suivi en temps réel des véhicules dans le cadre d'opérations mixtes

Le détecteur LiDAR 2D de la série R2000 allie un positionnement hautement dynamique à une grande rentabilité pour les systèmes RTLS

L'application

Dans les environnements modernes de production et de distribution, les véhicules à guidage automatique (AGV) et les véhicules à conduite manuelle, tels que les chariots élévateurs, circulent simultanément dans la même zone de circulation. Alors que les AGV sont contrôlés de manière centralisée, les chariots élévateurs opèrent de manière flexible, en fonction de chaque tâche à accomplir. Afin de coordonner efficacement le flux de matériaux, une traçabilité de bout en bout de tous les acteurs de la circulation est nécessaire.

Flux de circulation dans le cadre d'opérations mixtes en entrepôt

L'objectif

L'objectif est d'optimiser la fluidité du trafic dans les opérations mixtes, de réduire les goulots d'étranglement et de minimiser les temps d'attente et d'immobilisation. Parallèlement, l'accent est mis sur le renforcement de la sécurité et la mise en place d'une solution évolutive, sans nécessiter l'automatisation complète de la flotte de chariots élévateurs existante ni d'infrastructures supplémentaires.

Détecteurs LiDAR R2000

La solution

Le détecteur LiDAR 2D R2000 de Pepperl+Fuchs est monté sur des véhicules à conduite manuelle et capture l’environnement dans un champ de vision à 360°. À partir des données de mesure, la position du véhicule au sein du plan des installations est déterminée par recoupement de contours. Pour cette application, le modèle OMD60*-HD-* est utilisé en tant que varianteéconomique, car une localisation de haute précision n’est pas requise pour l’intégration dans le système de gestion du trafic. La vitesse de rotation élevée du capteur permet une acquisition stable et en temps réel des données environnementales, en particulier lors des mouvements dynamiques des chariots élévateurs manuels.

Pour les véhicules autonomes, des variantes plus sophistiquées telles que l’OMD60*-UHD-* sont utilisées afin de garantir un positionnement de haute précision. Les données de position collectées auprès de tous les véhicules sont transmises en temps réel à un système de gestion du trafic de niveau supérieur. Cela permet d’ajuster dynamiquement les flux de circulation, d’optimiser les itinéraires des AGV et de détecterprécocement les conflits potentiels dans le trafic mixte.

Caractéristiques techniques

  • Balayage à 360° dans toutes les directions pour une cartographie complète de l'environnement
  • Portée pouvant atteindre 60 m sur des objets naturels
  • Résolution angulaire pouvant atteindre 0,042° pour une détection de contours de haute précision
  • Fréquence de balayage comprise entre 10 et 50 Hz pour les applications dynamiques
  • Interfaces Ethernet (TCP/IP, UDP/IP, HTTP) pour une intégration aisée
  • Conception industrielle robuste avec indice de protection IP67
Détecteurs LiDAR R2000 pour un chariot élévateur

Les avantages

En assurant un suivi continu de tous les acteurs concernés de la circulation, le système offre une vue d'ensemble complète et dynamique du flux de circulation. Cela permet une utilisation plus efficace des ressources de transport existantes, tout en réduisant les temps d'arrêt et les goulots d'étranglement. Dans les environnements à circulation mixte, la visibilité sur les véhicules conduits manuellement améliore considérablement la stabilité des processus.

Un autre avantage majeur réside dans la facilité d'intégration : aucune infrastructure supplémentaire, telle que des réflecteurs ou des bandes magnétiques, n'étant nécessaire, les flottes de véhicules existantes peuvent être modernisées à moindre coût. Cela permet aux entreprises de mettre en œuvre une solution évolutive qui favorise des améliorations progressives des performances tout en offrant un excellent rapport qualité-prix.

En bref

  • Intégration de véhicules à conduite manuelle dans un système centralisé de gestion du trafic
  • Localisation basée sur les contours sans infrastructure supplémentaire
  • Optimisation de la circulation dans le cadre d'opérations mixtes associant des véhicules à guidage automatique (AGV) et des chariots élévateurs à commande manuelle
  • Réduction des temps d'arrêt et augmentation du débit
  • Solution évolutive pour les flottes existantes

Plus d'informations

Détecteurs LiDAR R2000
Série R2000

Détecteurs LiDAR 2D OMD60*

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !