Identification optique
Les applications dans le domaine de l'identification optique ne pourraient être plus variées. Qu'il s'agisse de portées de lecture et de détection particulièrement étendues, de codes DPM, de températures extrêmes, de vitesses élevées ou d'exposition à la poussière et à la saleté, Pepperl+Fuchs propose la solution optimale pour chaque situation. Des lecteurs de codes 2D et appareils portatifs aux scanners de codes-barres et solutions spécialisées, les capteurs mobiles et fixes assurent de manière fiable et sûre les applications de suivi et de traçabilité avec une grande variété de types de codes et dans les conditions les plus difficiles.
Trouvez la solution idéale pour votre projet d'identification optique spécifique !
Lecteurs de codes-barres 2D fixes
Lecteurs de codes-barres fixes
Lecteurs portatifs de codes-barres 2D
Solutions sur mesure
Avantages
Capteurs mobiles et fixes
Pepperl+Fuchs propose une large gamme de lecteurs de codes mobiles et fixes compatibles avec toutes les symbologies de codes courantes. Ces appareils performants lisent tous les codes 1D et 2D courants avec une grande fiabilité, qu'ils soient imprimés, gravés au laser ou marqués par micro-percussion.
Des performances optimales dans toutes les conditions
Les systèmes d'identification optique de Pepperl+Fuchs constituent la solution idéale pour des distances allant jusqu'à 1 mètre. Non seulement ils permettent de lire des codes de très petite taille, avec des modules d'une dimension minimale de 0,1 mm, mais ils couvrent également des plages de détection particulièrement étendues. Ils offrent ainsi les distances et les plages de détection adaptées pour garantir à tout moment une performance de lecture optimale.
La solution adaptée à chaque application
Qu'il s'agisse de conditions environnementales difficiles, telles que des températures extrêmes, de la poussière ou de la saleté, ou d'applications nécessitant des cadences de lecture particulièrement élevées, les systèmes d'identification optique permettent de résoudre de manière fiable toutes les tâches d'identification et peuvent être adaptés de manière optimale aux exigences spécifiques de chaque application.
Une intégration rapide et facile
Grâce à diverses interfaces telles que les bus de terrain sur Ethernet, Ethernet TCP/IP, USB, les interfaces série, les E/S ou encore les interfaces radio comme Bluetooth®, les systèmes d'identification optique s'intègrent parfaitement dans tous les environnements système. Ces appareils performants séduisent non seulement par leur intégration rapide, mais aussi par leur mise en service aisée.
Les avantages du CleverReader

Garantir la qualité et la traçabilité
Le CleverReader offre de nombreuses fonctionnalités permettant d'optimiser et de sécuriser les processus. Grâce à la fonction de comparaison des codes, chaque code lu est automatiquement comparé à un code de référence, ce qui permet de détecter immédiatement les codes erronés et, par conséquent, les objets défectueux.
Si des codes sont manquants, endommagés ou illisibles, le lecteur de codes enregistre automatiquement l'imagede l'erreur. Cela facilite l'analyse des cas problématiques et permet d'assurer la traçabilité jusqu'au composant individuel.

Préparation flexible des données
La chaîne desortie peut être formatée librement, ce qui permet de transférer directement les informations pertinentes relatives aux codes dans le système ERP, dans le format requis. Les étapes intermédiaires fastidieuses sont supprimées, le flux d'informations reste cohérent et efficace, et l'intégration dans les systèmes existants est simplifiée.

Lecteurs portatifs de codes-barres 2DLecteurs portatifs de la série OHV
Une lecture extrêmement fiable, une grande facilité d'utilisation et une adaptation parfaite aux besoins spécifiques des clients : voilà ce qui caractérise les lecteurs portatifs de la série OHV. Ces appareils lisent de manière fiable tous les codes 1D et 2D, y compris les codes DPM, même sur des surfaces réfléchissantes. Ils sont disponibles en version filaire ou sans fil. De plus, ils fournissent un retour d’information à l’utilisateur sous forme de signaux sonores, tactiles et visuels, garantissant ainsi une fiabilité maximale du processus pour votre application. Pepperl+Fuchs propose un lecteur portatif adapté à chaque exigence d’application dans le domaine de l’identification mobile, qu’il s’agisse de tâches standard ou exigeantes.

Solutions sur mesureSystème d'identification haute température OIT
Le système d'identification haute température OIT garantit un fonctionnement sans faille des processus dans les conditions lesplus exigeantes, telles que les variations cycliques de température, les températures extrêmement élevées pouvant atteindre 500 °C ou l'exposition à la poussière ou à la peinture. Cela rend ce système idéal pour une utilisation dans les chaînes de peinture, les installations de séchage, les installations de galvanoplastie ou les boulangeries. La fonction de diagnostic intégrée assure la sécurité des séquences de processus. Découvrez dans le rapport d'application comment le système OIT identifie de manière fiable les carrosseries fraîchement peintes malgré des températures ambiantes extrêmes.
Téléchargements
Identification industrielle
Téléchargez la brochure sur l'identification industrielle
Contactez-nous
Vous avez des questions sur nos produits d'identification optique ou vous recherchez une solution de capteur adaptée aux besoins de votre application ? Il vous suffit de remplir le formulaire de contact et de nous envoyer un message. Nous serons ravis de vous aider !
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !




